16-pin (RTE) package image

TPS60250RTET AKTIV

Hocheffiziente Ladungspumpe für 7 WLEDs mit I2C-Schnittstelle mit 0x77 I2C Slave-Adresse

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS60250RTER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RTE) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS60250

  • 3.0 V to 6.0 V Input Voltage Range
  • ×1 and ×1.5 Charge Pump
  • Fully Programmable Current with I2C
    • 64 Dimming Steps with 25mA Maximum (Sub and Main Display Banks)
    • 4 Dimming Steps with 80mA Maximum (DM5 for Auxiliary Application)
  • 2% Current Matching for Sub LEDs at Light Load Condition (Each 100µA)
  • 750 kHz Charge Pump Frequency
  • Continuous 230mA Maximum Output Current
  • Auto Switching Between ×1 and ×1.5 Mode for Maximum Efficiency
  • Built-in Soft Start and Current Limit
  • Open Lamp Detection
  • 16-Pin 3mm x 3mm QFN
  • TPS60250 (I2C Slave Address: 1110111)
  • TPS60252 (I2C Slave Address: 1110110)
  • APPLICATIONS
    • Cellular Phones
    • PDA, PMP, GPS (Up To 4 Inch LCD Display)
    • Multidisplay Handheld Devices

Beschreibung von TPS60250

The TPS60250/2 are high efficiency, constant frequency charge pump DC/DC converters that use dual mode 1× and 1.5× conversions to maximize efficiency over the input voltage range. The devices drive up to five white LEDs for the main display and up to two white LEDs for the sub display with regulated constant current for uniform intensity. By utilizing adaptive 1×/1.5× charge pump modes and very low-dropout current regulators, the TPS60250/2 achieve high efficiency over the full 1-cell lithium-battery input voltage range.

Four enable inputs, ENmain, ENsub1, ENsub2, and ENaux, available through the I2C, are used for simple on/off controls for the independent main, sub1, sub2, and DM5 displays, respectively. To lower the operating current when using one sub display LED, the devices provide completely separate operation for the sub display LEDs.

The TPS60250/2 are available in a 16-pin 3mm x 3mm thin QFN.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS60250RTER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren