6-pin (YFF) package image

TPS610996YFFT AKTIV

,0,7-VIN-Synchroner Aufwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom von 800 nA
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
TPS610996YFFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YFF) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS61099

  • 600-nA ultra-low IQ into VOUT pin
  • 400-nA ultra-low IQ into VIN pin
  • Operating input voltage from 0.7 V to 5.5 V
  • Adjustable output voltage from 1.8 V to 5.5 V
  • Fixed output voltage versions available
  • Minimum 0.8-A switch peak current limit
  • Regulated output voltage in down mode
  • True disconnection during shutdown
  • Up to 75% efficiency at 10-µA load with fixed output voltage versions
  • Up to 93% efficiency from 10-mA to 300-mA load
  • 6-ball 1.23-mm × 0.88-mm WCSP package and 2-mm × 2-mm WSON package
  • Create a custom design using the TPS61099x with the WEBENCH Power Designer

Beschreibung von TPS61099

The TPS61099x device is a synchronous boost converter with 1-µA ultra-low quiescent current. The device is designed for products powered by an alkaline battery, NiMH rechargeable battery, Li-Mn battery, or rechargeable Li-Ion battery where high efficiency under light-load condition is critical to achieve long battery life operation.

The TPS61099x boost converter uses a hysteretic control topology to obtain maximal efficiency at minimal quiescent current. It only consumes 1-µA quiescent current under light-load condition and can achieve up to 75% efficiency at 10-µA load with fixed output voltage version. It can also support up to 300-mA output current from 3.3-V to 5-V conversion, and achieve up to 93% at 200-mA load.

The TPS61099x also offers both Down mode and Pass-Through operations for different applications. In Down mode, the output voltage can still be regulated at target value even when input voltage is higher than the output voltage. In Pass-Through mode, the output voltage follows input voltage. The TPS61099x exits Down mode and enters into Pass-Through mode when VIN > VOUT + 0.5 V.

The TPS61099x supports true shutdown function when it is disabled, which disconnects the load from the input supply to reduce the current consumption.

The TPS61099x offers both adjustable output voltage version and fixed output voltage versions. It is available in a 6-ball 1.23-mm × 0.88-mm WCSP Package and a 6-pin 2-mm × 2-mm WSON package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS610996YFFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren