16-pin (PW) package image

TPS61120PW AKTIV

Einstellbarer Aufwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, mit LDO (200 mA) für Li-Ion-Anwendungen mit 1 oder

Gleich wie: TPS61120PWG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61120PWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von TPS61120

  • Synchronous, 95% Efficient, Boost Converter With
    500-mA Output Current From 1.8-V Input
  • Integrated 200-mA Reverse Voltage Protected
    LDO for DC-DC Output Voltage Post Regulation
    or Second Output Voltage
  • 40-µA (Typical) Total Device Quiescent Current
  • Input Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options up
    to 5.5 V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low
    Output Power
  • Low Battery Comparator
  • Power Good Output
  • Low EMI-Converter (Integrated Antiringing Switch)
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
  • Available in a Small 4-mm × 4-mm VQFN-16 or in
    a TSSOP-16 Package

Beschreibung von TPS61120

The TPS6112x devices provide a complete power supply solution for products powered by either a one-cell Li-Ion or Li-Polymer by either a one-cell Li-Ion or Li-Polymer battery, or a two- to four-cell Alkaline, NiCd, or NiMH battery. The devices can generate two stable output voltages that are either adjusted by an external resistor divider or are fixed internally on the chip. The device also provides a simple solution for generating 3.3 V out of a one-cell Li-Ion or Li-Polymer battery at a maximum output current of at least 200 mA with supply voltages down to 1.8 V. The implemented boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using a synchronous rectifier to obtain maximum efficiency. The maximum peak current in the boost switch is limited to a value of 1600 mA.

The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is completely disconnected from the battery. A low-EMI mode is implemented to reduce ringing and, in effect, lower radiated electromagnetic energy when the converter enters discontinuous conduction mode. A power good output at the boost stage simplifies control of any connected circuits like cascaded power supply stages or microprocessors.

The built-in LDO can be used for a second output voltage derived either from the boost output or directly from the battery. The LDO can be enabled separately that is, using the power good of the boost stage. The device is packaged in a 16-pin VQFN (RSA) package measuring 4 mm × 4 mm or in a 16-pin TSSOP (PW) package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61120PWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren