9-pin (YFF) package image

TPS61256CYFFT AKTIV

3,5 MHz, 5 V, 900 mA, Lastaufwärtswandler in 1,2 mm x 1,3 mm-WCSP, mit Durchlassmodus

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61256CYFFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YFF) | 9
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS61256C

  • 93% Efficiency at 3.5-MHz Operation
  • 37-µA Quiescent Current in Normal Operation
  • Wide VIN Range From 2.3 V to 5.5 V
  • Support VIN ≥ VOUT Operation
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Light-Load PFM Mode
  • Pass-through Mode by Pulling EN Low
  • Thermal Shutdown and Overload Protection
  • Only Three Surface-Mount External Components Required
  • Total Solution Size < 25 mm2
  • 9-Pin NanoFree™ (CSP) Packaging

Beschreibung von TPS61256C

The TPS61256xC device provides a power supply solution for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS61256xC supports up to 800-mA load current from a battery discharged as low as 2.65 V and allows the use of low cost chip inductor and capacitors.

With a wide input voltage range of 2.3 V to 5.5 V, the device supports applications powered by Li-Ion batteries with extended voltage range. Different fixed voltage output versions are available from 3.15 V to 5.0 V.

The TPS61256xC operates at a regulated 3.5-MHz switching frequency and enters power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. The PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 37 µA (typ) during light load operation.

In addition, the TPS61256xC device can also support the pass-through mode by pulling EN to low. In this mode, the output voltage follows the input voltage with a voltage drop by the resistance of the inductor and high-side FET.

The TPS61256xC offers a very small solution size due to minimum amount of external components. It allows the use of small inductors and input capacitors to achieve a small solution size.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS61256CYFFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren