15-pin (RNM) package image

TPS63070RNMT AKTIV

Abwärts-/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich (2–16 V)
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
TPS63070RNMR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins VQFN-HR (RNM) | 15
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS63070

  • Input Voltage Range: 2.0 V to 16 V
  • Output Voltage Range: 2.5 V to 9 V
  • Up to 95% Efficiency
  • +/- 1% dc accuracy in PWM mode
  • +3% / -1% dc accuracy in PFM mode
  • 2 A Output Current in Buck Mode
  • 2 A Output Current in Boost Mode
    (VIN = 4 V; Vout = 5 V)
  • Precise ENABLE input allows
    • user defined undervoltage lockout
    • exact sequencing
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Typical Device Quiescent Current: 50 µA
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options
  • Output Discharge Option
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Forced Fixed Frequency Operation at 2.4 MHz and Synchronization Option
  • Power Good Output
  • VSEL simply allows output voltage change
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
  • Input / Output Overvoltage Protection
  • Available in QFN Package

Beschreibung von TPS63070

The TPS6307x is a high efficiency, low quiescent current buck-boost converter suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go as high as 2 A in boost mode and in buck mode. The buck-boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain maximum efficiency. At low load currents, the converter enters Power Save Mode to maintain high efficiency over a wide load current range. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the battery. The device is available in a 2.5 mm x 3 mm QFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS63070RNMR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren