28-pin (RUY) package image

TPS65197BRUYR AKTIV

8-kanaliger Pegelumsetzer, mit Unterstützung für Ladeverteilung auf 2, 3 Kanäle und Panel-Entladung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65197BRUYT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RUY) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS65197

  • 8-Channel Level-Shifter (STV, RESET, 6 × CLK)
  • High Output-Voltage Level 16.5 V to 45 V (VGH)
  • Low Output-Voltage Level Down to –20 V (VGL)
  • Selectable Charge-Sharing
    • No Charge-Sharing
    • 2-Channel Charge-Sharing
    • 3-Channel Charge-Sharing
  • 2-Channel Panel Discharge
  • T-CON Failure Detection
    • TPS65197: Logic Resets by STV Pulse
    • TPS65197B: No Reset of the Logic
  • Latched Shut-Down Detection (Clocks to VGH)
  • Supports 100-kHz Clock Operating Frequency
  • 28-Pin 4-mm × 4-mm QFN Package

Beschreibung von TPS65197

The TPS65197/B is an 8-channel level-shifter with discharge function intended for use in LCD display applications such as Notebooks, Monitors and TVs.

The device converts the timing-controller (T-CON) logic-level signals to the high-level signals needed by the gate-in-panel (GIP) display.

The clock outputs, CLKOUTx, support normal level shifting operation and 2-channel or 3-channel charge-sharing, which can be used to improve picture quality and power consumption. At power down, all outputs follow their input signals as long as possible; when the discharge function is used, the outputs are pulled high (VGH).

The TPS65197 implements a logic reset to ignore wrong T-CON signals after the rising STV edge which forces all 6 output clocks to VGL1. The next CLKIN1 rising edge unlocks the logic and enables normal operation. The TPS65197B does not have the logic reset and always follows its input signals.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65197BRUYT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren