32-pin (RHB) package image

TPS65263-1QRHBTQ1 AKTIV

Synchroner Dreifach-Abwärtswandler für 3 A/2 A/2 A mit 4,0 V bis 18 V Eingangsspannung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65263-1QRHBRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS65263-1Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualification with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C operating junction temperature range
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Operating input voltage range 4.0- to 18-V maximum continuous output current 3 A/2 A/2 A
  • I2C controlled 7-bits VID programmable output voltage from 0.68 to 1.95 V With 10-mV voltage step for Buck2
  • I2C controlled VID voltage transition slew rate for Buck2
  • I2C read back power-good status, overcurrent warning and die temperature warning
  • I2C compatible interface with standard mode (100 kHz) and fast mode (400 kHz)
  • Feedback reference voltage 0.6 V ±1%
  • Adjustable clock frequency from 200 kHz to 2.3 MHz
  • FCC mode (default)
  • External clock synchronization
  • Dedicated enable and soft-start pins for each buck
  • Output voltage power-good indicator
  • Thermal overloading protection

Beschreibung von TPS65263-1Q1

The TPS65263-1Q1 incorporates triple-synchronous buck converters with 4.0- to 18-V wide input voltage. The converter with constant frequency peak current mode is designed to simplify its application while giving designers options to optimize the system according to targeted applications. The switching frequency of the converters is adjustable from 200 kHz to 2.3 MHz with an external resistor. 180° out-of-phase operation between buck1 and buck2, buck3 (buck2 and buck3 run in phase) minimizes the input filter requirements.

The initial start-up voltage of each buck can be set with external feedback resistors. The output voltage of buck2 can be dynamically scaled from 0.68 to 1.95 V in 10-mV steps with I2C-controlled 7 bits VID. The VID voltage transition slew rate is programmable with 3-bits control through I2C bus to optimize overshoot, undershoot during VID voltage transition.

Each buck in TPS65263-1Q1 can be I2C controlled for enabling and disabling output voltage, setting the pulse skipping mode (PSM) or forced continuous current (FCC) mode at light load condition and reading the power-good status, overcurrent warning, and die temperature warning.

The TPS65263-1Q1 features overvoltage, overcurrent, short-circuit, and overtemperature protection.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS65263-1QRHBRQ1 AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren