8-pin (D) package image

TPS7150QD AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V mit Aktivierung und RÜCKSETZUNG mit Verzögerung

Gleich wie: TPS7150QDG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7150QDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von TPS71

  • Available in 5-V, 4.85-V, and 3.3-V Fixed-Output and Adjustable Versions
  • Very Low-Dropout Voltage ...Maximum of 32 mV at IO = 100 mA (TPS7150)
  • Very Low Quiescent Current – Independent of Load . . . 285 µA Typ
  • Extremely Low Sleep-State Current
       0.5 µA Max
  • 2% Tolerance Over Specified Conditions For Fixed-Output Versions
  • Output Current Range of 0 mA to 500 mA
  • TSSOP Package Option Offers Reduced Component Height for Space-Critical Applications
  • Power-Good (PG) Status Output

Beschreibung von TPS71

The TPS71xx integrated circuits are a family of micropower low-dropout (LDO) voltage regulators. An order of magnitude reduction in dropout voltage and quiescent current over conventional LDO performance is achieved by replacing the typical pnp pass transistor with a PMOS device.

Because the PMOS device behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is very low (maximum of 32 mV at an output current of 100 mA for the TPS7150) and is directly proportional to the output current (see Figure 1). Additionally, since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is very low and remains independent of output loading (typically 285 µA over the full range of output current, 0 mA to 500 mA). These two key specifications yield a significant improvement in operating life for battery-powered systems. The LDO family also features a sleep mode; applying a TTL high signal to EN (enable) shuts down the regulator, reducing the quiescent current to 0.5 µA maximum at TJ = 25°C.

Voltage – Power good (PG) reports low output voltage and can be used to implement a power-on reset or a low-battery indicator.

The TPS71xx is offered in 3.3-V, 4.85-V, and 5-V fixed-voltage versions and in an adjustable version (programmable over the range of 1.2 V to 9.75 V). Output voltage tolerance is specified as a maximum of 2% over line, load, and temperature ranges (3% for adjustable version). The TPS71xx family is available in PDIP (8 pin), SO (8 pin), and TSSOP (20-pin) packages. The TSSOP has a maximum height of 1,2 mm.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7150QDR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren