TPS72301DBVT OBSOLET

Einstellbarer negativer Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS72301DBVTG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS72301DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS723

  • Ultralow noise: 60 µVRMS typical
  • High PSRR: 65 dB typical at 1 kHz
  • Low dropout voltage: 280 mV typical at 200 mA, 2.5 V
  • Available in –2.5-V and adjustable (–1.2 V to –10 V) versions
  • Stable with a 2.2-µF ceramic output capacitor
  • Less than 2-µA typical quiescent current in shutdown mode
  • 2% overall accuracy
    (line, load, temperature)
  • Thermal and over-current protection
  • Packages:
    • SOT23-5 (DBV)
    • SOT23-5 (DDC)
    • WSON-6 (DRV)
  • Operating junction temperature range: –40°C to 125°C

Beschreibung von TPS723

The TPS723 low-dropout (LDO) negative voltage regulator offers an ideal combination of features to support low noise applications. This device is capable of operating with input voltages from –10 V to –2.7 V, and support outputs from –10 V to –1.2 V. This regulator is stable with small, low-cost ceramic capacitors, and include enable (EN) and noise reduction (NR) functions. Thermal short-circuit and over-current protections are provided by internal detection and shutdown logic. High PSRR (65 dB at 1 kHz) and low noise (60 µVRMS) make the TPS723 ideal for low-noise applications.

The TPS723 uses a precision voltage reference to achieve 2% overall accuracy over load, line, and temperature variations. Available in a small SOT23-5 package, the TPS723 is fully specified over a temperature range of –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS72301DBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren