5-pin (DBV) package image

TPS73118DBVR AKTIV

Hochpräziser Spannungsregler mit extrem geringem Dropout, 150 mA, Gegenstromschutz und Aktivierung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS73118DBVRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS73118DBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS731

  • Stable With or Without Capacitors of All Types
  • Input Voltage Range of 1.7 V to 5.5 V
  • Ultralow Dropout Voltage: 30 mV Typical (150-mA
    Load)
  • Excellent Load Transient Response–With or
    Without Optional Output Capacitor
  • New NMOS Topology Provides Low Reverse
    Leakage Current
  • Low Noise: 30 µVRMS Typical (10 kHz to 100 kHz)
  • 0.5% Initial Accuracy
  • 1% Overall Accuracy Over Line, Load, and
    Temperature
  • Less Than 1-µA Maximum IQ in Shutdown Mode
  • Thermal Shutdown and Specified Minimum and
    Maximum Current Limit Protection
  • Available in Multiple Output Voltage Versions
    • Fixed Outputs of 1.20 V to 5 V
    • Adjustable Outputs from 1.2 V to 5.5 V
    • Custom Outputs Available
  • APPLICATIONS
    • Smart Grid and Energy
    • Building Automation
    • Set-Top Boxes
    • Medical Equipment
    • Test and Measurement
    • Point-of-Sale Terminals
    • Wireless Infrastructure

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von TPS731

The TPS731xx family of low-dropout (LDO) linear voltage regulators uses a new topology: an NMOS pass element in a voltage-follower configuration. This topology is stable using output capacitors with low equivalent series resistance (ESR), and even allows operation without a capacitor. The device also provides high reverse blockage (low reverse current) and ground pin current that is nearly constant over all values of output current.

The TPS731xx uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is less than 1 µA and ideal for portable applications. The extremely low output noise (30 µVRMS with 0.1-µF CNR) is ideal for powering VCOs. These devices are protected by thermal shutdown and foldback current limit.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS73118DBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren