5-pin (DDC) package image

TPS78001DDCR AKTIV

150-mA-, Nano-IQ-, Low-Dropout-Spannungsregler mit pinwählbarer zweistufiger Ausgangsspannung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS78001DDCRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS78001DDCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDC) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS780

  • Low IQ: 500 nA
  • 150-mA, Low-Dropout Regulator With Pin-Selectable
    Dual Voltage Level Output
  • Low Dropout: 200 mV at 150 mA
  • 3% Accuracy Over Load, Line, and Temperature
  • Available in Dual-Level, Fixed-Output Voltages
    From 1.5 V to 4.2 V
  • Available in an Adjustable Version from 1.22 V
    to 5.25 V or a Dual-Level Output Version
  • VSET Pin Toggles Output Voltage
    Between Two Factory-Programmed Voltage Levels
  • Stable with a 1.0-µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
  • Available in DDC (TSOT23-5) or DRV (2-mm ×
    2-mm SON-6) Package Options

Beschreibung von TPS780

The TPS780 family of low-dropout (LDO) regulators offer the benefits of ultralow power, miniaturized packaging, and selectable dual-level output voltage levels with the VSET pin.

The ultralow-power and dynamic voltage scaling (DVS) capability which provides dual-level output voltages let designers customize power consumption for specific applications. Designers can now shift to a lower voltage level in a battery-powered design when the microprocessor is in sleep mode, further reducing overall system power consumption. The two voltage levels are preset at the factory and are stored using EPROM and are available on fixed output voltage devices.

The TPS780 series of LDOs are designed to be compatible with the TI MSP430 and other similar products. The enable pin is compatible with standard CMOS logic. The TPS780 series also come with thermal shutdown and current limit to protect the device during fault conditions. All packages have an operating temperature range of TJ = –40°C to 125°C. For more cost-sensitive applications requiring a dual-level voltage option and only on par IQ, consider the TPS781 series, with an IQ of 1.0 µA and dynamic voltage scaling.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS78001DDCT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren