8-pin (DRB) package image

TPS784105QWDRBRQ1 AKTIV

LDO-Spannungsregler für den Automobilbereich, 300 mA, mit niedrigem IQ und hohem PSRR, hoher Genauig

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSON (DRB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS784-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Device junction temperature: –40°C to +150°C, TJ
  • Input voltage range: 1.65 V to 6.0 V
  • Available output voltages:
    • Adjustable option: 1.2 V to 5.5 V
    • Fixed options: 0.65 V to 5.0 V
  • Output accuracy: 0.5% typical, 1.7% maximum
  • 50-dB PSRR out to 100 kHz
  • Low IQ: 25 µA (typical)
  • Ultra-low dropout:
    • 115 mV (max) at 300 mA (3.3 VOUT)
  • Internal 500-µs soft-start time to reduce inrush current
  • Active output discharge
  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Packages:
    • 3-mm × 3-mm wettable flank VSON (8)
    • 5-pin SOT-23

Beschreibung von TPS784-Q1

The TPS784-Q1 ultra low-dropout regulator (LDO) is a small, low quiescent current LDO that can source 300 mA with excellent line and load transient performance.

The low output noise and great PSRR performance make the device suitable to power sensitive analog loads. The TPS784-Q1 is a flexible device for post regulation because this device supports an input voltage range from 1.65 V to 6.0 V and offers an adjustable output range of 1.2 V to 5.5 V. The device also features fixed output voltages from 0.65 V to 5.0 V for powering common voltage rails.

The TPS784-Q1 offers foldback current limit to reduce power dissipation during over current condition. The EN input helps with power sequencing requirements of the system. The internal soft-start provides a controlled start up, reducing the inrush current and allowing for lower input capacitance to be used.

The TPS784-Q1 provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads when disabled.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren