3-pin (DBZ) package image

TPS7A0518PDBZT AKTIV

200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A0518PDBZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS7A05

  • Ultralow IQ: 1 µA (typ), 3 µA (max)
    • IGND: 6 µA (typ) at 200 mA
  • Excellent transient response
  • Packages:
    • 1.0-mm × 1.0-mm X2SON (4)
    • 0.65-mm × 0.65-mm DSBGA (4)
    • SOT-23 (5)
    • SOT-23 (3)
  • Input voltage range: 1.4 V to 5.5 V
  • Output accuracy: 1% typical, 3% maximum
  • Available in fixed-output voltage:
    • 0.8 V to 3.3 V
  • Very low dropout:
    • 235 mV (max) at 200 mA (3.3 VOUT)
  • Active output discharge
  • Foldback current limit
  • Stable with a 0.47-µF or larger capacitor

Beschreibung von TPS7A05

The TPS7A05 is an ultra-small, low quiescent current low-dropout regulator (LDO) that can source 200 mA with excellent transient performance. This device has an output range of 0.8 V to 3.3 V with a typical 1% accuracy.

The TPS7A05, with ultralow IQ (1 µA), consumes very-low quiescent current for extending battery life in battery-powered applications. The device can be operated from rechargeable Li-Ion batteries, Li-primary battery chemistries such as Li-SOCl2, Li-MnO2, as well as two- or three-cell alkaline batteries.

The TPS7A05 is available with an active pulldown circuit to quickly discharge the output when disabled.

The TPS7A05 is fully specified for TJ = –40°C to +125°C operation, and is available in standard X2SON (DQN), SOT-23 (DBV and DBZ), and DSBGA (YKA) packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A0518PDBZR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren