6-pin (DRV) package image

TPS7A1125PDRVR AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler mit niedrigem VIN (0,75 V), extrem niedrigem Ruhestrom, 500 mA mit Aktiv

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A1125PDRVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins WSON (DRV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS7A11

  • Ultra-low input voltage range: 0.75 V to 3.3 V
  • Ultra-low dropout for minimum power loss:
    • 140 mV (maximum) at 500-mA DRV package
    • 110 mV (maximum) at 500-mA YKA package
  • Low quiescent current:
    • VIN IQ = 1.6 µA (typical)
    • VBIAS IQ = 6 µA (typical)
  • 1.5% accuracy over load, line, and temperature
  • High PSRR: 64 dB at 1 kHz
  • Available in fixed-output voltages:
    • 0.5 V to 3.0 V (in 50-mV steps)
  • VBIAS range: 1.7 V to 5.5 V
  • Packages:
    • 2.0-mm × 2.0-mm WSON (6)
    • 0.74-mm × 1.09-mm DSBGA (5)
  • Active output discharge

Beschreibung von TPS7A11

The TPS7A11 is an ultra-small, low quiescent current, low-dropout regulator (LDO). This device can source 500 mA with an outstanding ac performance (load and line transient responses). This device has an input range of 0.75 V to 3.3 V, and an output range of 0.5 V to 3.0 V with a very high accuracy of 1.5% over load, line, and temperature. This performance is ideal for supplying power to the lower core voltages of modern microcontrollers (MCUs) and analog sensors.

The primary power path is through the IN pin and can be connected to a power supply as low as 140 mV above the output voltage. This device supports very low input voltages with the use of an additional VBIAS rail that is used to power the internal circuitry of the LDO. The IN and BIAS pins consume very low quiescent current of 1.6 µA and 6 µA, respectively. The low IQ and ultra-low dropout features help to increase the efficiency of the solution in power-sensitive applications. For example, the supply voltage to the IN pin can be an output of a high-efficiency, DC/DC step-down regulator and the BIAS pin supply voltage can be a rechargeable battery.

The TPS7A11 is equipped with an active pulldown circuit to quickly discharge the output when disabled, and provides a known start-up state.

The TPS7A11 is available in a small 2.00-mm × 2.00-mm WSON, 6-pin (DRV) package and an ultra-small 0.74-mm × 1.09-mm, 5-pin DSBGA (YKA) package that makes the device suitable for space-constrained applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A1125PDRVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren