8-pin (DRB) package image

TPS7A8033DRBT AKTIV

1-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, ultraniedriger Abfallspannung, niedrigem Ruhestrom & Aktivi
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
TPS7A8033DRBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins VSON (DRB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TPS7A80

  • Low-Dropout 1-A Regulator With Enable
  • Adjustable Output Voltages: 0.8 V to 6 V
  • Fixed Output Voltages: 0.8 V to 6 V
  • Wide-Bandwidth High PSRR:
    • 63 dB at 1 kHz
    • 57 dB at 100 kHz
    • 38 dB at 1 MHz
  • Low Noise: (14 × VOUT ) µVRMS Typical (100 Hz to 100 kHz)
  • Stable with a 4.7-µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • 3% Overall Accuracy (Over Load/Line/Temp)
  • Overcurrent and Overtemperature Protection
  • Very Low Dropout: 170 mV Typical at 1 A
  • 3-mm × 3-mm VSON-8 DRB Package

Beschreibung von TPS7A80

The TPS7A80 family of low-dropout linear regulators (LDOs) offer very high power-supply ripple rejection (PSRR) at the output. This LDO family uses an advanced BiCMOS process and a PMOSFET pass device to achieve very low noise, excellent transient response, and excellent PSRR performance.

The TPS7A80 family is stable with a 4.7-µF ceramic output capacitor, and uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve a worst-case accuracy of 3% over all load, line, process, and temperature variations.

This family is fully specified over the temperature range of TJ = –40°C to +125°C, and is offered in a 3-mm × 3-mm, VSON-8 package with a thermal pad.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS7A8033DRBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren