8-pin (DDA) package image

TPS92411DDA AKTIV

Potenzialfreier Schalter für lineare AC-Direktansteuerung von LEDs im Offline-Betrieb, mit niedrigem

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS92411DDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins HSOIC (DDA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von TPS92411

  • High-Performance Solution for Driving LEDs from AC Mains
  • Simplifies Design of Phase Dimmable LED Driver with High Power
    Factor, Low Total Harmonic Distortion, and Low Current Ripple
  • Suitable for LED Luminaires up to 70+ W
  • Input Voltage Range: 7.5 V to 100 V
  • Stackable 100 V, 2-Ω MOSFET Building Block
  • Controlled Switch Open and Close Transitions Minimize EMI
  • Designed for use with the TPS92410 or with a Discrete
    Linear Regulator
  • Input Undervoltage Protection
  • Output Overvoltage Protection (TPS92411P)
  • Low IQ: 200 µA (typ)

Beschreibung von TPS92411

The TPS92411 is a 100-V floating MOSFET switch for use in offline LED lighting applications. The device is used in conjunction with a current regulator that can achieve a power factor greater than 0.9 to create a LED drive solution with low-ripple current. When properly designed, solution performance is comparable to traditional flyback, buck or boost-based AC/DC LED drivers. The approach requires no inductive components, thus saving size and cost. Slew-controlled low-frequency operation of the TPS92411 switches creates very little EMI. Detailed operation is described in the Application Information section.

Package options include SOT23-5 and PSOP-8 allowing the user to optimize for small size or scale for high power. Using the PSOP-8 package, design of LED luminaires up to 70 W or more is possible. Other features include a UVLO circuit to monitor when the device has sufficient voltage to operate properly and over-voltage protection (TPS92411P).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS92411DDAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren