18-pin (J) package image

UC1526AJ AKTIV

Regelnde Pulsweitenmodulatoren

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNPB
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Gehäuse | Pins CDIP (J) | 18
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 20 | TUBE

Merkmale von UC1526A

  • Reduced Supply Current
  • Oscillator Frequency to 600kHz
  • Precision Band-Gap Reference
  • 7 to 35V Operation
  • Dual 200mA Source/Sink Outputs
  • Minimum Output Cross-Conduction
  • Double-Pulse Suppression Logic
  • Under-Voltage Lockout
  • Programmable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • TTL/CMOS Compatible Logic Ports
  • 5 Volt Operation (VIN = VC = VREF = 5.0V)

Beschreibung von UC1526A

The UC1526A Series are improved-performance pulse-width modulator circuits intended for direct replacement of equivalent non- \x93A\x94 versions in all applications. Higher frequency operation has been enhanced by several significant improvements including: a more accurate oscillator with less minimum dead time, reduced circuit delays (particularly in current limiting), and an improved output stage with negligible cross-conduction current. Additional improvements include the incorporation of a precision, band-gap reference generator, reduced overall supply current, and the addition of thermal shutdown protection.

Along with these improvements, the UC1526A Series retains the protective features of under-voltage lockout, soft-start, digital current limiting, double pulse suppression logic, and adjustable deadtime. For ease of interfacing, all digital control ports are TTL compatible with active low logic.

Five volt (5V) operation is possible for \x93logic level\x94 applications by connecting VIN, VC and VREF to a precision 5V input supply. Consult factory for additional information.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren