REF3433MDBVTEP

ACTIVO

Referencia de tensión de serie de 3.3 V de baja deriva, baja potencia y huella pequeña de producto mejorado | DBV | 6 | -55 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: V62/18622-04XE Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para REF3433-EP

  • Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
  • Temperature coefficient: 10 ppm/°C (maximum)
  • Output current: ±10 mA
  • Low quiescent current: 95 µA (maximum)
  • Wide input voltage: 12 V
  • Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.8 µVPP/V
  • Small footprint 6-pin SOT-23 package
  • Excellent long-term stability 25 ppm/1000 hrs
  • Supports defense, aerospace, and medical applications:
    • Controlled baseline
    • One assembly/test site
    • One fabrication site
    • Available extended (–55°C to 125°C) temperature range
    • Extended product life cycle
    • Extended product-change notification
    • Product traceability

Descripción de REF3433-EP

The REF34xx-EP device is a low temperature drift
(10 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial accuracy, low operating current with power consumption less than 95 µA. This device also offers very low output noise of 3.8 µVp-p/V, which enables its ability to maintain high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. With a small SOT-23 package, REF34xx-EP offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for MAX607x and ADR34xx. The REF34xx-EP family is compatible to most ADC and DAC.

Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. The small size and low operating current of the devices (95 µA) can benefit portable and battery-powered applications.

REF34xx-EP is specified for the wide temperature range of –55°C to 125°C. Contact the TI sales representative for additional voltage options.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información