パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
ADS112U04 の特徴
- 315µA (標準値)の低消費電流
- 広い電源電圧範囲:2.3V~5.5V
- プログラマブル・ゲイン:1~128
- プログラマブル・データ・レート:最大2kSPS
- 16ビットのノイズ・フリー分解能(20SPS)
- シングル・サイクル安定化デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20SPS)
- 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
- デュアル・マッチのプログラム可能電流源:
10µA~1.5mA - 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
- 内部オシレータ:精度2%
- 内部温度センサ:精度0.5℃(標準値)
- 3つの汎用I/O
- 2線式UART対応インターフェイス(8-N-1フォーマット)、最大120kBaudのボー・レート、自動ボー・レート検出付き
- パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN
ADS112U04 に関する概要
ADS112U04は、高精度の16ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減する多数の機能を統合しています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、2つのプログラマブル励起電流源、基準電圧、オシレータ、高精度温度センサを備えています。
このデバイスはシングル・サイクル安定化により、最大2000サンプル/秒(SPS)のデータ・レートで変換を実行します。デジタル・フィルタはノイズの大きい工業用アプリケーションに対して、20SPSで50Hzおよび60Hzの同時リジェクションを提供します。内部PGAは最大128のゲインを提供します。このPGAを備えたADS112U04は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、サーミスタ、抵抗性ブリッジ・センサなどの小信号を測定するセンサ・アプリケーションに最適です。
ADS112U04は2線式のUART対応インターフェイスを備えています。ガルバニック絶縁を必要とするアプリケーションで、このUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)インターフェイスを使用すると、デジタル絶縁チャネルの数を最小限に抑えられるので、コスト、基板面積、消費電力を削減できます。
ADS112U04は、16ピンのリードレスWQFNパッケージ、または16ピンTSSOPパッケージで提供されており、温度範囲-40℃~+125℃で動作が規定されています。