16-pin (PW) package image

ADS112U04IPWR アクティブ

PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS112U04IPWR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS112U04IPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ADS112U04 の特徴

  • 315µA (標準値)の低消費電流
  • 広い電源電圧範囲:2.3V~5.5V
  • プログラマブル・ゲイン:1~128
  • プログラマブル・データ・レート:最大2kSPS
  • 16ビットのノイズ・フリー分解能(20SPS)
  • シングル・サイクル安定化デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20SPS)
  • 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
  • デュアル・マッチのプログラム可能電流源:
    10µA~1.5mA
  • 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
  • 内部オシレータ:精度2%
  • 内部温度センサ:精度0.5℃(標準値)
  • 3つの汎用I/O
  • 2線式UART対応インターフェイス(8-N-1フォーマット)、最大120kBaudのボー・レート、自動ボー・レート検出付き
  • パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN

ADS112U04 に関する概要

ADS112U04は、高精度の16ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減する多数の機能を統合しています。このデバイスは、柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、2つのプログラマブル励起電流源、基準電圧、オシレータ、高精度温度センサを備えています。

このデバイスはシングル・サイクル安定化により、最大2000サンプル/秒(SPS)のデータ・レートで変換を実行します。デジタル・フィルタはノイズの大きい工業用アプリケーションに対して、20SPSで50Hzおよび60Hzの同時リジェクションを提供します。内部PGAは最大128のゲインを提供します。このPGAを備えたADS112U04は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、サーミスタ、抵抗性ブリッジ・センサなどの小信号を測定するセンサ・アプリケーションに最適です。

ADS112U04は2線式のUART対応インターフェイスを備えています。ガルバニック絶縁を必要とするアプリケーションで、このUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)インターフェイスを使用すると、デジタル絶縁チャネルの数を最小限に抑えられるので、コスト、基板面積、消費電力を削減できます。

ADS112U04は、16ピンのリードレスWQFNパッケージ、または16ピンTSSOPパッケージで提供されており、温度範囲-40℃~+125℃で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS112U04IPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら