DLPC3470

アクティブ

製品詳細

Component type Controller Chipset family DLP2010LC, DLP2010NIR, DLPA2005, DLPC3470 Display resolution (max) WVGA (854x480) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
Component type Controller Chipset family DLP2010LC, DLP2010NIR, DLPA2005, DLPC3470 Display resolution (max) WVGA (854x480) Operating temperature range (°C) -30 to 85 Rating Catalog
NFBGA (ZEZ) 201 169 mm² (13 mm × 13 mm)
  • DLP2010LC および DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 用ディスプレイおよび照明コントローラ
  • 照明制御機能:
    • マシン ビジョンおよびデジタル露光用に最適化されたパターン ディスプレイ
    • 柔軟な内部(1D)および外部(2D)パターンのストリーミング モード
      • 露光時間をプログラミング可能
      • 最大 2500Hz (1 ビット) および 360Hz (8 ビット) の高速パターン レート
    • 2D 静的パターンをプログラム可能
    • 内部パターンのストリーミング モードにより、システム設計が簡素化
      • ビデオ インターフェイス不要
      • 1000 を超えるパターンをフラッシュ メモリに格納
    • カメラ / センサ同期用の柔軟なトリガ信号
      • 1 つの構成可能な入力トリガ
      • 2 つの構成可能な出力トリガ
  • ディスプレイの特長
    • 最大 720p の入力画像サイズに対応、WVGA に変換
    • 最高 240Hz の入力フレーム レート
    • 24 ビットの入力ピクセル インターフェイスに対応:
      • パラレルまたは BT656 インターフェイス プロトコル
      • 最大 155MHz のピクセル クロック
    • 画像処理 - IntelliBright™ アルゴリズム、画像のサイズ変更、1D Keystone、プログラム可能な逆ガンマ補正
  • システム機能:
    • I2C を通じたデバイス構成の制御
    • スプラッシュ スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 電源オフ時の自動 DMD パーキング
  • DLP2010LC および DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 用ディスプレイおよび照明コントローラ
  • 照明制御機能:
    • マシン ビジョンおよびデジタル露光用に最適化されたパターン ディスプレイ
    • 柔軟な内部(1D)および外部(2D)パターンのストリーミング モード
      • 露光時間をプログラミング可能
      • 最大 2500Hz (1 ビット) および 360Hz (8 ビット) の高速パターン レート
    • 2D 静的パターンをプログラム可能
    • 内部パターンのストリーミング モードにより、システム設計が簡素化
      • ビデオ インターフェイス不要
      • 1000 を超えるパターンをフラッシュ メモリに格納
    • カメラ / センサ同期用の柔軟なトリガ信号
      • 1 つの構成可能な入力トリガ
      • 2 つの構成可能な出力トリガ
  • ディスプレイの特長
    • 最大 720p の入力画像サイズに対応、WVGA に変換
    • 最高 240Hz の入力フレーム レート
    • 24 ビットの入力ピクセル インターフェイスに対応:
      • パラレルまたは BT656 インターフェイス プロトコル
      • 最大 155MHz のピクセル クロック
    • 画像処理 - IntelliBright™ アルゴリズム、画像のサイズ変更、1D Keystone、プログラム可能な逆ガンマ補正
  • システム機能:
    • I2C を通じたデバイス構成の制御
    • スプラッシュ スクリーンをプログラム可能
    • LED 電流制御をプログラム可能
    • 電源オフ時の自動 DMD パーキング

DLPC3470 ディスプレイおよび照明コントローラは、ビデオ表示および照明制御アプリケーション用の DLP2010LC または DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の高信頼性動作をサポートします。DLPC3470 コントローラは、ユーザーの電子機器と DMD との間の使いやすいインターフェイスとして機能し、ビデオの表示、光パターンの高速、高精度、かつ効率的な操作を実現します。

「TI DLP Pico™ ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」ページにアクセスし、プログラマ ガイドを確認して、使い始める方法を学びましょう。

このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザインハウスなどが含まれます。

DLPC3470 ディスプレイおよび照明コントローラは、ビデオ表示および照明制御アプリケーション用の DLP2010LC または DLP2010NIR デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の高信頼性動作をサポートします。DLPC3470 コントローラは、ユーザーの電子機器と DMD との間の使いやすいインターフェイスとして機能し、ビデオの表示、光パターンの高速、高精度、かつ効率的な操作を実現します。

「TI DLP Pico™ ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」ページにアクセスし、プログラマ ガイドを確認して、使い始める方法を学びましょう。

このチップセットには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これにはすぐに量産可能な光モジュール、光モジュール メーカー、デザインハウスなどが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DLPC3470 ディスプレイおよび照明コントローラ PDF | HTML 2026/04/10
アプリケーション概要 高度にスケーラブルな TI DLP テクノロジーによる 3D マシン ビジョ ン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/10
アプリケーション概要 TI DLP® Pico™ Technology 3D Scanning Improvements PDF | HTML 2023/11/28
ユーザー・ガイド DLPC3470 and DLPC3478 Software Programmer's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/04/18
ユーザー・ガイド DLP Display and Light Control EVM GUI Tool User Guide (Rev. A) PDF | HTML 2019/09/24
ユーザー・ガイド DLPC34xx Controller API User's Guide 2019/07/30
ホワイト・ペーパー High accuracy 3D scanning using Texas Instruments DLP® technology for structured (Rev. A) 2018/09/25
技術記事 Capture, imagine, create: Enabling highly-accurate desktop 3D printing and portabl PDF | HTML 2018/07/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BENANO-3P-C2100 — The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution 3D Scanner.

The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution structured light based 3D scanning applications. This module uses DLP2010 DMD and DLPC3470 display and light controller to enable a affordable, small form factor 3D scanner. The module provides end user with high (...)
購入先:BENANO
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers

DLP® Pico™ ディスプレイと照明制御 API (DLPC-API) は、DLPC34xx チップセットを制御するための API (アプリケーション・プログラミング・インターフェイス) です。DLPC34xx チップセットは、DLPC34xx コントローラ、関連する DMD、および関連する PMIC で構成されています。API は、HTML 資料ファイルに記載された DMD とコントローラのみを明示的にサポートしますが、API はすべての DLPC34xx コントローラと何らかのレベルの互換性を持ちます。
サポート対象の製品とハードウェア
ファームウェア

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
サポート対象の製品とハードウェア
ファームウェア

DLP-PICO-FW-SEL — DLP®Pico™ ファームウェア セレクタ

さまざまな DLPC34xx コントローラ / 構成向けのファームウェア セレクタ
サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DLPDLC-GUI — DLP® Display and Light Control EVM GUI Installer

The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DLPC347x IBIS Model

DLPM017.ZIP (792 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 製品サードパーティの検索ツール

お客様の設計ニーズを最適な方法で満たし、市場投入までの期間を短縮できるように、DLP® Products は、さまざまなサード・パーティーと連携します。これらのサード・パーティーは、光学モジュールやハードウェアの設計から、専用ソフトウェアやその他の量産サービスまで、あらゆる支援を行っています。以下に示す検索ツールの一方または両方をダウンロードすると、TI のサード・パーティー各社を手早く参照すること、またはお客様のニーズに適した特定の光学モジュールを見つけることができます。掲載されている各種製品、ソフトウェア、サービスの製造と管理を実施しているのは、TI (テキサス・インスツルメンツ) (...)

サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-080001 — 携帯3Dスキャナ用、小さな外形の構造化光パターン ジェネレータのリファレンス デザイン

この 3D スキャン リファレンス デザインは、構造化照明三角測量技術を使用するポータブル 3D スキャナとマシン ビジョン アプリケーションの開発期間を短縮できます。DLP® テクノロジーにより、物体上に柔軟性の高いパターンを投影できます。このリファレンス デザインは、DLP® Pico™ 0.2 インチ TRP WVGA DMD (DLP2010) DLPC3470 ディスプレイとライト コントローラ搭載を使用します。DLP2010は小型であるため、小さな外形と低消費電力であることが重視される携帯機器に最適です。このリファレンス (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZEZ) 201 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ