ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS92LV040A

アクティブ

製品詳細

Function Transceiver Protocols BLVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 4 Signaling rate (Mbps) 155 Input signal LVDS, LVTTL Output signal LVDS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Transceiver Protocols BLVDS Number of transmitters 4 Number of receivers 4 Signaling rate (Mbps) 155 Input signal LVDS, LVTTL Output signal LVDS, LVTTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJN) 44 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • Bus LVDS信号
  • 伝搬遅延: ドライバ2.3ns (最大値)、レシーバ3.2ns (最大値)
  • 低消費電力CMOS設計
  • 100%遷移時間: ドライバ1ns (標準値)、レシーバ1.3ns (標準値)
  • 高速転送レート(155Mbps超)

  • VID=200mVでの同相電圧範囲は0.1V~2.3V
  • レシーバ感度: 70mV
  • ポート・ピンでの開放および終端時のフェイルセーフ機能のサポート
  • 3.3V動作
  • グリッチの生じない電源オン/オフ(ドライバおよびレシーバのディセーブルによる)
  • 低容量(標準値5pF)のBus LVDS負荷
  • 平衡出力インピーダンス
  • 44ピンWQFNパッケージで供給
  • 電源オフ時に高インピーダンスとなるバス・ピン
    (VCC=0V)
  • Bus LVDS信号
  • 伝搬遅延: ドライバ2.3ns (最大値)、レシーバ3.2ns (最大値)
  • 低消費電力CMOS設計
  • 100%遷移時間: ドライバ1ns (標準値)、レシーバ1.3ns (標準値)
  • 高速転送レート(155Mbps超)

  • VID=200mVでの同相電圧範囲は0.1V~2.3V
  • レシーバ感度: 70mV
  • ポート・ピンでの開放および終端時のフェイルセーフ機能のサポート
  • 3.3V動作
  • グリッチの生じない電源オン/オフ(ドライバおよびレシーバのディセーブルによる)
  • 低容量(標準値5pF)のBus LVDS負荷
  • 平衡出力インピーダンス
  • 44ピンWQFNパッケージで供給
  • 電源オフ時に高インピーダンスとなるバス・ピン
    (VCC=0V)

DS92LV040Aは、バックプレーンおよびケーブルでの伝送に最適な、高速かつ低消費電力のBus LVDSインターフェイス用トランシーバです。このデバイスは、3.3V単一電源で動作し、4チャネル分の差動ライン・ドライバとレシーバを内蔵しています。Bus LVDS側は、ドライバ出力とレシーバ入力を内部で接続してバス負荷を小さくしています。このデバイスはフロースルー型のピン配置を採用していますので、プリント基板の設計ではコネクタとピン間のスタブ長を短くすることができます。

このドライバは3V LVTTLレベル入力(シングルエンド)を、差動のBus LVDS (BLVDS)出力レベルに変換します。これにより、EMIを低減しつつ低消費電力で高速動作を実現します。また、差動信号により、±1V以上の同相電圧ノイズ除去が実現されます。

レシーバのスレッショルドは+0/-70mVを下回ります。レシーバは差動Bus LVDS信号を標準的な(LVTTL/LVCMOS)レベルに変換できます(詳細については、「アプリケーション情報」セクションを参照してください)。

DS92LV040Aは、バックプレーンおよびケーブルでの伝送に最適な、高速かつ低消費電力のBus LVDSインターフェイス用トランシーバです。このデバイスは、3.3V単一電源で動作し、4チャネル分の差動ライン・ドライバとレシーバを内蔵しています。Bus LVDS側は、ドライバ出力とレシーバ入力を内部で接続してバス負荷を小さくしています。このデバイスはフロースルー型のピン配置を採用していますので、プリント基板の設計ではコネクタとピン間のスタブ長を短くすることができます。

このドライバは3V LVTTLレベル入力(シングルエンド)を、差動のBus LVDS (BLVDS)出力レベルに変換します。これにより、EMIを低減しつつ低消費電力で高速動作を実現します。また、差動信号により、±1V以上の同相電圧ノイズ除去が実現されます。

レシーバのスレッショルドは+0/-70mVを下回ります。レシーバは差動Bus LVDS信号を標準的な(LVTTL/LVCMOS)レベルに変換できます(詳細については、「アプリケーション情報」セクションを参照してください)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
DS92LV010A アクティブ バス、LVDS 3.3/5.0V シングル バス トランシーバ 1T/1R, includes VIO, and slower speed (1Mbps)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS92LV040A 4チャネルBus LVDSトランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018/02/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DS92LV040A IBIS Model

SNOM273.ZIP (32 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NJN) 44 Ultra Librarian