JFE2325
- モノリシック、マッチング済み、N チャネル JFET
- 高入力インピーダンス (>400GΩ) 向け自己バイアス ゲート
- 低入力容量:JFET あたり 0.85pF
- 低ノイズ:˗110dBV(A-wt.)、5pF 入力容量
- 小さい VGS ミスマッチ:30mV (最大値)
- 小さい IDSS ミスマッチ:5% (最大)
- ゲート ドレイン間の高ブレークダウン電圧:30V
- 超小型パッケージ:0.8mm × 1mm X2SON
JFE2325 は、エレクトレット コンデンサ マイク (ECM) などの非常にハイインピーダンスのセンサとともに使用するよう設計された、モノリシック マッチド ペアのディスクリート JFET です。このデバイスは 2 つの N チャネル JFET で構成され、シングル ダイ上で優れたマッチングを実現するように配置されています。各 JFET のゲートは内蔵ダイオードによりバイアスされるため、バイアス抵抗なしで信号ソースをゲートに直接結合できます。JFE2325 は、ゲートをバイアスするためにディスクリート抵抗を使う場合よりもはるかに高い入力インピーダンス (>400GΩ) を実現します。さらに、JFE2325 の入力容量は JFET あたり 0.85pF と非常に小さく、非常に小さい出力容量を使用してトランスデューサからの信号レベルを最大化できます。
各 JFET は、385µA のフル ドレイン電流で動作するように構成すると、0.7ms の相互コンダクタンスを実現できます。JFET は個別に使用することも、より高い相互コンダクタンスおよび低ノイズを実現するために並列に使用することもできます。
JFE2325 は 30V の高いゲート ドレイン間電圧に耐えられます。動作温度範囲の仕様は -40℃~+125℃です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | JFE2325 デュアル、ローパワー、N チャネル JFET、エレクトレット マイク向 け | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/18 | |
| アナログ デザイン ジャーナル | Using matched N-JFETs for lead resistance cancellation in three-wire RTD measurements | PDF | HTML | 2026/10/20 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
JFE2325EVM — JFE2325 評価基板
JFE2325 評価ボードは、DTQ パッケージに封止した JFE2325 デバイスを、使いやすい標準的なデュアル 300mil 幅の PDIP フットプリントに変換します。この PCB は標準の PDIP ソケットで使用できます。基板のサイズは 550mil × 600mil です。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2SON (DTQ) | 6 | Ultra Librarian |