LM2575IN

アクティブ

出力イネーブル搭載、1A、シンプルで電圧が調整可能な降圧スイッチング レギュレータ | N | 16 | -40 to 125

次の製品と同じ: LM2575IN.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TLVM13620RDHR アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール | RDH | 30 | -40 to 125

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM2575 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

LM2575 の特徴

  • Adjustable With a Range of 1.23 V to 37 V and
    ±4% Regulation (Max) Over Line, Load, and
    Temperature Conditions
  • Specified 1-A Output Current
  • Wide Input Voltage Range 4.75 V to 40 V
  • Uses Readily Available Standard Inductors
  • 52-kHz (Typical) Fixed-Frequency Internal
    Oscillator
  • TTL Shutdown Capability With 50-µA (Typical)
    Standby Current
  • High Efficiency…as High as 88% (Typical)
  • Thermal Shutdown and Current-Limit Protection
    With Cycle-by-Cycle Current Limiting
  • For the Full Offering of Voltages (Including Fixed-
    Output Options) and Packages (Including TO-
    263), See TL2575 Data Sheet, SLVS638

LM2575 に関する概要

The LM2575 device greatly simplifies the design of switching power supplies by conveniently providing all the active functions needed for a step-down (buck) switching regulator in an integrated circuit. Accepting a wide input voltage range and available in an adjustable output version, the LM2575 has an integrated switch capable of delivering 1 A of load current, with excellent line and load regulation. The device also offers internal frequency compensation, a fixed-frequency oscillator, cycle-by-cycle current limiting, and thermal shutdown. In addition, a manual shutdown is available through an external ON/OFF pin.

The LM2575 represents a superior alternative to popular three-terminal linear regulators. Due to its high efficiency, it significantly reduces the size of the heat sink and, in many cases, no heat sink is required. Optimized for use with standard series of inductors available from several different manufacturers, the LM2575 greatly simplifies the design of switch-mode power supplies by requiring a minimal addition of only four to six external components for operation.

The LM2575 is characterized for operation over the virtual junction temperature range of –40°C to 125°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら