ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2396

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.1 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 10 GBW (typ) (MHz) 1 Features e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 1 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.0235 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 60 CMRR (typ) (dB) 121 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.1 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Input bias current (max) (pA) 10 GBW (typ) (MHz) 1 Features e-Trim™ Slew rate (typ) (V/µs) 1 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.0235 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 60 CMRR (typ) (dB) 121 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.06 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 低 IQ:23.5µA
  • ゲイン帯域幅積:1MHz
  • 低い入力バイアス電流:10fA (標準値)
  • 低いオフセット電圧:±100µV (最大値)
  • 低いドリフト:±1.2µV/℃
  • 低い電源電圧範囲:1.7V ~ 5.5V
  • レールを ±100mV 超えた入力同相
  • 高スルーレート:1V/µs
  • 高負荷容量の駆動
  • 大出力電流の駆動:60mA
  • レール ツー レール出力
  • EMI および RFI フィルタ付き入力
  • 低 IQ:23.5µA
  • ゲイン帯域幅積:1MHz
  • 低い入力バイアス電流:10fA (標準値)
  • 低いオフセット電圧:±100µV (最大値)
  • 低いドリフト:±1.2µV/℃
  • 低い電源電圧範囲:1.7V ~ 5.5V
  • レールを ±100mV 超えた入力同相
  • 高スルーレート:1V/µs
  • 高負荷容量の駆動
  • 大出力電流の駆動:60mA
  • レール ツー レール出力
  • EMI および RFI フィルタ付き入力

OPA396、OPA2396、OPA4396 (OPAx396) は、高帯域 (1MHz) と非常に低い静止電流 (23.5µA) を兼ね備えた高精度アンプです。こうした機能とレール ツー レール入出力を組み合わせることで、これらのデバイスは高ゲイン、低消費電力のアプリケーションにおいて非常に優れた選択肢となります。10fA という非常に低い入力バイアス電流、100µV のオフセット (最大値)、および 1.2µV/℃ の温度ドリフトにより、低消費電力要件が厳しいレシオメトリックおよびアンペロメトリック センサ フロント エンドで高い精度を維持できます。

OPAx396 は、 テキサス・インスツルメンツ独自の e-trim™ オペアンプ技術を採用しており、入力スイッチングやオートゼロ技術を必要とせずに、超低オフセットと低入力オフセット ドリフトという独自の組み合わせを実現できます。CMOS ベースのテクノロジー プラットフォームは、最新の堅牢な出力段設計も採用しています。この設計は、高い出力容量に耐えることができ、一般的な低消費電力アンプで共通にみられる安定性の問題を緩和します。

OPA396、OPA2396、OPA4396 (OPAx396) は、高帯域 (1MHz) と非常に低い静止電流 (23.5µA) を兼ね備えた高精度アンプです。こうした機能とレール ツー レール入出力を組み合わせることで、これらのデバイスは高ゲイン、低消費電力のアプリケーションにおいて非常に優れた選択肢となります。10fA という非常に低い入力バイアス電流、100µV のオフセット (最大値)、および 1.2µV/℃ の温度ドリフトにより、低消費電力要件が厳しいレシオメトリックおよびアンペロメトリック センサ フロント エンドで高い精度を維持できます。

OPAx396 は、 テキサス・インスツルメンツ独自の e-trim™ オペアンプ技術を採用しており、入力スイッチングやオートゼロ技術を必要とせずに、超低オフセットと低入力オフセット ドリフトという独自の組み合わせを実現できます。CMOS ベースのテクノロジー プラットフォームは、最新の堅牢な出力段設計も採用しています。この設計は、高い出力容量に耐えることができ、一般的な低消費電力アンプで共通にみられる安定性の問題を緩和します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
OPA2391 アクティブ デュアル、マイクロパワー、優れた速度電力比、低バイアス電流、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ For higher DC precision

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx396 高精度、低 IQ 、低入力バイアス電流オペアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 PDF | HTML 2026/03/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPAx396 PSpice Model (Rev. A)

SBOMBT2A.ZIP (28 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx396 TINA-TI Reference Design

SBOMBT4 (333 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPAx396 TINA-TI SPICE Model

SBOMBT3.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ