ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Iout (typ) (A) 0.03 GBW (typ) (MHz) 3.25 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.225 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Iq per channel (typ) (mA) 0.45 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In to V-, Out
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Iout (typ) (A) 0.03 GBW (typ) (MHz) 3.25 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.225 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.2 Iq per channel (typ) (mA) 0.45 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In to V-, Out
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 広い電源電圧範囲:8V ~ 85V
  • 低いオフセット電圧:225µV、最大値
  • 小さいオフセット ドリフト:1µV/°C、最大値
  • 高 CMRR:125dB、最小値
  • 高 PSRR:120dB、最小値
  • 低い入力バイアス電流:15pA、最大値
  • 低ノイズ:1kHz で 12.9nV/√Hz
  • 広い帯域幅:40dB での 3.75MHz
  • 高スルーレート:100V/µs
  • 低い静止電流:450µA
  • レール ツー レール出力
  • ユニティ ゲイン安定
  • MUX 対応入力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • 小型パッケージ オプション:
    • シングル:SOT-23
    • デュアル:VSSOP、SOIC
  • 広い電源電圧範囲:8V ~ 85V
  • 低いオフセット電圧:225µV、最大値
  • 小さいオフセット ドリフト:1µV/°C、最大値
  • 高 CMRR:125dB、最小値
  • 高 PSRR:120dB、最小値
  • 低い入力バイアス電流:15pA、最大値
  • 低ノイズ:1kHz で 12.9nV/√Hz
  • 広い帯域幅:40dB での 3.75MHz
  • 高スルーレート:100V/µs
  • 低い静止電流:450µA
  • レール ツー レール出力
  • ユニティ ゲイン安定
  • MUX 対応入力
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • 小型パッケージ オプション:
    • シングル:SOT-23
    • デュアル:VSSOP、SOIC

OPAx591 および OPA2591 (OPAx591) は高精度 85V CMOS パワー アンプ ファミリで、業界標準の小型パッケージで提供されています。

これらのデバイスはレーザ トリムされており、最大 225µV のオフセットや最大 1µV/°C のオフセットのドリフトなど、優れた DC 性能を実現します。電源と同相信号除去が高いため、これらのオペアンプはさまざまな動作条件にわたって高い DC 性能を維持できます。動作電圧範囲全体にわたって入力バイアス電流が非常に小さいため、精度の低下は最小限です。

また、OPAx591 は静止電流が小さいにもかかわらず、AC 性能が優れています。独自の設計手法により、100V/µs のスルーレートと、マルチプレクサ対応の入力を実現し、大信号の高速セトリングに対応できます。広帯域ノイズが低いため、広い周波数スペクトルにわたって信号忠実度を維持できます。

高精度、低ノイズ、低消費電力、小型パッケージを兼ね備えた OPAx591 は、消費電力や熱管理が重要となる高電圧でスペースに制約のあるシステムに最適です。このようなシステムには、高電圧と高精度を必要とする自動試験装置、電流検出または電圧検出を必要とする電源、ハプティクス フィードバック システム用のピエゾ アクチュエータ駆動が含まれます。

このアンプ ファミリは、–40°C ~ +125°C の拡張工業用温度範囲で動作します。

OPAx591 および OPA2591 (OPAx591) は高精度 85V CMOS パワー アンプ ファミリで、業界標準の小型パッケージで提供されています。

これらのデバイスはレーザ トリムされており、最大 225µV のオフセットや最大 1µV/°C のオフセットのドリフトなど、優れた DC 性能を実現します。電源と同相信号除去が高いため、これらのオペアンプはさまざまな動作条件にわたって高い DC 性能を維持できます。動作電圧範囲全体にわたって入力バイアス電流が非常に小さいため、精度の低下は最小限です。

また、OPAx591 は静止電流が小さいにもかかわらず、AC 性能が優れています。独自の設計手法により、100V/µs のスルーレートと、マルチプレクサ対応の入力を実現し、大信号の高速セトリングに対応できます。広帯域ノイズが低いため、広い周波数スペクトルにわたって信号忠実度を維持できます。

高精度、低ノイズ、低消費電力、小型パッケージを兼ね備えた OPAx591 は、消費電力や熱管理が重要となる高電圧でスペースに制約のあるシステムに最適です。このようなシステムには、高電圧と高精度を必要とする自動試験装置、電流検出または電圧検出を必要とする電源、ハプティクス フィードバック システム用のピエゾ アクチュエータ駆動が含まれます。

このアンプ ファミリは、–40°C ~ +125°C の拡張工業用温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
OPA596 アクティブ 小型パッケージ封止、85V、高速度/電力比 (100V/µs ~ 420µA)、高精度、オペアンプ Relaxed DC precision performance with maximum offset voltage (1mV) and offset voltage drift (1µV/°C)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx591 85V, Precision (1µV/°C), Low-Power (450μA), High-Slew Rate (100V/μs) Op Amps With MUX-Friendly Inputs データシート (Rev. B) PDF | HTML 2026/11/02
アプリケーション概要 Op Amps For Better Rack Power In Data Centers PDF | HTML 2026/11/03
回路設計 改良型ハウランド電流ポンプとディスクリート出力電流ブースト機能 搭載の高電圧アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA591 and OP596 TINA-TI Reference Design (Improved Howland Current Pump)

SBOMCV6.ZIP (65 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA591 and OPA2591 PSpice Model

SBOMCV1.ZIP (78 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA591 and OPA2591 SPICE Model

SBOMCV2.ZIP (2 KB) - TISpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA591 and OPA2591 TINA-TI Reference Design

SBOMCV4 (22 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

OPA591 and OPA2591 TINA-TI SPICE Model

SBOMCV3.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ