SN74CB3Q3125
- 高帯域幅のデータ パス (最高最大 500MHz)
- デバイスの電源オン時とオフ時の両方で 5V 許容の I/O
- 動作範囲全体にわたって小さく平坦なオン抵抗 (ron) 特性 (ron = 3Ω、標準値)
- データ I/O ポートのレール ツー レール スイッチング
- VCC = 3.3V で 0 ~ 5V のスイッチング
- VCC = 2.5V で 0 ~ 3.3V のスイッチング
- 伝播遅延がゼロに近い双方向データ フロー
- 低い入力および出力容量により負荷および信号歪みが最小化 (標準値: Cio(OFF) = 4pF)
- 高いスイッチング周波数 (fOE = 20MHz、最大値)
- データおよび制御入力にアンダーシュート クランプ ダイオードを搭載
- 低消費電力 (ICC = 0.3mA、標準値)
- 2.3V~3.6V の範囲の VCC で動作
- データ I/O は 0V ~5V の信号レベルに対応 (0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
- 制御入力は、TTL または 5V / 3.3V CMOS 出力で駆動可能
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
- 人体モデルで 2000V (A114-B、クラス II)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- デジタルとアナログの両方のアプリケーションに対応:USB インターフェイス、差動信号インターフェイス、バス アイソレーション、低歪み信号ゲーティング。
- CB3Q ファミリの性能特性の詳細情報については、TIのアプリケーション ノート CBT-C、CB3T、CB3Q 信号スイッチ ファミリを参照してください。
SN74CB3Q3125 デバイスは高帯域の FET バス スイッチで、チャージ ポンプを使用してパス トランジスタのゲート電圧を上昇させるため、低い平坦なオン抵抗 (ron) を実現します。オン抵抗が低く平坦であるため、伝搬遅延を最小限に抑えることができ、データ入出力 (I/O) ポートでのレール ツー レール スイッチングをサポートします。SN74CB3Q3125 デバイスは、データ I/O の容量が低く、データ バスにおける容量性負荷や信号の歪みを最小限に抑えます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74CB3Q3125 クワッド FET バス スイッチ、 2.5V / 3.3V、低電圧、高帯域幅対応バス スイッチ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/21 | |
| アプリケーション・ノート | テキサス インスツルメンツの信号スイッチの選定 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/29 | ||
| アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/12/01 | |||
| アプリケーション概要 | Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2021/01/06 | |||
| 技術記事 | Logic gates and switches with Ioff or powered-off protection: empowering you to po | PDF | HTML | 2016/11/02 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
TIDA-00180 — ポジション エンコーダ インターフェイス向けプログラマブル出力電圧 / 保護付き電源
このリファレンス デザインが実装するユニバーサル電源は、出力電圧がプログラマブルで、革新的なスマート eFuse テクノロジーを搭載しており、産業用ドライブに搭載しているマルチスタンダードの位置エンコーダ インターフェイスでの使用に適しています。eFuse は突入電流と過電流に対する保護に加え、ユーザー プログラマブルな過電圧と低電圧に対する保護も実現し、産業用温度範囲全体にわたって高精度の制限を維持します。このデザインは、IEC61800-3 に従って、ESD、高速過渡バースト、サージに関する EMC 耐性要件を満たす仕様を実現しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。