パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
SN74HCT240 の特徴
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 大電流出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、最大 ICC:80µA
- tpd = 12ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:1µA 以下
- 入力は TTL 電圧互換
- バス ラインまたはバッファ メモリ アドレス レジスタを駆動できる 3 ステート出力
SN74HCT240 に関する概要
これらの 8 進バッファ / ライン ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。’HCT240 デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット バッファ / ドライバで構成されています。OE が Low の場合、デバイスは A 入力の反転データを Y 出力に渡します。OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。