TDA54-Q1

プレビュー

製品詳細

CPU 8 Arm Cortex-A720AE Coprocessors 6 Arm Cortex-R52+ Hardware accelerators C7™ NPU, Deep learning accelerator, Depth and motion processing accelerator, Video decode accelerator, Video encode accelerator Operating system FreeRTOS, INTEGRITY, Linux, QNX, SafeRTOS, u-velOSity Security Cryptographic acceleration, Secure boot TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Catalog Power supply solution TPS6594-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
CPU 8 Arm Cortex-A720AE Coprocessors 6 Arm Cortex-R52+ Hardware accelerators C7™ NPU, Deep learning accelerator, Depth and motion processing accelerator, Video decode accelerator, Video encode accelerator Operating system FreeRTOS, INTEGRITY, Linux, QNX, SafeRTOS, u-velOSity Security Cryptographic acceleration, Secure boot TI functional safety category Functional Safety-Compliant Rating Catalog Power supply solution TPS6594-Q1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled Yes
UNKNOWN (APY) 1548 See data sheet

プロセッサ コア:

  • Arm Cortex-A720AE MPU 最大 8 個
    • ロックステップ対応

リアルタイム処理 CPU:

  • Arm® Cortex®-R52+ 最大 6 個 (またはロックステップで 3 組)
    • マルチコア処理のための仮想化

システム/SOC CPU:

  • デュアル Arm® Cortex®-M55 8 個 (ロックステップ)

DSP / AI 処理:

  • 最大 4 個の C7™ ニューラル プロセッシング ユニット (NPU)
    • 最大 400 つの TOPS

ビジョンおよびビデオ処理:

  • カメラ:最大 16 台
  • DMPAC:高密度オプティカル フロー、ステレオ視差エンジン
  • CSI-2 RX インターフェイス 4 個、CSI-2 TX 出力 1 個

GPU およびディスプレイ処理:

  • Imagination DXS ファミリ GPU

ディスプレイ サブシステム:

  • eDP1.5/DP2.1
    • マルチストリーム トランスポート (ディスプレイ最大 4 台、最大 4K60fps)
  • DSI CPHY-2.0/DPHY-2.1 1 個
    • ポートごとに最大 4 レーン (CSI-TX と多重化)
  • DSSコントローラ:
    • パイプライン 4 本 + ライトバック パス 1 個。パイプ 1 本あたり最大 4k60

ネットワーク サブシステム:

  • イーサネット スイッチングとパケット転送のための NPAC (ネットワーク処理アクセラレータ) 専用サブシステム
  • イーサネット スイッチを統合
    • 外部ポート 8 個
    • すべてのポートで 10base-T1S (OA3P 3 線式 I/F) をサポート
    • ポートごとの MACSEC。ライン レートをサポート

メモリ:

  • LPDDR4x/5/5x インターフェイス
    • インライン ECC
  • 1x UFS3.0
  • 1x eMMC5.1 HS200
  • 最大 400MBps の XSPI インターフェイス 2 個

セキュリティ:

  • SHE/EVITA 完全準拠の HSM、ISO21434 準拠

機能安全:

  • ISO26262 および IEC61530 を対象とした機能安全準拠
  • AEC - Q100 認定済み

安全関連の特長:

  • FFI による完全な ASIL D または ASIL D / ASIL B 混在のサポート

高速シリアル インターフェイス:

  • PCIe 最大 4L 2 個
    • Gen5 コントローラ
    • ルート コンプレックスまたはエンドポイント
  • USB3.2 (Gen 2)/eUSB2.0 1 個

ビデオ アクセラレーション:

  • H.264/H.265 エンコード/デコード:1.0GP/s エンコードまたはデコード、最大 10b をサポート

シリアル インターフェイス:

  • 最大 170 本の汎用入力/出力 (GPIO) ピン機能

TPS6594-Q1 コンパニオン パワー マネージメント IC (PMIC):

  • ASIL D/SIL 3 までの機能安全準拠サポートを対象
  • 柔軟なマッピングにより各種の使用事例をサポート

プロセッサ コア:

  • Arm Cortex-A720AE MPU 最大 8 個
    • ロックステップ対応

リアルタイム処理 CPU:

  • Arm® Cortex®-R52+ 最大 6 個 (またはロックステップで 3 組)
    • マルチコア処理のための仮想化

システム/SOC CPU:

  • デュアル Arm® Cortex®-M55 8 個 (ロックステップ)

DSP / AI 処理:

  • 最大 4 個の C7™ ニューラル プロセッシング ユニット (NPU)
    • 最大 400 つの TOPS

ビジョンおよびビデオ処理:

  • カメラ:最大 16 台
  • DMPAC:高密度オプティカル フロー、ステレオ視差エンジン
  • CSI-2 RX インターフェイス 4 個、CSI-2 TX 出力 1 個

GPU およびディスプレイ処理:

  • Imagination DXS ファミリ GPU

ディスプレイ サブシステム:

  • eDP1.5/DP2.1
    • マルチストリーム トランスポート (ディスプレイ最大 4 台、最大 4K60fps)
  • DSI CPHY-2.0/DPHY-2.1 1 個
    • ポートごとに最大 4 レーン (CSI-TX と多重化)
  • DSSコントローラ:
    • パイプライン 4 本 + ライトバック パス 1 個。パイプ 1 本あたり最大 4k60

ネットワーク サブシステム:

  • イーサネット スイッチングとパケット転送のための NPAC (ネットワーク処理アクセラレータ) 専用サブシステム
  • イーサネット スイッチを統合
    • 外部ポート 8 個
    • すべてのポートで 10base-T1S (OA3P 3 線式 I/F) をサポート
    • ポートごとの MACSEC。ライン レートをサポート

メモリ:

  • LPDDR4x/5/5x インターフェイス
    • インライン ECC
  • 1x UFS3.0
  • 1x eMMC5.1 HS200
  • 最大 400MBps の XSPI インターフェイス 2 個

セキュリティ:

  • SHE/EVITA 完全準拠の HSM、ISO21434 準拠

機能安全:

  • ISO26262 および IEC61530 を対象とした機能安全準拠
  • AEC - Q100 認定済み

安全関連の特長:

  • FFI による完全な ASIL D または ASIL D / ASIL B 混在のサポート

高速シリアル インターフェイス:

  • PCIe 最大 4L 2 個
    • Gen5 コントローラ
    • ルート コンプレックスまたはエンドポイント
  • USB3.2 (Gen 2)/eUSB2.0 1 個

ビデオ アクセラレーション:

  • H.264/H.265 エンコード/デコード:1.0GP/s エンコードまたはデコード、最大 10b をサポート

シリアル インターフェイス:

  • 最大 170 本の汎用入力/出力 (GPIO) ピン機能

TPS6594-Q1 コンパニオン パワー マネージメント IC (PMIC):

  • ASIL D/SIL 3 までの機能安全準拠サポートを対象
  • 柔軟なマッピングにより各種の使用事例をサポート

TDA5 高性能コンピューティング向け SoC ファミリは、C7™ NPU とチップレット対応アーキテクチャを内蔵しており、最大 1200 TOPS の処理能力を達成しているほか、安全で効率的なエッジ AI 性能を実現できるよう設計されています。これにより、ソフトウェア定義の自動車で L3 自動運転にシームレスに進歩させることができます。この場合、都市部と高速道路の両方の環境で条件付きオートメーションが可能です。さらに、TDA5 SoC は高度なセンサ処理、サイバーセキュリティ、機能安全機能によりり、産業用輸送、ヒューマノイドおよび産業用ロボット、航空宇宙および防衛の同様のアプリケーションにも適しています。

TDA5 SoC は、複数の特化型サブシステムを搭載しており、各サブシステムは高性能コンピューティング アプリケーションやクロスドメイン アプリケーションに対して高まる需要に対応できるようにカスタマイズされています。これらのサブシステムには、セキュリティ、ビジョン処理、エッジ AI、ディスプレイ レンダリング、ネットワーク向けの専用処理コアとハードウェア アクセラレーション機能が搭載されています。これらのタスクの負荷分散をすることで、SoC の MPU およびマイコン コアが解放され、ユーザー アプリケーション ソフトウェアに集中できます。さらに、PCIe、イーサネット、その他の車載用標準ペリフェラルをサポートすることで、さまざまなコンポーネントおよびシステム間で、安全でセキュアな高速データ転送を実現します。

車載プロセッサ市場での 20 年にわたるリーダーシップを土台とした TDA5 アーキテクチャは、幅広いアプリケーションでスケーラブルで高性能なソリューションを実現するよう設計されています。TDA4 ファミリの進化形として、TDA4 向けに開発されたソフトウェアは、必要な作業を最小限に抑えながら、TDA5 ファミリに合わせて簡単に拡張できます。その結果、ソフトウェア資産を再利用して、より複雑で高度なアプリケーションを開発することができます。TDA5 ファミリは、高性能リアルタイム コアと分析コアを独自に組み合わせ、最新の C7™ NPU や画像信号処理に適した次世代アクセラレータを組み合わせた独自の製品であり、さまざまなカメラ、レーダー、センサ フュージョン、AI の各アプリケーションに最適化済みのソリューションとなっています。

TDA5 ファミリは、従来型のコンピュータ ビジョンとディープラーニングの両方のアルゴリズムを対象にし、業界をリードする電力/性能比を達成しています。高レベルのシステム統合により、先進的な車載プラットフォームのコストを削減し、集中型 ECU、複数のセンサ ドメイン、または集中型の車載コンピュータで複数のセンサ方式をサポートすることができます。主要な処理コアとアクセラレーション コアには、スカラ コアとベクタ コアを搭載した最新世代の C7™ DSP、専用のディープラーニング アクセラレーション、汎用コンピューティング用の最新のアプリケーションと GPU コア、ビジョンおよびイメージング サブシステム、ビデオ コーデック、ネットワーク パケット処理アクセラレータ、イーサネット スイッチ、専用のセキュリティ サブシステムが含まれています。これらのコアは、システム レベルで機能安全をサポートするために新規設計した SoC アーキテクチャに慎重に統合されており、安全性の確保が重要となるアプリケーションで最高レベルの信頼性と性能を確保します。

TDA5 高性能コンピューティング向け SoC ファミリは、C7™ NPU とチップレット対応アーキテクチャを内蔵しており、最大 1200 TOPS の処理能力を達成しているほか、安全で効率的なエッジ AI 性能を実現できるよう設計されています。これにより、ソフトウェア定義の自動車で L3 自動運転にシームレスに進歩させることができます。この場合、都市部と高速道路の両方の環境で条件付きオートメーションが可能です。さらに、TDA5 SoC は高度なセンサ処理、サイバーセキュリティ、機能安全機能によりり、産業用輸送、ヒューマノイドおよび産業用ロボット、航空宇宙および防衛の同様のアプリケーションにも適しています。

TDA5 SoC は、複数の特化型サブシステムを搭載しており、各サブシステムは高性能コンピューティング アプリケーションやクロスドメイン アプリケーションに対して高まる需要に対応できるようにカスタマイズされています。これらのサブシステムには、セキュリティ、ビジョン処理、エッジ AI、ディスプレイ レンダリング、ネットワーク向けの専用処理コアとハードウェア アクセラレーション機能が搭載されています。これらのタスクの負荷分散をすることで、SoC の MPU およびマイコン コアが解放され、ユーザー アプリケーション ソフトウェアに集中できます。さらに、PCIe、イーサネット、その他の車載用標準ペリフェラルをサポートすることで、さまざまなコンポーネントおよびシステム間で、安全でセキュアな高速データ転送を実現します。

車載プロセッサ市場での 20 年にわたるリーダーシップを土台とした TDA5 アーキテクチャは、幅広いアプリケーションでスケーラブルで高性能なソリューションを実現するよう設計されています。TDA4 ファミリの進化形として、TDA4 向けに開発されたソフトウェアは、必要な作業を最小限に抑えながら、TDA5 ファミリに合わせて簡単に拡張できます。その結果、ソフトウェア資産を再利用して、より複雑で高度なアプリケーションを開発することができます。TDA5 ファミリは、高性能リアルタイム コアと分析コアを独自に組み合わせ、最新の C7™ NPU や画像信号処理に適した次世代アクセラレータを組み合わせた独自の製品であり、さまざまなカメラ、レーダー、センサ フュージョン、AI の各アプリケーションに最適化済みのソリューションとなっています。

TDA5 ファミリは、従来型のコンピュータ ビジョンとディープラーニングの両方のアルゴリズムを対象にし、業界をリードする電力/性能比を達成しています。高レベルのシステム統合により、先進的な車載プラットフォームのコストを削減し、集中型 ECU、複数のセンサ ドメイン、または集中型の車載コンピュータで複数のセンサ方式をサポートすることができます。主要な処理コアとアクセラレーション コアには、スカラ コアとベクタ コアを搭載した最新世代の C7™ DSP、専用のディープラーニング アクセラレーション、汎用コンピューティング用の最新のアプリケーションと GPU コア、ビジョンおよびイメージング サブシステム、ビデオ コーデック、ネットワーク パケット処理アクセラレータ、イーサネット スイッチ、専用のセキュリティ サブシステムが含まれています。これらのコアは、システム レベルで機能安全をサポートするために新規設計した SoC アーキテクチャに慎重に統合されており、安全性の確保が重要となるアプリケーションで最高レベルの信頼性と性能を確保します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDA54x Jacinto™ プロセッサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023/03/27
ホワイト・ペーパー TI の高性能ネットワーク処理アクセラレータ (NPAC) PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/16
ホワイト・ペーパー 組込みプロセッサ サプライ チェーンにおける CRA の役割 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/12
ホワイト・ペーパー TDA ファミリ SDK:さまざまな業界の開発課題に対処するための 包括的なツール PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/29
ホワイト・ペーパー 組込みプロセッサの採用でエッジ側イ ンテリジェンスを強化 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/02
技術記事 スケーラブルな高性能 SoC が自動運転車両の未来である理由 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/17
アプリケーション概要 TDA5 Virtualizer™ 開発キットによる次世代車載設計の迅速化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-ARM — Arm® ベースのマイコンおよびプロセッサ用Lauterbach TRACE32® デバッグおよびトレースシステム

LauterbachのTRACE32® ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、あらゆる種類の Arm® ベースのマイコンとプロセッサの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステムと SoC 向けの世界的に有名なデバッグ/トレースソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

SNPS-3P-TDA5-VDK — シノプシス TDA5 ドライブアシスト SoC 向け仮想開発キット

The TDA5 Virtualizer Development Kit (VDK), built with Synopsys Virtualizer™, enables software development on a register-accurate simulation of TDA5 drive assist SoCs. This creates an electronics digital twin of production systems to execute unmodified binaries of production software (SW) with (...)

購入先:Synopsys
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C7000-CGT — C7000 code generation tools (CGT) - compiler

The TI C7000 C/C++ compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI C7000™ digital signal processor cores. They are engineered to maximize the potential of high-performance C7000-based platforms.

The CCStudio™ IDE is the integrated (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.

CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

GHS-3P-MULTI-IDE — Green Hills Software MULTI Integrated Development Environment

The MULTI® development environment has been in use by thousands of developers for three decades and is the industry’s unrivaled integrated development environment to create, debug, and optimize C, C++ and Ada  code for production-focused applications.  It brings together (...)

購入先:Green Hills Software
サポート対象の製品とハードウェア
オペレーティング・システム (OS)

GHS-3P-UVELOSITY — Green Hills Software u-velOSity Safety RTOS

The µ-velOSity™ Safety RTOS is the smallest of Green Hills Software's real-time operating systems and was designed especially for microcontrollers. It supports a wide range of TI processor families using the Arm® Cortex-M or Cortex-R cores as a main CPU or as a co-processors (...)

購入先:Green Hills Software
サポート対象の製品とハードウェア
オペレーティング・システム (OS)

QNX-3P-NEUTRINO-RTOS — QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS)

QNX Neutrino® リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS) はフル機能を搭載した信頼性の高い RTOS で、車載、医療、交通、軍用、産業用組込みシステム向けの次世代製品を可能にします。マイクロカーネル採用の設計とモジュール型アーキテクチャにより、総所有コストを低減しながら、高度に最適化された信頼性の高いシステムを実現できます。
購入先:QNX
サポート対象の製品とハードウェア
オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)

サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SV-3P-FRONTVISION — FrontVision:STRADVISION の車載認識ソフトウェア 

FrontVision は、フロント カメラからの入力を活用し、車両、歩行者、車線、信号機、道路標識など、路上にあるさまざまな要素を検出します。開発ユーザーは、Euro GSR/NCAP (欧州の一般安全規則と新車評価プログラム) 規制が必須とする基本的な ADAS (先進運転支援システム) 機能から、上記の L2/L2+/L3 レベルの自動運転機能まで、さまざまなレベルの自律性を達成する自動運転機能を開発できます。

購入先:Stradvision
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SV-3P-SURROUNDVISION — SurroundVision:STRADVISION の車載認識ソフトウェア 

SurroundVision は、サラウンド ビュー カメラの画像から入力を受け取り、自動車の周囲にあるさまざまな物体を検出します。該当するのは、他の自動車、歩行者、駐車場、縁石などです。この製品の認識出力は高精度です。そのため開発ユーザーは、難易度の高いシナリオでも機能する、ブラインド スポット監視システムや自動パーキング アシスト機能を開発できます

購入先:Stradvision
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

TDA54-SW — Software package enabling development on TDA54

This folder contains the restricted software packages for TDA54 enabling software development.
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

EXLFR-3P-ESYNC-OTA — ソフトウェア ディファインド ビークル(ソフトウェア定義の自動車) 向け、esync (双方向データ パイプライン) 対応、Excelfore の OTA (ワイヤレス) 更新

Experience the future of the connected SDV starting with full vehicle OTA from Excelfore. The standardized and structured eSync pipeline securely scales to reach all the ECUs and smart sensors in the car, with the flexibility to cover any in-vehicle network topology or system architecture.
eSync (...)

購入先:ExcelFore
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

VCTR-3P-MICROSAR — マイコンと HPC (高性能コンピュータ) 向け、Vector の MICROSAR AUTOSAR ソフトウェア

MICROSAR と DaVinci の各製品ファミリは、マイコンと HPC 向けの洗練された組込みソフトウェアと強力な開発ツールを通じて、ECU (電子制御ユニット) の開発のシンプル化に寄与します。高度なインフラ ソフトウェアを使用すると、ECU の最適な基盤を製作し、関連ツールを活用して、関係のある多様な開発タスクをシンプルにすることができます。MICROSAR 組込みソフトウェアの開発は、AUTOSAR CLASSIC や ADAPTIVE などの関連規格に準拠しています。このソフトウェアは、ISO 26262 に準拠した ASIL D (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UNKNOWN (APY) 1548 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ