TL331KDBVR

アクティブ

高電圧、シングル、差動コンパレータ | DBV | 5 | -40 to 105

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TL331KDBVR.A, TL331KDBVR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL331KDBVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu | Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TL331 の特徴

  • 新しい TL331B および TL391B
  • B バージョンの仕様を改善
    • 最大定格:最大 38V
    • ESD 定格 (HBM):2 kV
    • 優れた逆電圧性能
    • 低入力オフセット:0.37 mV
    • 低い入力バイアス電流:3.5nA
    • 低消費電流:430µA
    • 1µsec の短い応答時間
    • ピン配置が異なる TL391B
  • TL331 をそのまま置き換えることができる改良された代替品 TL331B を提供
  • 同相入力電圧範囲にグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ:±38V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力

TL331 に関する概要

TL331B および TL391B デバイスは、業界標準の TL331 コンパレータの次世代バージョンです。これらの次世代デバイスは、コスト重視のアプリケーション向けに非常に手頃な価格で提供しています。小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、小さい伝搬遅延、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、そのまま置き換えることができる利便性を兼ね備えています。TL331B は、TL331I と TL331K の両方のバージョンをそのまま置き換えることができる改良された代替品です。一方 TL391B は、競合デバイスを置き換えるために TL331B のピン配置を変更したデバイスです。

デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。電流ドレインは、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン コレクタ出力に接続し、ワイヤード AND 関係を構築できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL331KDBVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら