TMS320F28P551SD

アクティブ

製品詳細

CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 160 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 101 ADC type 5 12-bit SAR Total processing (MIPS) 320 Features AES encryption, Configurable logic block, FPU32, InstaSPIN-FOC technology, Robotics UART 3 CAN (#) 1 PWM (Ch) 24 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 12, 18, 26, 28, 35 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 3 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog Communication interface CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Control law accelerator, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled Nonvolatile memory (kByte) 256
CPU 1 C28, 1 CLA Frequency (MHz) 160 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 101 ADC type 5 12-bit SAR Total processing (MIPS) 320 Features AES encryption, Configurable logic block, FPU32, InstaSPIN-FOC technology, Robotics UART 3 CAN (#) 1 PWM (Ch) 24 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 12, 18, 26, 28, 35 Direct memory access (Ch) 6 SPI 2 QEP 3 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog Communication interface CAN, FSI, I2C, LIN, PMBUS, SPI, UART Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Control law accelerator, Trigonometric math accelerator Edge AI enabled Edge AI Studio enabled Nonvolatile memory (kByte) 256
— (—) — See data sheet
  • リアルタイム処理:
  • プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
  • オンチップ メモリ
    • 5 つの独立したバンクで構成される 576KB フラッシュ (ECC 保護)
      • 2 つの 256KB バンク
      • LFU / ブートローダ / データに理想的な 1 つの 64KB バンク
    • 2KB の OTP (ワンタイム プログラマブル フラッシュ メモリ)
    • 101KB の RAM (ECC / パリティ保護)
  • セキュリティ
    • セキュア ブート
    • JTAG ロック
    • AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ
    • 固有の識別 (UID) 番号
  • クロックおよびシステム制御
    • 2 つの内部 10MHz 発振器
    • 水晶発振器または外部クロック入力
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ モジュール
    • クロック消失検出回路
    • デュアル クロック コンパレータ (DCC)
  • 3.3V I/O 設計
    • 内部 VREG 生成により、単一電源設計が可能
    • ブラウンアウト リセット (BOR) 回路
    • PMBUS/I2C をサポートするために 4 つの GPIO で 5V フェイルセーフ / 許容に対応
    • 4 つの GPIO で 1.35V の VIH を設定可能
  • システム ペリフェラル
    • 6 チャネルのダイレクト メモリ アクセス (DMA) コントローラ
    • 66 本の個別にプログラム可能な多重化された汎用入出力 (GPIO) ピン (19 本はアナログと共有)
    • アナログ ピン上の 16 のデジタル入力
    • 強化ペリフェラル割り込み拡張 (ePIE)
    • 多様な低消費電力モード (LPM) のサポート
  • 通信ペリフェラル
    • 1 つの電力管理バス (PMBus) インターフェイス
      • ファスト プラス モードのサポート - 1MHz SCL
      • 一部のピンで 5V/3.3V/1.35V の VIH をサポート
    • 2 つの I2C (Inter-integrated Circuit) インターフェイス
    • 1 つの CAN FD/MCAN (Controller Area Network with Flexible Data-Rate) バス ポート
      • MCAN モジュールごとに 4KB のメッセージ RAM (システム メモリとは無関係)
      • CPU のデータ変数として RAM を再利用可能 (‌MCAN を使用しない場合)
    • 2 つのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ポート
    • 3 つの UART 互換シリアル通信インターフェイス (SCI)
    • 1 つの UART 互換 LIN (Local Interconnect Network) インターフェイス
    • 1 つのトランスミッタおよび 1 つのレシーバを備えた最大 200Mbps の高速シリアル インターフェイス (FSI)
  • アナログ システム
    • 5 つの 3.9MSPS、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC)
      • 最大 35 の外部チャネル (1 つの gpdac 出力を含む)
      • ADC ごとに 4 つの後処理ブロック (PPB) を内蔵
    • 12 ビット リファレンス D/A コンバータ (DAC) を備えた 4 つのウィンドウ付きコンパレータ (CMPSS)
      • デジタル グリッチ フィルタ
      • ピンへの低 DAC 出力機能 (‌CMPSS1)
    • 2 つの 12 ビット DAC 出力 (バッファ付き)
    • 3 つのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
      • ユニティ ゲインのサポート
      • 反転および非反転ゲイン モードのサポート
      • 出力フィルタ処理をプログラム可能
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 24 の ePWM チャネル、うち 12 チャネルが高分解能 (分解能 100ps)
      • デッドバンド サポートを内蔵
      • ハードウェア トリップ ゾーン (TZ) を内蔵
    • 2 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
    • 3 つの拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) モジュール、CW/CCW 動作モードをサポート
    • 8 個のシグマ - デルタ フィルタ モジュール (SDFM) 入力チャネル、チャネルごとに 2 つの独立したフィルタ
    • 組み込みパターン ジェネレータ (EPG)
  • 構成可能ロジック ブロック (CLB)
    • 4 タイル
    • 既存のペリフェラル機能を強化
    • ポジション マネージャ ソリューションをサポート
  • ライブ ファームウェア アップデート (LFU)
  • 診断機能
    • メモリ パワー オン自己テスト (MPOST)
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 および IEC 61508 システムの設計を支援するドキュメントを使用可能
    • ASIL D および SIL 3 向けの決定論的能力
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
  • 安全関連の認証
    • TÜV SÜD により ISO 26262 認証済み (ASIL B まで)
  • パッケージ オプション:
    • 100 ピンの薄型クワッド フラットパック (LQFP) [PZ サフィックス]
    • 80 ピンの LQFP [PN サフィックス]
    • 80 ピンの LQFP [PNA サフィックス]
    • 64 ピンの LQFP [PM サフィックス]
    • 56 ピンの超薄型クワッド フラットパック リードなし (VQFN) [接尾辞 RSH]
    • 49 ボールウェハーチップスケールパッケージ (WCSP) [接尾辞 YAF]
    • 32 ピンの超薄型クワッド フラットパック リードなし (VQFN) [接尾辞 ZNG]
  • 温度オプション:
    • 接合部温度 (TJ):-40℃ ~ 150℃
  • リアルタイム処理:
  • プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
  • オンチップ メモリ
    • 5 つの独立したバンクで構成される 576KB フラッシュ (ECC 保護)
      • 2 つの 256KB バンク
      • LFU / ブートローダ / データに理想的な 1 つの 64KB バンク
    • 2KB の OTP (ワンタイム プログラマブル フラッシュ メモリ)
    • 101KB の RAM (ECC / パリティ保護)
  • セキュリティ
    • セキュア ブート
    • JTAG ロック
    • AES (Advanced Encryption Standard) アクセラレータ
    • 固有の識別 (UID) 番号
  • クロックおよびシステム制御
    • 2 つの内部 10MHz 発振器
    • 水晶発振器または外部クロック入力
    • ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ モジュール
    • クロック消失検出回路
    • デュアル クロック コンパレータ (DCC)
  • 3.3V I/O 設計
    • 内部 VREG 生成により、単一電源設計が可能
    • ブラウンアウト リセット (BOR) 回路
    • PMBUS/I2C をサポートするために 4 つの GPIO で 5V フェイルセーフ / 許容に対応
    • 4 つの GPIO で 1.35V の VIH を設定可能
  • システム ペリフェラル
    • 6 チャネルのダイレクト メモリ アクセス (DMA) コントローラ
    • 66 本の個別にプログラム可能な多重化された汎用入出力 (GPIO) ピン (19 本はアナログと共有)
    • アナログ ピン上の 16 のデジタル入力
    • 強化ペリフェラル割り込み拡張 (ePIE)
    • 多様な低消費電力モード (LPM) のサポート
  • 通信ペリフェラル
    • 1 つの電力管理バス (PMBus) インターフェイス
      • ファスト プラス モードのサポート - 1MHz SCL
      • 一部のピンで 5V/3.3V/1.35V の VIH をサポート
    • 2 つの I2C (Inter-integrated Circuit) インターフェイス
    • 1 つの CAN FD/MCAN (Controller Area Network with Flexible Data-Rate) バス ポート
      • MCAN モジュールごとに 4KB のメッセージ RAM (システム メモリとは無関係)
      • CPU のデータ変数として RAM を再利用可能 (‌MCAN を使用しない場合)
    • 2 つのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ポート
    • 3 つの UART 互換シリアル通信インターフェイス (SCI)
    • 1 つの UART 互換 LIN (Local Interconnect Network) インターフェイス
    • 1 つのトランスミッタおよび 1 つのレシーバを備えた最大 200Mbps の高速シリアル インターフェイス (FSI)
  • アナログ システム
    • 5 つの 3.9MSPS、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC)
      • 最大 35 の外部チャネル (1 つの gpdac 出力を含む)
      • ADC ごとに 4 つの後処理ブロック (PPB) を内蔵
    • 12 ビット リファレンス D/A コンバータ (DAC) を備えた 4 つのウィンドウ付きコンパレータ (CMPSS)
      • デジタル グリッチ フィルタ
      • ピンへの低 DAC 出力機能 (‌CMPSS1)
    • 2 つの 12 ビット DAC 出力 (バッファ付き)
    • 3 つのプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)
      • ユニティ ゲインのサポート
      • 反転および非反転ゲイン モードのサポート
      • 出力フィルタ処理をプログラム可能
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 24 の ePWM チャネル、うち 12 チャネルが高分解能 (分解能 100ps)
      • デッドバンド サポートを内蔵
      • ハードウェア トリップ ゾーン (TZ) を内蔵
    • 2 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
    • 3 つの拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) モジュール、CW/CCW 動作モードをサポート
    • 8 個のシグマ - デルタ フィルタ モジュール (SDFM) 入力チャネル、チャネルごとに 2 つの独立したフィルタ
    • 組み込みパターン ジェネレータ (EPG)
  • 構成可能ロジック ブロック (CLB)
    • 4 タイル
    • 既存のペリフェラル機能を強化
    • ポジション マネージャ ソリューションをサポート
  • ライブ ファームウェア アップデート (LFU)
  • 診断機能
    • メモリ パワー オン自己テスト (MPOST)
  • 機能安全準拠予定
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 および IEC 61508 システムの設計を支援するドキュメントを使用可能
    • ASIL D および SIL 3 向けの決定論的能力
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
  • 安全関連の認証
    • TÜV SÜD により ISO 26262 認証済み (ASIL B まで)
  • パッケージ オプション:
    • 100 ピンの薄型クワッド フラットパック (LQFP) [PZ サフィックス]
    • 80 ピンの LQFP [PN サフィックス]
    • 80 ピンの LQFP [PNA サフィックス]
    • 64 ピンの LQFP [PM サフィックス]
    • 56 ピンの超薄型クワッド フラットパック リードなし (VQFN) [接尾辞 RSH]
    • 49 ボールウェハーチップスケールパッケージ (WCSP) [接尾辞 YAF]
    • 32 ピンの超薄型クワッド フラットパック リードなし (VQFN) [接尾辞 ZNG]
  • 温度オプション:
    • 接合部温度 (TJ):-40℃ ~ 150℃

TMS320F28P55x (F28P55x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートなど、パワー エレクトロニクスの効率を向上させるように設計された、スケーラブルできわめてレイテンシの低いデバイスである C2000™ リアルタイム マイクロコントローラ ファミリの製品です。

主なアプリケーションには以下が含まれます。

リアルタイム制御サブシステムは、 テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 160MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、浮動小数点演算ユニット (FPU)、三角関数演算ユニット (TMU) および VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる主要なアルゴリズムを高速化します。

CLA により、一般的なタスクの負荷の多くをメインの C28x CPU から取り除くことができます。CLA は独立の 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータであり、CPU と並列に実行されます。さらに、CLA には独自の専用メモリ リソースがあり、一般的な制御システムで必要となる主要なペリフェラルに直接アクセスできます。ANSI C のサブセット、およびハードウェア ブレークポイントやハードウェアによるタスク切り替えなどの主要な機能が標準でサポートされています。

F28P55x は、最大 576KB のフラッシュ メモリをサポートしています。これらは 2 つの 256KB バンクと 1 つの 64KB バンクに分割されるため、1 つのバンクでプログラミングを行い、並行して別のバンクで実行を行えます。最大 101KB のオンチップ SRAM も利用でき、フラッシュ メモリを補完できます。

F28P55x のライブ ファームウェア アップデート ハードウェア拡張により、古いファームウェアから新しいファームウェアへのコンテキスト切り替えを高速化し、デバイス ファームウェアの更新時のアプリケーションのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

F28P55x リアルタイム マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ ブロックは、リアルタイム シグナル チェーン性能を最適化するために、処理および PWM ユニットと密結合されています。24 個の PWM チャネルはすべて周波数に依存しない分解能モードをサポートしており、3 相インバータから、力率補正、高度なマルチレベル電源トポロジまで、さまざまな電力段を制御できます。

構成可能ロジック ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を C2000 リアルタイム マイコンに統合できます。

インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN FD など) によりサポートされており、最適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。

C2000 リアルタイム MCU は、お客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢です。その機能について詳しく知るには、『C2000™ リアルタイム マイコンを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム制御マイコンのページにアクセスしてください。

『C2000 ™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

設計を開始する際は、以下の資料をご確認ください。TMDSCNCD28P551X 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。

TMS320F28P55x (F28P55x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートなど、パワー エレクトロニクスの効率を向上させるように設計された、スケーラブルできわめてレイテンシの低いデバイスである C2000™ リアルタイム マイクロコントローラ ファミリの製品です。

主なアプリケーションには以下が含まれます。

リアルタイム制御サブシステムは、 テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 160MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、浮動小数点演算ユニット (FPU)、三角関数演算ユニット (TMU) および VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる主要なアルゴリズムを高速化します。

CLA により、一般的なタスクの負荷の多くをメインの C28x CPU から取り除くことができます。CLA は独立の 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータであり、CPU と並列に実行されます。さらに、CLA には独自の専用メモリ リソースがあり、一般的な制御システムで必要となる主要なペリフェラルに直接アクセスできます。ANSI C のサブセット、およびハードウェア ブレークポイントやハードウェアによるタスク切り替えなどの主要な機能が標準でサポートされています。

F28P55x は、最大 576KB のフラッシュ メモリをサポートしています。これらは 2 つの 256KB バンクと 1 つの 64KB バンクに分割されるため、1 つのバンクでプログラミングを行い、並行して別のバンクで実行を行えます。最大 101KB のオンチップ SRAM も利用でき、フラッシュ メモリを補完できます。

F28P55x のライブ ファームウェア アップデート ハードウェア拡張により、古いファームウェアから新しいファームウェアへのコンテキスト切り替えを高速化し、デバイス ファームウェアの更新時のアプリケーションのダウンタイムを最小限に抑えることができます。

F28P55x リアルタイム マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ ブロックは、リアルタイム シグナル チェーン性能を最適化するために、処理および PWM ユニットと密結合されています。24 個の PWM チャネルはすべて周波数に依存しない分解能モードをサポートしており、3 相インバータから、力率補正、高度なマルチレベル電源トポロジまで、さまざまな電力段を制御できます。

構成可能ロジック ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を C2000 リアルタイム マイコンに統合できます。

インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN FD など) によりサポートされており、最適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。

C2000 リアルタイム MCU は、お客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢です。その機能について詳しく知るには、『C2000™ リアルタイム マイコンを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム制御マイコンのページにアクセスしてください。

『C2000 ™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

設計を開始する際は、以下の資料をご確認ください。TMDSCNCD28P551X 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMS320F28P551、TMS320F28P552 および TMS320F28P558 リアルタイム マイコ ン PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/16
* ユーザー・ガイド TMS320F28P551/2/8 Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual PDF | HTML 2026/05/14
ユーザー・ガイド F28P55x および F28P65x 向け、デジタル電源アプリケーション 用、電力計測ライブラリ (E-Metrology) ユーザー ガイド. PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/23
アプリケーション概要 電気自動車のパワートレイン効率の向上 TMS320F28P55x マイコ ンによるモーター制御とバッテリー性能の最適化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMDSCNCD28P551X — TMS320F28P551x controlCARD の評価基板

TMDSCNCD28P551X は、TI C2000™ マイコン (MCU) シリーズ F28P551x デバイス向けの評価/開発ボードです。TMDSCNCD28P551X には HSEC180 (180 ピンの高速エッジ コネクタ) が付属しており、controlCARD として、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。TMDSCNCD28P551X の評価には 180 ピンのドッキング ステーションである TMDSHSECDOCK が必須になります。別売またはバンドル キットとして購入できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE — C2000 マイコン向け C2000Ware

C2000Ware は開発期間を大幅に短縮するためのソフトウェアと資料セットを包括的に提供します。特定デバイス向けドライバ、ライブラリ、ペリフェラル サンプルを収録しています。

  • C2000 controlCARD、検証用キット、LaunchPad 向けのハードウェア設計回路図、BOM、ガーバー ファイル、技術資料。
  • 特定デバイスのサポート ファイル、ビット フィールド ヘッダ、LaunchPad™ デモを含むビット フィールド デバイス ペリフェラル サンプル、デバイス開発ユーザーズ ガイド
  • 特定デバイス向けドライバ ライブラリと、ドライバ ベースのペリフェラル サンプル
  • FreeRTOS (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK

    • C2000™ マイコン(MCU)向けの DigitalPower SDK はソフトウェア インフラ、ツール、資料で構成されており、AC/DC、DC/DC、DC/AC 電源アプリケーション向け C2000 マイコン ベース デジタル電源システムの開発期間の大幅な短縮を可能にします。C2000 デジタル電源評価基板(EVM)で動作するファームウェアと、太陽光発電、テレコム、サーバー、電気自動車(EV)チャージャ、産業用パワー デリバリ アプリケーション向けの TI Designs(TID)が含まれています。DigitalPower SDK (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア開発キット (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — C2000™ マイコン向けモーター制御ソフトウェア開発キット(SDK)

C2000™ マイコン (MCU) 用の MotorControl SDK は、さまざまな 3 相モーター制御アプリケーションで使用するために C2000 リアルタイム制御ベースのモーター制御システムの開発時間を最小限に抑える目的で設計したソフトウェア インフラ、ツール、資料の包括的なセットです。このソフトウェアには、C2000 モーター制御評価モジュール (EVM) で動作するファームウェアと、産業用ドライブ、ロボット、家電製品、車載アプリケーションを対象とした TI Designs (TID) が含まれています。MotorControl SDK (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ および CLA 安全コンパイラ認証キット

TI コンパイラ認定キットは、お客様が TI ARM®、C28/CLA、C29、C6000™ または C7000™ C/C++ コンパイラの使用について、機能安全規格およびサイバーセキュリティ規格に基づく認定を行えるよう支援するために開発されました。 

2 種類の認定キットが用意されています:

  • 安全性コンパイラ認定キット (CQKIT) は、IEC 61508、ISO 26262、および EN 50657 に準拠した機能安全の開発に使用できます。
  • 安全およびセキュリティ コンパイラ認定キット (CSQKIT) は、機能安全開発 (EN 50657 を EN 50716 に更新) と ISO (...)
サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is an integrated development environment designed for Texas Instruments' embedded processors, available as both a desktop and cloud-based application. It is an integral part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem.

CCStudio IDE is built on Eclipse Theia™ framework, the (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-EXTENSION — Edge AI Toolkit Extension for CCStudio™ IDE and VS Code®

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem.  Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors.  It supports both AI-accelerated (...)

サポート対象の製品とハードウェア
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

サポート対象の製品とハードウェア
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。

UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMS320F28P551xx, TMS320F28P552xx and TMS320F28P558xx BSDL Model

SPRM897.ZIP (19 KB) - BSDL モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMS320F28P551xx, TMS320F28P552xx and TMS320F28P558xx IBIS Model

SPRM890.ZIP (3748 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

TMS320F28P551SG-FS — Safety Manual and FMEDA for TMS320F28P551/552/558 MCUs

This Functional Safety Manual provides information needed by system developers to assist in the creation of a safety critical system using a supportedTMS320F28P558/552/551 MCU. This document contains: • An overview of the component architecture • An overview o
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ