TMUXL27518

アクティブ

製品詳細

Protocols Analog, SPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 6 Bandwidth (MHz) 500 Ron (typ) (mΩ) 14000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.95 Supply current (typ) (µA) 6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 CON (typ) (pF) 12 Rating Catalog
Protocols Analog, SPI Configuration 2:1 SPDT Number of channels 6 Bandwidth (MHz) 500 Ron (typ) (mΩ) 14000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.95 Supply current (typ) (µA) 6 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 CON (typ) (pF) 12 Rating Catalog
WQFN (RTW) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 1.08V~1.95V 単一電源動作
  • パワーダウン モード、VCC = 0 のとき絶縁
  • 低容量スイッチ、12pF
  • 500MHz より大きい帯域幅
  • 電源電圧全体にわたって拡張された 1.2V ロジック互換の制御入力

  • 3.6 V 許容の制御入力
  • VCC = 0 のときに最大 3.6V の信号まで電源オフ保護

  • 双方向の信号路

  • -40℃~+125℃の動作温度範囲

  • 1.08V~1.95V 単一電源動作
  • パワーダウン モード、VCC = 0 のとき絶縁
  • 低容量スイッチ、12pF
  • 500MHz より大きい帯域幅
  • 電源電圧全体にわたって拡張された 1.2V ロジック互換の制御入力

  • 3.6 V 許容の制御入力
  • VCC = 0 のときに最大 3.6V の信号まで電源オフ保護

  • 双方向の信号路

  • -40℃~+125℃の動作温度範囲

TMUXL27518 は双方向、6 チャネルの 1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサで、1.08V ~ 1.95V で動作するよう設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、VCC までの信号をどちらの方向にも送信できます。TMUXL27518 は 2 つの制御ピンを備えており、それぞれが 3 つの 1:2 マルチプレクサを同時に制御できます。また、すべての出力を高インピーダンス モードにするイネーブル ピンを備えています。制御ピンは、デバイスの電源電圧範囲全体にわたって 1.2V のロジック スレッショルドと互換性があるため、外部ロジック変換は不要です。

TMUXL27518 の信号路の最大 1.95V の電源オフ保護機能は、電源電圧が取り除かれたとき (VDD = 0V) に絶縁を行います。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が逆流し、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。

TMUXL27518 の SDIO インターフェイスは、6 ビット信号 (CMD、CLK、Data[0:3]) で構成されているため、あらゆる SD、SDIO、マルチメディア カードのホスト コントローラを複数のカードまたはペリフェラルに拡張できます。このデバイスは、qSPI eSPI および SPI 多重化など、最大 6 ビットのインターフェイスをサポートしています。TMUXL27518 には、ユーザーにさらなる柔軟性を提供する 2 つの制御ピンがあります。たとえば、LCD テレビや LCD モニタ、またはノート PC のドッキング ステーションなどの機器で、2 つの異なるオーディオ / ビデオ信号を多重化できます。

TMUXL27518 は双方向、6 チャネルの 1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサで、1.08V ~ 1.95V で動作するよう設計されています。このデバイスはデジタルとアナログの両方の信号を処理でき、VCC までの信号をどちらの方向にも送信できます。TMUXL27518 は 2 つの制御ピンを備えており、それぞれが 3 つの 1:2 マルチプレクサを同時に制御できます。また、すべての出力を高インピーダンス モードにするイネーブル ピンを備えています。制御ピンは、デバイスの電源電圧範囲全体にわたって 1.2V のロジック スレッショルドと互換性があるため、外部ロジック変換は不要です。

TMUXL27518 の信号路の最大 1.95V の電源オフ保護機能は、電源電圧が取り除かれたとき (VDD = 0V) に絶縁を行います。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が逆流し、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。

TMUXL27518 の SDIO インターフェイスは、6 ビット信号 (CMD、CLK、Data[0:3]) で構成されているため、あらゆる SD、SDIO、マルチメディア カードのホスト コントローラを複数のカードまたはペリフェラルに拡張できます。このデバイスは、qSPI eSPI および SPI 多重化など、最大 6 ビットのインターフェイスをサポートしています。TMUXL27518 には、ユーザーにさらなる柔軟性を提供する 2 つの制御ピンがあります。たとえば、LCD テレビや LCD モニタ、またはノート PC のドッキング ステーションなどの機器で、2 つの異なるオーディオ / ビデオ信号を多重化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUXL27518 1.2V ロジック互換の制御入力および電源オフ保護機能搭載 6 チ ャネル (qSPI、eSPI)、1:2 マルチプレクサおよびデマルチプレクサ PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TMUXL27518 IBIS Model (Non-IEC)

SLVMF64.ZIP (33 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ