TPS72115DBVT

アクティブ

イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ | DBV | 5 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS72115DBVT.B, TPS72115DBVTG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS72115DBVR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS721 の特徴

  • 出力電流150mAのLDO
  • 固定出力電圧製品(1.5V,1.6V,1.8V)と可変出力電 圧製品をラインアップ
  • 低入力電圧まで動作可能(最低動作電圧1.8 V)
  • 0.1µFの小型出力コンデンサで動作
  • 150mA時に200mVの低ドロップアウト電圧
  • シャットダウン時の自己消費電流1μA以下
  • 過熱保護
  • 過電流保護
  • 5ピンSOT-23(DBV)パッケージ
  • APPLICATIONS
    • 携帯型通信機器
    • 電池駆動機器
    • PCMCIA カード
    • PDA
    • モデム
    • バーコードリーダー
    • バックアップ電源
    • スイッチング電源のリップルフィルター
    • インターネット・オーディオ機器

TPS721 に関する概要

TPS721xxファミリーのLDOにはDSPやマイクロコントロー ラへの電源供給に一般的な電圧での固定出力電圧の製品と 1.22Vから2.5Vの範囲で設定できる可変出力電圧製品が有りま す。これらのレギュレータは電池駆動の携帯機器からPCの周 辺機器まで、幅広い様々なアプリケーションに渡って使用する ことができます。本ファミリー製品は広い入力電圧範囲(1.8V から5.5V)において低いドロップアウト電圧(全負荷時で150m V)で動作します。

この結果、最低動作入力電圧が2.5V以上必要な他の多くのレ ギュレータに対して、本製品は2セルの単4電池から直接駆動す ることが可能です。また、標準的な自己消費電流(グランド電 流)は低く、標準動作時には85µAで、シャットダウン時には 1µAとなります。これらのレギュレータは高効率に動作させる ことができるので電池駆動でのアプリケーションにおいて、製 品の稼働時間を延ばすことができます。

類似のLDOレギュレータでは安定動作のために1µF以上のコン デンサを必要とします。しかしながら、本レギュレータは内部 位相補償の使用によりわずか0.1µFの出力コンデンサでも全入 力電圧範囲、全負荷電流範囲で制御ループを安定させています。 この容量のセラミックコンデンサは相対的に安価であり、基板 占有面積も小さな製品が有ります。

本レギュレータ・ファミリーは基板占有面積の小ささと最少 入力電圧1.8Vにより、特に携帯機器アプリケーションの電源に 最適です。既製の単4型電池の使用が可能なことからシステム の設計を容易にし、かつ部品コストを低減させます。更には、 本製品は高い入力電圧が必要なレギュレータが使用された場合 よりも高効率となります。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS72115DBVR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら