8-pin (DRB) package image

TPS73615DRBT 生産中止品

逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
TPS73615DRBT は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TLV75515PDRVR アクティブ イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
比較対象デバイスと類似の機能。
TPS74515PQWDRBRQ1 アクティブ

車載、パワー グッド搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS73615DRBR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS736 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS736 の特徴

  • 出力コンデンサなし、または任意の値またはタイプのコンデンサで安定動作
  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 非常に低いドロップアウト電圧:75mV (標準値)
  • オプションの出力コンデンサの有無にかかわらず非常に優れた負荷過渡応答
  • NMOS トポロジにより、低い逆リーク電流を実現
  • 低ノイズ:30µVRMS (標準値、10Hz~100kHz)
  • 0.5% の初期精度
  • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1% の総合精度
  • シャットダウン モードの最大 IQ:1µA 未満
  • サーマル シャットダウン、仕様規定された最小 / 最大電流制限保護
  • 複数の出力電圧バージョンが利用可能:
    • 固定出力:1.20V~5.0V
    • 1.20V ~ 5.5V の可変出力
    • カスタム出力品も提供

TPS736 に関する概要

TPS736 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは新しいトポロジ (電圧フォロワ構成の NMOS パス トランジスタ) を使用しています。このトポロジは、低 ESR の出力コンデンサで安定に動作し、コンデンサを使用しなくても動作できます。また、このデバイスは逆耐圧が高く (低逆電流)、グランド ピン電流が全出力電流値にわたってほぼ一定です。

TPS736 は、非常に低いドロップアウト電圧と小さいグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。ディセーブル時の消費電流は 1µA 未満であり、携帯型アプリケーション向けに設計されています。非常に小さい出力ノイズ (0.1µF の CNR で 30µVRMS) は、VCO への電力供給向けに設計されています。このデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限によって保護されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS73615DRBR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら