TRF1218

プレビュー

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 25000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 13.2 OIP3 (typ) (dBm) 22.8 P1dB (typ) (dBm) 13.1 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 16 3rd harmonic (dBc) -50 OIP2 (typ) (dBm) 62 2nd harmonic (dBc) -62 Current consumption (mA) 190 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 25000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 13.2 OIP3 (typ) (dBm) 22.8 P1dB (typ) (dBm) 13.1 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 16 3rd harmonic (dBc) -50 OIP2 (typ) (dBm) 62 2nd harmonic (dBc) -62 Current consumption (mA) 190 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 16dB の固定ゲイン
  • 3dB 帯域幅:25GHz
  • ゲイン平坦性:
    • +1.2dB (20GHz)
    • -1dB (23GHz)
  • 不均衡 (10MHz ~ 20GHz):
    • ゲイン:±0.2dB
    • Phase:+3º
  • HD2 (8GHz、PO = 3dBm):–62dBc
  • HD3 (6GHz、PO = 3dBm):–50dBc
  • OIP2:67dBm (2GHz)、62dBm (8GHz)
  • OIP3:31dBm (4GHz)、22.8dBm (16GHz)
  • OP1dB:12.6dBm (4GHz)、13.1dBm (16GHz)
  • NF:10dB (4GHz)、13.2dB (16GHz)
  • 50Ω シングルエンド入力インピーダンス
  • 50Ω 差動出力インピーダンス
  • パワーダウン機能
  • 5V 単一電源動作
  • 動作電流:190mA
  • 16dB の固定ゲイン
  • 3dB 帯域幅:25GHz
  • ゲイン平坦性:
    • +1.2dB (20GHz)
    • -1dB (23GHz)
  • 不均衡 (10MHz ~ 20GHz):
    • ゲイン:±0.2dB
    • Phase:+3º
  • HD2 (8GHz、PO = 3dBm):–62dBc
  • HD3 (6GHz、PO = 3dBm):–50dBc
  • OIP2:67dBm (2GHz)、62dBm (8GHz)
  • OIP3:31dBm (4GHz)、22.8dBm (16GHz)
  • OP1dB:12.6dBm (4GHz)、13.1dBm (16GHz)
  • NF:10dB (4GHz)、13.2dB (16GHz)
  • 50Ω シングルエンド入力インピーダンス
  • 50Ω 差動出力インピーダンス
  • パワーダウン機能
  • 5V 単一電源動作
  • 動作電流:190mA

TRF1218 は、広帯域幅アプリケーション向けに最適化された非常に高性能なシングルエンド入力差動出力無線周波数 (RF) アンプです。このデバイスは、RF サンプリング用 A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動への変換を必要とする AC 結合使用にとって最適です。このデバイスは、1 つの 2mm × 2mm パッケージで、広帯域ゲイン ブロックと広帯域パッシブ バランの機能を組み合わせたものです。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、動作する帯域幅全体にわたって高性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF1218 はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 190mA です。また、1 本のピンによるパワーダウン機能が利用可能で、消費電力を簡単に削減できます。

TRF1218 は、広帯域幅アプリケーション向けに最適化された非常に高性能なシングルエンド入力差動出力無線周波数 (RF) アンプです。このデバイスは、RF サンプリング用 A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動への変換を必要とする AC 結合使用にとって最適です。このデバイスは、1 つの 2mm × 2mm パッケージで、広帯域ゲイン ブロックと広帯域パッシブ バランの機能を組み合わせたものです。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、動作する帯域幅全体にわたって高性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF1218 はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 190mA です。また、1 本のピンによるパワーダウン機能が利用可能で、消費電力を簡単に削減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF1218、DC 付近から 25GHz 以上、シングルエンド - 差動 RF アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF1218EVM — TRF1218 の評価基板

The TRF1218 evaluation module (EVM) is used to evaluate the TRF1218 device.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TRF1218 S-Parameter Model

SLOM542.ZIP (278 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ