ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE 超音波 AFE

製品詳細

Device type Transmitter Number of input channels 64 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS/Serial Rating Catalog
Device type Transmitter Number of input channels 64 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS/Serial Rating Catalog
— (—) — See data sheet
  • トランスミッタ:
    • 64 チャネル 3 レベル パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
  • 3 レベル パルサ:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:0.5A
    • 最大クランプ電流:0.75A
    • 出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
    • 2 次高調波:–40dBc (2.5MHz 時)
    • 400Ω || 125pF 負荷の -3dB 帯域幅
      • 11MHz (±100V 電源向け)
    • 超低受信電力:0.1mW/ch
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
    • 21Ω のターンオン抵抗
    • ターンオンおよびターンオフ時間:100ns
    • 過渡グリッチ:10mVPP
  • オンチップ ビームフォーマ
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
    • 遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2.5ns
    • 最大遅延:214 ビームフォーマ クロック周期
    • ビームフォーマ最大クロック速度:200MHz
    • パターンおよび遅延プロファイル用オンチップ RAM
    • 4 チャネルのグループに対して、ビームフォーマ パターンおよび遅延を格納するための 1 つの 512 × 32 メモリ
    • 長時間のパターンを可能にするグローバル繰り返し機能
  • 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
    • 短いプログラミング時間:≈1µs (遅延プロファイル更新)
    • SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム
  • CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
  • 高信頼性機能:
    • 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
    • 電源シーケンスの要件なし
    • 障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタ
    • 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
    • 小型パッケージ:FC-BGA-196 (12mm × 12mm)、0.8mm ピッチ
  • トランスミッタ:
    • 64 チャネル 3 レベル パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
  • 3 レベル パルサ:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:0.5A
    • 最大クランプ電流:0.75A
    • 出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
    • 2 次高調波:–40dBc (2.5MHz 時)
    • 400Ω || 125pF 負荷の -3dB 帯域幅
      • 11MHz (±100V 電源向け)
    • 超低受信電力:0.1mW/ch
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
    • 21Ω のターンオン抵抗
    • ターンオンおよびターンオフ時間:100ns
    • 過渡グリッチ:10mVPP
  • オンチップ ビームフォーマ
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
    • 遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2.5ns
    • 最大遅延:214 ビームフォーマ クロック周期
    • ビームフォーマ最大クロック速度:200MHz
    • パターンおよび遅延プロファイル用オンチップ RAM
    • 4 チャネルのグループに対して、ビームフォーマ パターンおよび遅延を格納するための 1 つの 512 × 32 メモリ
    • 長時間のパターンを可能にするグローバル繰り返し機能
  • 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
    • 短いプログラミング時間:≈1µs (遅延プロファイル更新)
    • SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム
  • CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
  • 高信頼性機能:
    • 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
    • 電源シーケンスの要件なし
    • 障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタ
    • 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
    • 小型パッケージ:FC-BGA-196 (12mm × 12mm)、0.8mm ピッチ

TX7164 は、超音波イメージング システム用の高度に統合された高性能トランスミッタ デバイスです。本デバイスは合計 64 のパルサ回路、64 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます) を備え、オンチップ ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。

TX7164 はパルサ回路を内蔵しており、3 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 64 の出力をサポートします。最大出力電流は 0.5A です。

デバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション システム、脳イメージング システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタ設計リソースとして使用できます。

TX7164 は、超音波イメージング システム用の高度に統合された高性能トランスミッタ デバイスです。本デバイスは合計 64 のパルサ回路、64 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます) を備え、オンチップ ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。

TX7164 はパルサ回路を内蔵しており、3 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 64 の出力をサポートします。最大出力電流は 0.5A です。

デバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション システム、脳イメージング システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタ設計リソースとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TX7164 3 レベル、64 チャネル トランスミッタ、オンチップ ビームフォーマ、 T/R スイッチ付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

TX7164-DESIGN — TX7164 design resources

The full data sheet and other design resources for this device are available here
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
— (—) —

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ