제품 상세 정보

Number of channels 1 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 200 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 7 Clamping voltage (V) 30.2 Dynamic resistance (typ) 0.29 Interface type GPIO, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 13.3 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 1 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Bi-directional Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 200 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 7 Clamping voltage (V) 30.2 Dynamic resistance (typ) 0.29 Interface type GPIO, RS-485/432/422/232 Breakdown voltage (min) (V) 13.3 IO leakage current (max) (nA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² (1 mm × 0.6 mm)
  • IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection
    • 7A (8/20µs)
  • IO capacitance:
    • 2.8pF (typical)
  • Ultra low leakage current: 100nA (maximum)
  • Space-saving industry standard 0402 footprint (1.0mm × 0.6mm)
  • IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air gap discharge
  • IEC 61000-4-5 surge protection
    • 7A (8/20µs)
  • IO capacitance:
    • 2.8pF (typical)
  • Ultra low leakage current: 100nA (maximum)
  • Space-saving industry standard 0402 footprint (1.0mm × 0.6mm)

The ESD551 is a bidirectional ESD protection diode for protecting power lines, low-speed data lines, and other I/O ports. The ESD551 is rated to dissipate ESD strikes up to ±30kV per the IEC 61000-4-2 international standard (greater than Level 4).

This device features a 2.8pF (typical) IO capacitance enabling data line protection for protocols such as RS232/485. The extremely low dynamic resistance (0.29Ω) and clamping voltage (22.5V at 16 TLP) is specified for system level protection against transient events.

The 30kV ESD rating and 7A surge provides robust transient protection in a tiny package for protecting 12V power rails in space constrained applications.

The ESD551 is offered in the industry standard 0402 package.

The ESD551 is a bidirectional ESD protection diode for protecting power lines, low-speed data lines, and other I/O ports. The ESD551 is rated to dissipate ESD strikes up to ±30kV per the IEC 61000-4-2 international standard (greater than Level 4).

This device features a 2.8pF (typical) IO capacitance enabling data line protection for protocols such as RS232/485. The extremely low dynamic resistance (0.29Ω) and clamping voltage (22.5V at 16 TLP) is specified for system level protection against transient events.

The 30kV ESD rating and 7A surge provides robust transient protection in a tiny package for protecting 12V power rails in space constrained applications.

The ESD551 is offered in the industry standard 0402 package.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 ESD551 1-Channel ±30kV Bidirectional ESD Diode in an 0402 Package datasheet PDF | HTML 2026. 8. 6

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상