LMM104RM0
- Supports wide input voltage range: 40V to 60V
- Rated output power: 1.6kW
- Peak power: 2.4kW (< 200ms)
- Fully regulated output voltage: 12V
- Typical peak efficiency: 97.6% at 48V and 97.6% at 54V
- Typical full load efficiency: 96.8% at 48V and 96.6% at 54V
- Non-isolated design
- Typical switching frequency: 200kHz
- Supports PMBus communication
- Fully protected:
- Input UVLO
- Input OVP
- Output OVP
- Output OCP
- OTP
- Typical output voltage ripple: 100mV
- Heat spreader for top side cooling
- Mechanical dimensions: 58.4mm × 36.8mm × 15.5mm
The LMM104RM0 module is an evolution within the TI intermediate bus converters family. This module is a high-efficiency, regulated, non-isolated, 1.6kW thermal design power (TDP), in a standard quarter-brick footprint. The modular design provides a high-power density power conversion from 48V bus to a regulated 12V output, with options for parallel connection with multiple modules and current sharing through active-current control.
추가 정보 요청
전체 데이터 시트 및 추가 문서, 리소스 등을 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMM104RM0 Regulated 48V − 12V Intermediate Bus Converter datasheet | PDF | HTML | 2025/09/30 |
| Technical article | 차세대 AI 컴퓨팅 성장을 대비한 전력 공급 관리 | PDF | HTML | 2025/11/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| UNKNOWN (EUX) | 14 | Ultra Librarian |