MMBZ27VCL
- IEC 61000-4-2 ESD protection:
- ±30kV contact discharge
- ±30kV air-gap discharge
- IEC 61643-321 surge protection:
- Up to 1.9A (10/1000µs)
- Low leakage current: 50nA (max)
- Temperature range: -55°C to +150°C
- Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
The MMBZxxVCL is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in common cathode configuration. The devices low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.
The MMBZxxVCL is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | MMBZxxVCL Dual Channel ESD Protection datasheet | PDF | HTML | 2025. 12. 12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |