64-pin (DGG) package image

SN75LVDS386DGG 활성

16채널 LVDS 리시버

다음과 동일: SN75LVDS386DGG.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN75LVDS386DGGR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (DGG) | 64
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

SN75LVDS386의 주요 특징

  • Four- (’390), Eight- (’388A), or Sixteen- (’386)
    Line Receivers Meet or Exceed the Requirements
    of ANSI TIA/EIA-644 Standard
  • Integrated 110-Ω Line Termination
    Resistors on LVDT Products
  • Designed for Signaling Rates Up to 250 Mbps
  • SN65 Versions Bus-Terminal ESD Exceeds
    15 kV
  • Operates From a Single 3.3-V Supply
  • Typical Propagation Delay Time of 2.6 ns
  • Output Skew 100 ps (Typical) Part-To-Part
    Skew Is Less Than 1 ns
  • LVTTL Levels Are 5-V Tolerant
  • Open-Circuit Fail Safe
  • Flow-Through Pinout
  • Packaged in Thin Shrink Small-Outline
    Package With 20-mil Terminal Pitch

SN75LVDS386에 대한 설명

This family of 4-, 8-, or 16-differential line receivers (with optional integrated termination) implements the electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). This signaling technique lowers the output voltage levels of 5-V differential standard levels (such as EIA/TIA-422B) to reduce the power, increase the switching speeds, and allow operation with a 3-V supply rail.

Any of the differential receivers provides a valid logical output state with a ±100-mV differential input voltage within the input common-mode voltage range. The input common-mode voltage range allows 1 V of ground potential difference between two LVDS nodes. Additionally, the high-speed switching of LVDS signals almost always requires the use of a line impedance matching resistor at the receiving end of the cable or transmission media. The LVDT products eliminate this external resistor by integrating it with the receiver.

The intended application of this device and signaling technique is for point-to-point baseband data transmission over controlled impedance media of approximately 100 Ω. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The large number of receivers integrated into the same substrate along with the low pulse skew of balanced signaling, allows extremely precise timing alignment of clock and data for synchronous parallel data transfers. When used with its companion, the 8- or 16-channel driver (the SN65LVDS389 or SN65LVDS387, respectively), over 200 million data transfers per second in single-edge clocked systems are possible with little power.

The ultimate rate and distance of data transfer depends on the attenuation characteristics of the media, the noise coupling to the environment, and other system characteristics.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN75LVDS386DGGR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기