TMUX4052-EP

미리 보기

제품 상세 정보

Operating temperature range (°C) to Rating HiRel Enhanced Product
Operating temperature range (°C) to Rating HiRel Enhanced Product
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm)
  • VID V62/25616

  • EP (Enhanced Product) qualified for high-reliability applications

  • Supports defense and aerospace applications:

    • Controlled baseline

    • One fabrication site

    • One assembly and test site

    • Military temperature range: –55°C to +125°C TA

    • Extended product life cycle

    • Product traceability

  • Single supply range: 5V to 24V
  • Dual supply range: up to ±12V
  • Low capacitance: 3pF
  • Bidirectional signal path
  • Rail-to-rail operation
  • 1.8V logic compatible
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V
  • VID V62/25616

  • EP (Enhanced Product) qualified for high-reliability applications

  • Supports defense and aerospace applications:

    • Controlled baseline

    • One fabrication site

    • One assembly and test site

    • Military temperature range: –55°C to +125°C TA

    • Extended product life cycle

    • Product traceability

  • Single supply range: 5V to 24V
  • Dual supply range: up to ±12V
  • Low capacitance: 3pF
  • Bidirectional signal path
  • Rail-to-rail operation
  • 1.8V logic compatible
  • Break-before-make switching
  • ESD protection HBM: 2000V
이 제품에 사용할 수 있는 세부 정보가 없습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 TMUX405x-EP Enhanced Product 24V, 8:1, 1-Channel, 4:1, 2-Channel, and 2:1, 3-Channel Multiplexers with 1.8V Logic datasheet PDF | HTML 2026. 10. 6

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

16DYYPWEVM — SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지용 테스트 보드

16DYYPWEVM 테스트 보드는 SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지를 위한 이중 풋프린트를 제공합니다.  이 테스트 보드는 16핀 SOT-23 THIN(DYY) 및 TSSOP(PW) 패키지의 통합 회로를 빠르게 프로토타이핑 및 테스트하는 데 사용됩니다. 
사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian

주문 및 품질

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상