Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
UNIFLASH
UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Version: 9.5.0
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2732
—
Dual-Core-MCU auf Basis des ARM® Cortex-R5F mit 66x DSP und Sicherheit bis zu 400 MHz
AM2732-Q1
—
Arm® Cortex-R5F-MCU mit zwei Kernen für bis zu 400 MHz mit C66x DSP, Ethernet, Sicherheit und Zuverl
Low-power MCUs
MSPM0L1105
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC
MSPM0L1106
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC
MSPM0L1116
—
32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS
MSPM0L1117
—
32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS
MSPM0L1227
—
32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12 Bit ADC, COMP, VBAT, PSA-L1
MSPM0L1228
—
32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12 Bit ADC, COMP, VBAT, PSA-L1
MSPM0L1303
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA
MSPM0L1304
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA
MSPM0L1305
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA
MSPM0L1306
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA
MSPM0L1343
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA
MSPM0L1344
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA
MSPM0L1345
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA
MSPM0L1346
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA
MSPM0L2116
—
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD
MSPM0L2117
—
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD
MSPM0L2227
—
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT
MSPM0L2228
—
32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
AM2632-Q1
—
Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-MCU bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie
AM2634-Q1
—
Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d
AM263P2-Q1
—
Dual-Core Arm® Cortex® R5F MCU, max. 400 MHz, Echtzeitsteuerung, erweiterbarer Speicher, Automoti
AM263P4-Q1
—
Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi
F29H859TU-Q1
—
C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu
F29P329SM-Q1
—
C2000 64 Bit MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler
TMS320F2800153-Q1
—
C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie
TMS320F2800155-Q1
—
C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 128-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie
TMS320F2800157-Q1
—
C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD
TMS320F28P559SJ-Q1
—
C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
AM2631-Q1
—
Single-Core-Arm®-Cortex®-R5F-MCU bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie
MSPM0C1103-Q1
—
24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC, L
MSPM0C1104-Q1
—
24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC,
MSPM0C1106-Q1
—
32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, für die Automobilindustrie, Kompa
MSPM0G3105-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps
MSPM0G3106-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps
MSPM0G3107-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps
MSPM0G3505-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32KB Flash, 16KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP
MSPM0G3506-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP
MSPM0G3507-Q1
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O
MSPM0G3518-Q1
—
ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA
MSPM0G3519-Q1
—
ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA
MSPM0G3529-Q1
—
ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, zwei CAN-FDs,
MSPM0H3216-Q1
—
Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC und LIN
MSPM0L1227-Q1
—
32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC,
MSPM0L1228-Q1
—
32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC,
MSPM0L1304-Q1
—
32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ für die Automobilindustrie mit 16 KB Flash, 2 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN
MSPM0L1305-Q1
—
32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 32 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN
MSPM0L1306-Q1
—
32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN
MSPM0L2227-Q1
—
32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD
MSPM0L2228-Q1
—
32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD
MSPM33C321A-Q1
—
160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU für Automobil, Trustzone®, 1 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, Sicherheit
TMS320F2800152-Q1
—
C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 64 KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie
TMS320F2800154-Q1
—
C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 128 KB Flash, mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie
TMS320F2800156-Q1
—
C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad
TMS320F28P559SG-Q1
—
C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4
—
Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba
F29H850TU
—
C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 4 MB
TMS320F2800132
—
C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN
TMS320F2800133
—
C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU
TMS320F2800135
—
C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU
TMS320F2800137
—
C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU
TMS320F2800155
—
C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD
TMS320F2800157
—
C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD
TMS320F28P550SJ
—
C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
TMS320F28P650DH
—
C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC
TMS320F28P650DK
—
C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES
TMS320F28P650SK
—
C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2631
—
Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche
AM2632
—
Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh
AM2634
—
Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh
AM263P2
—
Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung
TMS320F28P550SG
—
C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU
TMS320F28P650SH
—
C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC
Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1103
—
24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC
MSPM0C1104
—
24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC
MSPM0C1105
—
32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer
MSPM0C1106
—
32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer
MSPM0G1105
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärke
MSPM0G1106
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker
MSPM0G1107
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärk
MSPM0G1218
—
ARM®-Cortex®-M0+-MCU mit 80 MHz, 256 KB Dual-Bank-Flash-Speicher, 32 KB SRAM, 2 ADCs, 2 COMPs
MSPM0G1505
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash 16 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH
MSPM0G1506
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH
MSPM0G1507
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MAT
MSPM0G1518
—
80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP
MSPM0G1519
—
80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP
MSPM0G3105
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C
MSPM0G3106
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C
MSPM0G3107
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker
MSPM0G3505
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD
MSPM0G3506
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, M
MSPM0G3507
—
80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,
MSPM0G3518
—
80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP
MSPM0G3519
—
80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP
MSPM0G5187
—
Arm®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC und TinyEngine™ NPU
MSPM0H3216
—
Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC
MSPM33C321A
—
160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU mit TrustZone®, FPU, 1 MB Flash, 256 kB SRAM, QSPI, Sicherheit
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243
—
Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz
AWR1443
—
Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe
AWR1642
—
Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU
AWR1843
—
Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert
AWR1843AOP
—
Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind.
AWR2188
—
Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP)
AWR2243
—
Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz
AWR2544
—
FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz)
AWR2944
—
Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom
AWR2944P
—
Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle
AWR6443
—
Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra
AWR6843
—
Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra
AWR6843AOP
—
Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom
AWRL1432
—
Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie
AWRL6432
—
Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie
AWRL6844
—
Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443
—
Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger
IWR1642
—
Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen
IWR1843
—
Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl
IWR1843AOP
—
Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz
IWR2243
—
76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie
IWR2944
—
Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether
IWR6243
—
57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie
IWR6443
—
Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger
IWR6843
—
Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit
IWR6843AOP
—
Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)
IWRL1432
—
Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie
IWRL6432
—
Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
IWRL6432AOP
—
Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü
IWRL6432W
—
Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse
IWRL6432WMOD
—
mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung
IWRL6843
—
Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
IWRL6844
—
Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM4372
—
Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9
AM4376
—
Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS
AM4377
—
Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT
AM4378
—
Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten
AM4379
—
Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik
AM5716
—
Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP
AM5718
—
Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia
AM5718-HIREL
—
Sitara™-Prozessoren AM5718-HIREL, Silicon Revision 2.0
AM5726
—
Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP
AM5728
—
Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia
AM5729
—
Sitara-Prozessor
AM5746
—
Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot
AM5748
—
Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot
AM5749
—
Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning
AM6526
—
Dual Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS
AM6528
—
Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A53 und Dual-Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafiken
AM6546
—
Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS
AM6548
—
Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafikkart
WLAN-Produkte
CC3501E
—
SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
CC3551E
—
SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
CCStudio UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
- Device support sync-up with CCS v20.5.0
- Added support for AM13x flash programming
- Added CC35xx flash programming
- Added the ability to display the app version from command line
- Various bug fixes