Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

UNIFLASH

UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 9.7.1
Veröffentlichungsdatum: 02.11.2026
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2732 — Dual-Core-MCU auf Basis des ARM® Cortex-R5F mit 66x DSP und Sicherheit bis zu 400 MHz AM2732-Q1 — Arm® Cortex-R5F-MCU mit zwei Kernen für bis zu 400 MHz mit C66x DSP, Ethernet, Sicherheit und Zuverl
Die- & Wafer-Services
IWRL6322AOP — Konfigurierbarer Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 60 GHz, mit integrierter Antenne, für Industrieanwe
Low-power MCUs
MSPM0L1105 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0L1106 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0L1116 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1117 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1126 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP MSPM0L1127 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP MSPM0L1227 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12 Bit ADC, COMP, VBAT, PSA-L1 MSPM0L1228 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12 Bit ADC, COMP, VBAT, PSA-L1 MSPM0L1303 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1304 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1305 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1343 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1344 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1345 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1346 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L2116 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD MSPM0L2117 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD MSPM0L2227 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT MSPM0L2228 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
AM2632-Q1 — Dual-Core-Arm®-Cortex®-R5F-MCU bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie AM2634-Q1 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d AM263P2-Q1 — Dual-Core Arm® Cortex® R5F MCU, max. 400 MHz, Echtzeitsteuerung, erweiterbarer Speicher, Automoti AM263P4-Q1 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi F29H859DM-Q1 — C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun F29H859DU-Q1 — C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun F29H859TM-Q1 — C2000 32 Bit MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funk F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P329SJ-Q1 — C2000 64 Bit MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler F29P329SM-Q1 — 64-Bit-C2000™-Automobil-MCU, C29 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29P589DM-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mi F29P589DU-Q1 — C2000 32-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200MHz Dual-Core, Lockstep, Konformität mit fun TMS320F2800153-Q1 — C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800155-Q1 — C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 128-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800157-Q1 — C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD TMS320F28P559SJ-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
AM2631-Q1 — Single-Core-Arm®-Cortex®-R5F-MCU bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie F29P329SJ — Automotive C2000 64-bit MCU with C29x 200MHz, lockstep, functional safety compliance, 1MB F29P329SM — Automotive C2000 64-bit MCU with C29x 200MHz, lockstep, functional safety compliance, 2MB MSPM0C1102-Q1 — 24 MHz MCU with 4KB flash, 0.5KB SRAM, ADC, UART/SPI/I2C, timers MSPM0C1103-Q1 — 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC, L MSPM0C1104-Q1 — 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC, MSPM0C1105-Q1 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, für die Automobilindustrie, Kompa MSPM0C1106-Q1 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, für die Automobilindustrie, Kompa MSPM0C5115-Q1 — 48 MHz Arm Cortex-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, USB MSPM0C5116-Q1 — 48 MHz Arm Cortex-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, USB MSPM0G3105-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3106-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3107-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3218-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ MCU, 80 MHz, Automobil, 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, COMP, MATHACL, CAN MSPM0G3505-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32KB Flash, 16KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3506-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3507-Q1 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O MSPM0G3518-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0G3519-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0G3529-Q1 — ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, zwei CAN-FDs, MSPM0G5115-Q1 — MCU mit 32-kB-Dual-Bank-Flash, 16 kB SRAM, USB FS (12 Mbps) H/D mit quarzloser Bausteinunterstützung MSPM0G5116-Q1 — MCU mit 64-kB-Dual-Bank-Flash, 32 kB SRAM, USB FS (12 Mbps) H/D mit quarzloser Bausteinunterstützung MSPM0G5117-Q1 — MCU mit 128-kB-Dual-Bank-Flash, 32 kB SRAM, USB FS (12 Mbps) H/D mit quarzloser Bausteinunterstützun MSPM0H3215-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 32 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC und LIN MSPM0H3216-Q1 — Arm® Cortex®-M0+-Mikrocontroller für Automotive-Anwendungen mit 32 MHz, 5-V-Versorgung, 64 KB Fla MSPM0L1116-Q1 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, Autom., 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC mit 1,68 MSPS MSPM0L1117-Q1 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, Autom., 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC mit 1,68 MSPS MSPM0L1126-Q1 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+ für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP MSPM0L1127-Q1 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-Automobil-MCU mit 128 KB Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP MSPM0L1227-Q1 — 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, MSPM0L1228-Q1 — 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, MSPM0L1304-Q1 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ für die Automobilindustrie mit 16 KB Flash, 2 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1305-Q1 — 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 32 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1306-Q1 — 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L2227-Q1 — 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD MSPM0L2228-Q1 — 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD MSPM33C3219-Q1 — Automotive 160MHz Arm® Cortex®-M33 MCU with TrustZone®, 512kB flash, 256kB SRAM, QSPI and security MSPM33C321A-Q1 — 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU für Automobil, Trustzone®, 1 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, Sicherheit TMS320F2800152-Q1 — C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 64 KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800154-Q1 — C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 128 KB Flash, mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800156-Q1 — C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad TMS320F28P559SG-Q1 — C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
MCUs für die Sensorik
AM13E160SG — Echtzeit-Controller ARM Cortex-M33, 160 MHz, 512 KB Flash, 3,3 V AM2634P-Q1 — Real-time control MCU with quad Arm R5F, opTI-flash technology for EV traction, OBC and DC-DC AM263P1 — Single-core Arm Cortex-R5F MCU up to 400 MHz with opTI-flash and real-time control AM263P1-Q1 — Automotive single-core Arm Cortex-R5F MCU up to 400 MHz with opTI-flash and real-time control AM2732R-Q1 — 2-Chip-Kaskaden-Radar-MCU Niedrig AM2732S — Dual-Core ARM Cortex-R5F-basierte MCU mit C66x DSP, 3,5625 MB SRAM und Sicherheit bis zu 400 MHz MSPM0G1118-Q1 — MSPM0G1118-Q1 MSPM0G1217 — MSPM0G1217 MSPM0G1217-Q1 — MSPM0G1217-Q1 MSPM0G1218-Q1 — MSPM0G1218-Q1 MSPM0G1226 — ARM®-Cortex®-M0+-MCU mit 80 MHz, 64 KB Dual-Bank-Flash-Speicher, 24 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP MSPM0G1226-Q1 — 80-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-Automobil-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 24 KB SRAM, ADC und COMP MSPM0G1227-Q1 — 80-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-Automobil-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 24 KB SRAM, ADC und COMP MSPM0G1307 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, Operationsverstärker MSPM0G1566 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, Operationsverstärker, Math, MSPM0G1567 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, KOMP, Operationsverstärker, Math MSPM0G1708 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 24-bit 7 SD-ADC, 256KB flash 32KB SRAM, 4 UART, 2 SPI, 2 I2C MSPM0G1737 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 24-bit 7 SD-ADC, 128KB flash 32KB SRAM, 4 UART, 2 SPI, 2 I2C MSPM0G3207-Q1 — ARM®-Cortex®-M0+-MCU f. Fahrzeuge, 80 MHz, 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 1 ADC, 1 COMP, CAN-FD MSPM0G3217 — MSPM0G3217 MSPM0G3217-Q1 — MSPM0G3217-Q1 MSPM0G3566 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+ MCU mit 64 KB FLASH, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, KOMP, Operationsverstärker, Math, MSPM0G3567 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+ MCU mit 128 KB FLASH, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, KOMP, Operationsverstärker, Math MSPM0G3708 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 24-bit 7 SD-ADC, 256KB flash 32KB SRAM, CAN-FD, 4 UART, 2 SPI, 2 MSPM0G3737 — 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 24-bit 7 SD-ADC, 128KB flash 32KB SRAM, CAN-FD, 4 UART, 2 SPI, 2 MSPM0H3415 — Kapazitiver Touch-MCU, 16 Touch-E/A (32 Sensoren), 32 KB FLASH, 16 KB SRAM, 45 E/A, 12-Bit-ADC MSPM0H3415-Q1 — Kapazitiver Touch-MCU, 16 Touch-E/A (32 Sensoren), 32 KB FLASH, 16 KB SRAM, 45 E/A, 12-Bit-ADC MSPM0H3416 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (32 Sensoren), 64 KB FLASH, 16 KB SRAM, 45 E/A, 12-Bit-ADC MSPM0H3416-Q1 — Kapazitive Touch-MCU mit 16 Touch-E/A (32 Sensoren), 64 KB FLASH, 16 KB SRAM, 45 E/A, 12-Bit-ADC MSPM0H8217 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+-MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 5-V-Stromversorgung MSPM0H8217-Q1 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+-MCU mit 128 KB Flash für den Automobilbereich, 32 KB SRAM, 5-V-Stromversorgung MSPM0H8218 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+-MCU mit 256 KB Flash, 32 KB SRAM, 5-V-Stromversorgung MSPM0H8218-Q1 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+-MCU mit 256 KB Flash für den Automobilbereich, 32 KB SRAM, 5-V-Stromversorgung MSPM0H8226 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 24 KB SRAM, 5-V-Stromversorgung MSPM0H8226-Q1 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+-MCU mit 64 KB Flash für den Automobilbereich, 24 KB SRAM, 5-V-Stromversorgung MSPM0H8227 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+-MCU mit 128 KB Flash, 24 KB SRAM, 5-V-Stromversorgung MSPM0H8227-Q1 — 80-MHz-Arm Cortex-M0+-MCU mit 128 KB Flash für den Automobilbereich, 24 KB SRAM, 5-V-Stromversorgung MSPM0L1226 — 32-Mhz ARM Cortex M0+ with 64KB flash, 16KB RAM, 12-bit ADC, RTC MSPM0L1226-Q1 — Automotive 32-Mhz ARM Cortex M0+ with 64KB flash, 16KB RAM, 12-bit ADC, RTC MSPM0L2104 — 32-MHz-Arm Cortex-M0+ MCU mit 16KB Flash, 4KB SRAM, 12 Bit ADC, LCD MSPM0L2105 — 32-MHz-Arm Cortex-M0+ MCU mit 32KB Flash, 4KB SRAM, 12 Bit ADC, LCD MSPM0L2226 — 32-Mhz ARM Cortex M0+ with 64KB flash, 16KB RAM, 12-bit ADC, LCD, RTC MSPM0L2226-Q1 — Automotive 32-Mhz ARM Cortex M0+ with 64KB flash, 16KB RAM, 12-bit ADC, LCD, RTC MSPM33L2709 — Arm Core M33 MCU with 4x Sigma Delta ADC with NPU MSPM33L2738 — Arm-Core-M33-MCU mit 4x Sigma-Delta-ADC 256 kB MSPM33L2739 — Arm-Core-M33-MCU mit 4x Sigma-Delta-ADC 512 kB TMS320F2800131 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280015 — C2000 120Mhz C28x, 256KB flash with CAN-FD and Lock Step-ASIL-B Architecture TMS320F280015-Q1 — C2000 120 Mhz C28x-, 256 KB-Flash mit CAN-FD- und Lock-Step-ASIL-B-Architektur für die Automobilindu TMS320F2800153 — C2000™ 32-bit-MCU 120 MHz 64-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800158-Q1 — Automotive C2000 Zweikernige Lockstep-Technologie TMS320F28P550SH — C2000 32-bit MCU 150-MHz, 1MB + 64KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES, USB and CAN-FD TMS320F28P552SD — C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 256 KB Flash C28x + CLA, vier ADCs und AES TMS320F28P552SG — C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, vier ADCs und AES TMS320F28P558SG-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 300 MIPS, 512 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, SDFM und CAN-FD TMS320F28P559SD-Q1 — Automotive C2000(TM) 32-bit MCU, 150 MHz 300 MIPS, 256 KB flash, FPU, TMU with CLA, AES and CAN-FD
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 — Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba F29H850DM — C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 MB F29H850DU — C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 4 MB F29H850TU — C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheitskl F29P580DM — C2000™-64-Bit-MCU mit C29-200-MHz-Dual-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 2 TMS320F2800136 — C2000 32-bit MCU with 120 MHz, FPU, TMU, 192-KB flash TMS320F2800137 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800155 — C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 — C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F28P550SC — C2000(TM) 32-bit MCU 150-MHz 300 MIPS, 128KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES, and CAN-FD TMS320F28P550SD — C2000(TM) 32-bit MCU 150 MHz, 300 MIPS, 256 KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES and CAN-FD TMS320F28P550SJ — C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DH — C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC TMS320F28P650SK — C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM13E23017 — 250 MHz Arm® Cortex®-M33 Echtzeit-MCU mit NPU, TMU, 128 KB Flash, MCPWMs, Sicherheit AM13E23018 — 250 MHz Arm® Cortex®-M33 Echtzeit-MCU mit NPU, TMU, 256 KB Flash, MCPWMs, Sicherheit AM13E23019 — 250MHz Arm® Cortex®-M33 real-time MCU with NPU, TMU, 512KB flash, MCPWMs, security AM13E2317 — Kostengünstiger Arm-Cortex-M33-Echtzeit-Controller, 200 MHz, 128 KB Flash, 3,3 V AM13E2318 — Kostengünstiger Arm-Cortex-M33-Echtzeit-Controller, 200 MHz, 256 KB Flash, 3,3 V AM13E23218 — 200 MHz Arm Cortex-M33 real-time motor control MCU with edge AI, TMU, 256KB flash, security AM13E23219 — 250 MHz Arm® Cortex®-M33 Echtzeit-MCU mit NPU, TMU, 512 KB Flash, SDFM, HRPWMs, Sicherheit AM13E232N9 — 250 MHz Arm® Cortex®-M33 Echtzeit-MCU mit NPU, TMU, 512 KB Flash, SDFM, HRPWMs, EtherCAT, Sicherheit AM2631 — Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche AM2632 — Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM263P2 — Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung TMS320F2800132 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN TMS320F2800133 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800135 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU TMS320F28P550SG — C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P551SD — C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 256 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und SDFM TMS320F28P551SG — C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und SDFM TMS320F28P650DK — C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SH — C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC
Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1102 — 24 MHz MCU with 4KB flash, 0.5KB SRAM, ADC, UART/SPI/I2C, timers MSPM0C1103 — 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0C1104 — 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0C1105 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer MSPM0C1106 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer MSPM0C5115 — 48 MHz Arm Cortex-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, USB MSPM0C5116 — 48 MHz Arm Cortex-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, USB MSPM0G1105 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärke MSPM0G1106 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G1107 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärk MSPM0G1207 — ARM®-Cortex®-M0+-MCU mit 80 MHz, 128 KB Dual-Bank-Flash-Speicher, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP MSPM0G1218 — ARM®-Cortex®-M0+-MCU mit 80 MHz, 256 KB Dual-Bank-Flash-Speicher, 32 KB SRAM, 2 ADCs, 2 COMPs MSPM0G1227 — ARM®-Cortex®-M0+-MCU mit 80 MHz, 128 KB Dual-Bank-Flash-Speicher, 24 KB SRAM, 12-Bit-ADC und COMP MSPM0G1505 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash 16 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH MSPM0G1506 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH MSPM0G1507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MAT MSPM0G1518 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP MSPM0G1519 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP MSPM0G3105 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C MSPM0G3106 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C MSPM0G3107 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G3207 — ARM®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 128 KB Dual-Bank-Flash-Speicher, 32 KB SRAM, 1 ADC, 1 COMP, CAN-FD MSPM0G3218 — ARM®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 256 KB Dual-Bank-Flash-Speicher, 32 KB SRAM, 2 ADCs, 2 COMPs, CAN-FD MSPM0G3227 — MSPM0G3227 MSPM0G3227-Q1 — MSPM0G3227-Q1 MSPM0G3505 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD MSPM0G3506 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, M MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3518 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G3519 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G3519-EP — MSPM0G3519-EP MSPM0G5115 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 32 kB Dual-Bank-Flash, 80 MHz, 16 kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5116 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 kB Dual-Bank-Flash, 80 MHz, 32 kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5117 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 kB Dual-Bank-Flash, 80 MHz, 32 kB SRAM, USB2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP MSPM0G5187 — Arm®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC und TinyEngine™ NPU MSPM0H3215 — Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 32 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC MSPM0H3216 — Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC MSPM0V0001 — N/A (Custom) MSPM33C1108 — 144-MHz-Arm-Cortex-M33-MCU mit 5-V-Unterstützung, 256 KB Flash, 128 KB SRAM, 2 ADC, 3 CMP und NPU MSPM33C1109 — 144-MHz-Arm-Cortex-M33-MCU mit 5-V-Unterstützung, 512 KB Flash, 128 KB SRAM, 2 ADC, 3 CMP und NPU MSPM33C1208 — 144-MHz-Arm-Cortex-M33-MCU mit 5-V-Unterstützung, 256 KB Flash, 128 KB SRAM, 2 CAN, 2 ADC und NPU MSPM33C1208-Q1 — 144-MHz-Automobil-Arm-Cortex-M33-MCU mit 5-V-Unterstützung, 256 KB Flash, 128 KB SRAM, 2 CAN, NPU MSPM33C1209 — 144-MHz-Arm-Cortex-M33-MCU mit 5-V-Unterstützung, 512 KB Flash, 128 KB SRAM, 2 CAN, 2 ADC und NPU MSPM33C1209-Q1 — 144-MHz-Automobil-Arm-Cortex-M33-MCU mit 5-V-Unterstützung, 512 KB Flash, 128 KB SRAM, 2 CAN, NPU MSPM33C3219 — 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU mit TrustZone®, FPU, 512 kB Flash, 256 kB SRAM, QSPI, Sicherheit MSPM33C321A — 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU mit TrustZone®, FPU, 1 MB Flash, 256 kB SRAM, QSPI, Sicherheit MSPM33C3229 — 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU mit TrustZone®, FPU, 512 kB Flash, 256 kB SRAM, QSPI, Secure Boot MSPM33C322A — 160-MHz-ARM®-Cortex®-M33-MCU mit TrustZone®, FPU, 1 MB Flash, 256 kB SRAM, QSPI, Secure Boot MSPM33C3239 — 160 MHz ARM® Cortex®-M33 MCU, Trustz., 512 KB Fl., 256 KB SRAM, QSPI und Sicher. MSPM33C323A — 160 MHz ARM® Cortex®-M33 MCU, Trustz., 1 MB Fl., 256 KB SRAM, QSPI und Sicher. MSPM33C3419 — Arm-Cortex-M33-MCU, 160 MHz mit TrustZone, 1,25 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, I3C und Sicherheit MSPM33C341A — Arm-Cortex-M33-MCU, 160 MHz, TrustZone, 1,25 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, I3C und Sicherheit MSPM33C3429 — Arm-Cortex-M33-MCU, 160 MHz mit TrustZone, 1,25 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, I3C und Sicherheit MSPM33C342A — Arm-Cortex-M33-MCU, 160 MHz mit TrustZone, 1,25 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, I3C und Sicherheit MSPM33C3439 — 160 MHz ARM Cortex-M33 MCU, Trustz., 1,25 MB Fl., 256 KB SRAM, USB2.0-FS, I3C und Sicher. MSPM33C343A — 160 MHz ARM Cortex-M33 MCU, Trustz., 1,25 MB Fl., 256 KB SRAM, USB2.0-FS, I3C und Sicherheit MSPM33G711A — 250MHz Arm Cortex-M33 MCU with TrustZone, 1MB flash, 640kB SRAM, QSPI, I3C and security MSPM33G711B — 250MHz Arm Cortex-M33 MCU with TrustZone, 2MB flash, 640kB SRAM, QSPI, I3C and security MSPM33G712A — 250MHz Arm Cortex-M33 MCU with TrustZone, 1MB flash, 640kB SRAM, QSPI, I3C MSPM33G712B — 250MHz Arm Cortex-M33 MCU with TrustZone, 2MB flash, 640kB SRAM, QSPI, I3C
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
AWR1243 — Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1243-Q1 — Fehlerhaftes GPN – siehe AWR1243 AWR1443 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1642-Q1 — Einzelchip-Radarsensor für 76 bis 81 GHz mit integriertem DSP und MCU für die Automobilindustrie AWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP — Single-Chip-Radars. (DSP u. MCU) m. auf d. Gehäuse integr. Ant. f. 76–81 GHz f. d. Automobilind. AWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP) AWR2243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR2243-Q1 — Fehlerhaftes GPN – siehe AWR2243 AWR2443-Q1 — AWR2443-Q1 AWR2544 — FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2744 — Kostengünstiges SoC der 2. Generation, 76 bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar (Automotive) AWR2944 — Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR2944LOP — 76-GHz to 81-GHz automotive 2nd-generation high-performance SoC for corner radar and front LRR AWR2944P — Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle AWR2E44 — Automotive, 76-GHz to 81-GHz high-performance SoC for corner and long-range radar AWR2E44P — Automotive, second-generation 76-GHz to 81-GHz high-performance SoC for corner and long-range radar AWR3944 — SoC der dritten Generation, 76 bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar (Automotive) AWR3966P — Hochleistungs-SoC der dritten Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die AWR6243 — Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 60 bis 64 GHz AWR6443 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843 — Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP — Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 — Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432AOP — Ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit Antenne am Gehäuse, für die Automobilindustrie AWRL6844 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d AWRL6888 — Energieeffizienter Automobil-Einzelchip-mmWave-Hochleistungsradarsensor, 8Tx, 8Rx, 57–64 GHz
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1243 — 76- bis 81-GHz-Hochleistungs-mmWellen-Sensor IWR1443 — Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 — Ein-Chip-mmWave-Sensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem DSP und MCU für Fahrzeuganwendungen IWR1843 — Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP — Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2188 — Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, mit Launch-on-Package-Technologie IWR2243 — 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR2443 — IWR2443 IWR2944 — Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether IWR2944P — Single chip 76 to 81GHz mmWave Radar Sensor with enhanced performance for industrial applications IWR2E44P — Single chip 76 to 81GHz mmWave Radar Sensor with on launch on package for industrial applications IWR6243 — 57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6443 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP — Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6322 — Konfigurierbarer industrieller 60-GHz-mmWave-Radarsensor mit Einzel-Chip im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6322MOD — Low Cost configurable module for Motion and Presence detection IWRL6322W — Konfigurierbarer industrieller 60-GHz-mmWave-Radarsensor mit Einzel-Chip im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6432 — Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP — Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü IWRL6432W — Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6432WMOD — mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung IWRL6843 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie IWRL6844 — Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM4372 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9 AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten AM4379 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik AM5716 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5718-HIREL — Sitara™-Prozessoren AM5718-HIREL, Silicon Revision 2.0 AM5726 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5727BABCXEA — AM5727BABCXEA AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 — Sitara-Prozessor AM5746 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 — Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning AM6526 — Dual Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6527 — Sitara-Prozessor: zwei isolierte Arm Cortex-A53 und zwei Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS AM6528 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A53 und Dual-Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafiken AM6546 — Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6548 — Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafikkart AM6549 — Sitara-Prozessor: Vierfach-Arm Cortex-A53 und Dual Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS
Unassigned staging
IWR6843_AOP — Fehlerhaftes GPN – siehe IWR6843AOP
WLAN-Produkte
CC3500 — Drahtlos-MCU: Cortex-M33 mit Wi-Fi 6 CC3501 — Drahtlos-MCU: Cortex-M33 mit Wi-Fi 6 und integriertem BLE 5.4 CC3501E — SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3501EMOD — SimpleLink-Drahtlos-MCU-Modul mit Wi-Fi 6 (2,4 GHz) und Bluetooth Low Energy CC3550 — SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 wireless MCU CC3551 — SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy wireless MCU CC3551E — SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551EMOD — SimpleLink-Drahtlos-MCU-Modul mit Dualband-Wi-Fi 6 (2,4 GHz und 5 GHz) und Bluetooth Low Energy CC3561 — SimpleLink™ Tri-Band (2,4, 5 und 6 GHz) Wi-Fi 6E und Bluetooth® Low Energy Drahtlos-MCU CC3561E — SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth Low Energy-Drahtlos-MCU

Versionsinformationen

CCStudio UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.

Neuheiten

  • Add support for AM13E232 (am13x_device_support v1.1.1)