SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

SimpleLink WLAN-Toolbox

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX

Downloads

Überblick

Das WLAN-Toolbox-Paket bietet alle Funktionen, die zum Debuggen und Überwachen von WLAN-/Bluetooth®-Low-Energy-Firmware mit einem Host, zum Durchführen von HF-Validierungstests, zum Durchführen von Vorabtests für regulatorische Zertifizierungsprüfungen und zum Debuggen von Problemen bei der Integration von Hardware- und Software-Plattformen erforderlich sind.

Merkmale
  • Radio Tool – Radio Tool ist ein Tool für die HF-Evaluierung und den Test von CC33xx-Designs während der Entwicklung und der regulatorischen Zertifizierung. Das Tool ermöglicht Low-Level-Funktests, indem es das Funkgerät manuell in den Sende- oder Empfangsmodus versetzt. Die Verwendung des Tools kann Vertrautheit und Wissen über die Theorie der Funkschaltungen und Funkprüfverfahren erfordern.
  • INI composer – Das Tool INI Composer wird verwendet, um die für den CC33xx-Baustein spezifischen Funkfrequenzparameter und Modi zu konfigurieren. Das Tool gibt eine bin-Datei aus, die auf eingebetteten Linux-Dateisystemen installiert werden muss. Es kann auch in RadioTool für Funktests und behördliche Zertifizierungen verwendet werden.
  • Logger – Das Logger-Tool wird verwendet, um die Firmware-Protokollmeldungen und Protokolltransaktionen des Bausteins zu erfassen. Es bietet Einblick in die internen Daten und Zustände des Bausteins sowie Informationen über Protokolltransaktionen mit entfernten Bausteinen.
  • Um diese Tools vollständig nutzen zu können, ist eine PC-Verbindung erforderlich. Um die JTAG-zu-USB-Kommunikation mit dem Verhältnis-Tool zu aktivieren, empfehlen wir die Verwendung des LP-XDS110ET LaunchPad™-Entwicklungskit-Debugger oder des TMDSEMU110-U XDS110 JTAG-Debug-Tastkopfs. Serielle Protokolle können mit fast jeder Art von USB-zu-Seriell-Hardware aufgezeichnet werden. Wir empfehlen die Verwendung eines seriellen FTDI-Kabels oder des CC31XXEMUBOOST BoosterPack™-Plug-in-Moduls.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX Die SimpleLink-WLAN-Toolbox ist eine Sammlung von Tools, die die Entwicklung und das Testen des CC33xx- und CC35xxE-Bausteins unterstützen

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy< CC3501E SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351MOD Dualband Wi-Fi® 6 und energieeffizientes Bluetooth® Boost LP-EM-CC35X1 CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Download-Optionen

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-WIFI-SDK SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3501E SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC35X1 CC35xxE LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose Low Energy-MCU mit SimpleLink™, WLAN 6 und Bluetoot
Durchsuchen Download-Optionen
Support-Software

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL Die CC33XX QuickTrack Control App ist ein Testtool für die WLAN-Automatisierung, das für die Wi-Fi®-Zertifizierung verwendet wird

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Download-Optionen

CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL Die CC33XX QuickTrack Control App ist ein Testtool für die WLAN-Automatisierung, das für die Wi-Fi®-Zertifizierung verwendet wird

close
Aktuelle Version
Version: 2.2.1
Veröffentlichungsdatum: 18.06.2024

CC33xx QuickTrack Control Tool Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

CC33xx QuickTrack Control Tool Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Dokumentation

Versionsinformationen

Click on the links in the table above to download. The CC33xx QuickTrack Control Tool is a Wi-Fi automation test tool utilized for Wi-Fi® Certification.

Neuheiten

  • fixed paths
  • fix wps APUT settings file
  • wps pin checksum script
  •  
Treiber oder Bibliothek

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Durchsuchen Download-Optionen

CC33XX-LINUX-MPU CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

close
Aktuelle Version
Version: 1.0.2.10
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2025

CC33xx Linux MPU Windows Installer

SHA-256-Prüfsumme

CC33xx Linux MPU Linux Installer

SHA-256-Prüfsumme

CC33XX Yocto Image for AM62p

SHA-256-Prüfsumme

CC33XX Yocto Image for AM62

SHA-256-Prüfsumme

CC33XX Yocto Image for AM335

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ M2-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Versionsinformationen

The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


This CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.

This is version **1.0.2.10** of the CC33xx Linux MPU Software Package

The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices

Previous release was 1.0.2.9


This is a release for TI’s CC33xx devices supporting Wi-Fi 6 and BLE 5.4.


Components version:



  • FW version: 1.7.0.323
  • Driver version: 1.7.0.239
  • PHY version: 1.2.0.47.6.13.37.69
  • RAM Bootloader version: 1.0.0.29

Neuheiten

  • Wifi 6 disable via OTP fuse bits
  • Improved SDIO in-band IRQ support in legacy MMC hosts
  • TCXO mode - functional but not fully characterized and not supported as an operational mode
  • Bug fixes
Treiber oder Bibliothek

CC33XX-RTOS-MCU CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Durchsuchen Download-Optionen

CC33XX-RTOS-MCU CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

close
Aktuelle Version
Version: R8.1
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2025
Produkte
WLAN-Produkte
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-IC CC3300MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6-Companion-Modul CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6- und Bluetooth® Low Energy-Companion-Modul CC3350 Wi-Fi 6-Companion-IC mit SimpleLink™ Dualband (2,4 und 5 GHz) CC3350MOD SimpleLinkTM Dual-Band (2,4 und 5 GHz) Wi-Fi 6-Begleitmodul CC3351 SimpleLink™ Companion IC mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3351MOD SimpleLink™-Companion-Modul mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy<
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3301MOD Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™ BP-CC3351 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3351 Dualband Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™

Dokumentation

Versionsinformationen

This CC33xx RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).

This software toolkit provides the drivers for CC33xx devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.


This is version R8 of the CC33xx RTOS MCU Software Package.

Neuheiten

  • Fixed issue - Connection with PMF doesnt send deauth frame secured
  • Feature Enhancement: One-Shot Channel List Scanning - Added ability to limit Wi-Fi scans or connections to a specific, user-defined channel list.
  • Use WLAN_SET_LISTED_CHANNELS_FOR_SCAN with Wlan_Set to define your desired channels.
  • This configuration is a one-time operation. Subsequent scans or connections will automatically default back to scanning all channels.
  • To manually clear the list, provide a NULL pointer to the Wlan_Set operation.
  • Various code cleanup

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CC33XX-SOFTWARE Quelle für die Softwareentwicklung für CC33XX

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BP-CC3301 Plug-In-Modul für SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 und energieeffizientes Bluetooth® BoosterPack™
Schnittstellenadapter
BP-CC33-BBB-ADAPT BP-CC33xx Schnittstellenadapter für BeagleBone Black Entwicklungsplattform

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.