TIDA-01413

ADAS 8-Kanal-Sensor-Fusion-Hub-Referenzdesign mit zwei 4 Gbps-Quad-Deserialisierern

TIDA-01413

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für Hubs zur Sensorfusion ermöglicht den Anschluss von bis zu vier 2-Megapixel-Kameras und bis zu vier Radarmodulen über Koaxialkabel. Dieses Design verwendet diese Koaxialkabel, um die Sensoren mit Strom zu versorgen, die Rückkanalkommunikation und die Taktsynchronisierung zu ermöglichen. Die beiden FPD-Link III Vierfach-Deserialisierer mit 4 Gbit/s unterstützen zwei Ausgänge der Schnittstelle für mobile Industrieprozessoren (Mobile Industry Processor Interface, MIPI), der seriellen Kameraschnittstelle 2 (CSI-2) über einen Samtec-Anschluss zu Anwendungsprozessoren.

Merkmale
  • Akzeptiert 8 Highspeed-Dateneingänge über die FPD-Link III-Synchronisierungsfunktion
  • Direkte Verbindung zum TDA2Plus-EVM über die CSI-I-Schnittstelle
  • Die Fahrzeugbatterie kann die Platine direkt mit Strom versorgen und vor Gegenstrom schützen
  • Funktioniert mit jeder Kamera, die ein kompatibles FPD-Link III DS90UB953-Serialisierungsmodul verwendet
  • MSP430™-Mikrocontroller (MCU) zur Initialisierung und Konfiguration der Video-Pipeline verfügbar
  • Design kompatibel mit auf der Platine integrierter MCU, ohne MCU oder mit externer MCU
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDJ8A.PDF (4239 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRW16A.PDF (153 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW15A.PDF (212 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW18A.ZIP (4819 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEL7A.ZIP (1259 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW17A.PDF (2762 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW14A.PDF (845 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19536KTTN-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 2,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5141-Q1Synchroner Abwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie, 2,2 MH

Datenblatt: PDF | HTML
eFuses (integrierte Hot-Swaps)

TPS25940-Q12,7 V bis 18 V, 42 mΩ, 0,6–5,3 A, eFuse mit Stromüberwachung und Kurzschlussschutz für die Batterie

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

HD3SS3411-Q13,3-V-PCI Express 3.0, 1-Kanal-Analog-Differenzschalter für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB960-Q1Vierfach-Deserializer-Hub, FPD-Link-III, für 2-MP-Kamera, mit zwei CSI-2-Ausgangsanschlüssen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5121-Q13-65-V-Wide-VIN-Synchronverstärker mit Strommodus und Trennschaltersteuerung für die Automobilindust

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F227216-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221A-Q1Multiplexer-/Demultiplexer-Schalter 1:2 für die Automobilindustrie, ESD-geschützt, USB 2.0 Highspeed

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17577Q3A30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16340Q3N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 25 V, Einzel-SON, 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS65263-Q1Dreifach-Synchron-Abwärtswandler, 4,0–18 V, 3/2/2 A, mit I2C-gesteuerter dynamischer Spannungsskalie

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Berechnungstool

LM5141DESIGN-CALC — LM5141-Q1 controller quickstart design tool

Willkommen beim Schnellstart-Designtool LM5141-Q1. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungstechniker und erleichtert ihnen das Design eines DC/DC-Abwärtsreglers mit niedrigem Ruhestrom auf Basis des 65-V-Synchron-DC/DC-Abwärtsreglers LM5141-Q1. Somit kann der Benutzer schnell zu (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC controllers
LM5141 Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich LM5141-Q1 Synchroner Abwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie, 2,2 MH
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15019 Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5141-Q1 für die A PMP15041 25 W Referenzdesign für Start-Stopp-Systeme im Automobilbereich mit 2,2 MHz-Betrieb PMP20682 Referenzdesign für synchronen Abwärtswandler für Automobil-Cluster-Anwendungen PMP20818 Referenzdesign für 137-W-Holdup-Wandler für Speicherserver PMP21795 Referenzdesign für EMI- und thermisch optimierten synchronen Abwärtswandler für die Automobilindustr PMP30339 Synchron-Abwärtswandler mit 3,3 V@12,0 A für die Automobilindustrie – Referenzdesign TIDA-01413 ADAS 8-Kanal-Sensor-Fusion-Hub-Referenzdesign mit zwei 4 Gbps-Quad-Deserialisierern
Evaluierungsplatine
LM5141QRGEVM LM5141QRG Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

LM5141DESIGN-CALC LM5141-Q1 controller quickstart design tool

close
Aktuelle Version
Version: A6
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2025

LM5141/-Q1 controller quickstart design tool

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC controllers
LM5141 Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich LM5141-Q1 Synchroner Abwärtscontroller mit breitem Eingangsspannungsbereich für die Automobilindustrie, 2,2 MH
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP15019 Referenzdesign für Synchron-Abwärtsregler mit hohem Strom und großem VIN mit dem LM5141-Q1 für die A PMP15041 25 W Referenzdesign für Start-Stopp-Systeme im Automobilbereich mit 2,2 MHz-Betrieb PMP20682 Referenzdesign für synchronen Abwärtswandler für Automobil-Cluster-Anwendungen PMP20818 Referenzdesign für 137-W-Holdup-Wandler für Speicherserver PMP21795 Referenzdesign für EMI- und thermisch optimierten synchronen Abwärtswandler für die Automobilindustr PMP30339 Synchron-Abwärtswandler mit 3,3 V@12,0 A für die Automobilindustrie – Referenzdesign TIDA-01413 ADAS 8-Kanal-Sensor-Fusion-Hub-Referenzdesign mit zwei 4 Gbps-Quad-Deserialisierern
Evaluierungsplatine
LM5141QRGEVM LM5141QRG Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden ADAS 8-Channel Sensor Fusion Hub Ref Design With Two 4-Gbps Quad Deserializer (Rev. A) 15.05.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TDA2PXEVM TDA2Px – Evaluierungsmodul

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01130 Referenzdesign für 2-MP-Kameramodul mit Videoschnittstelle nach MIPI CSI-2, FPD-Link III und POC TIDA-01323 Referenzdesign für ADAS-Multisensor-Hub mit vier 4-GBit/s FPD-Link III Dual-CSI-2-Ausgang und PoC

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX Prozessor-SDK für TDAx ADAS-SoCs – Unterstützung für Linux und TI-RTOS

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.