TIDA-00420

TIDA-00420

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una arquitectura de módulo de entrada binaria (BIM) de CA/CC basado en convertidor analógico a digital (ADC) escalable y rentable con aislamiento reforzado. Los 16 canales de un convertidor analógico a digital (ADC) SAR de 10 o 12 bits se utilizan para detectar varias entradas binarias. Los amplificadores operacionales, además de mantener bajo el costo por canal, proporcionan un acondicionamiento de señal óptimo para cada entrada. Se utiliza un aislador digital (básico o reforzado) para aislar el microcontrolador (MCU) anfitrión o el procesador. Se dispone de una provisión para medir la temperatura, la humedad y el campo magnético para el diagnóstico. Una fuente de alimentación CC/CC de aislamiento reforzado con salida configurable proporciona la alimentación necesaria para el módulo binario.

Funciones
  • Módulo de entrada binaria de CA/CC de entrada escalable con parte frontal de ADC
  • Fuente de alimentación CC/CC aislada para aislar el anfitrión del lado del sensor
  • Mayor fiabilidad del sistema gracias al uso de aisladores digitales frente a una solución basada en optoacoplador
  • Amplio rango de entrada de 10 V a 300 V y admite mediciones en tensiones de entrada de CA o CC
  • La medición de la tensión de entrada proporciona un umbral programable
  • Selección de dispositivos optimizada por canal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDU858C.PDF (944 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRDX5B.ZIP (1364 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDX4B.ZIP (358 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRDX8B.ZIP (29260 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCA24B.ZIP (2121 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDX6B.ZIP (3761 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRDX3B.ZIP (1515 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM2901 — Comparador diferencial cuádruple de 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

REG71055 — Bomba de carga reductora/elevadora de 60 mA y 5.5 V en ThinSOT-23

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO6741-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 3/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7740 — Aislador digital de 4 canales, 4/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7842 — Aislador dig. alta tensión, reforzado, 4 can., 2/2, 2000 VRMS, VIOWM, distancia de fuga de 14.5 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Potenciómetros digitales (digipots)

TPL0401A-10 — Potenciómetro digital monocanal de 128 toques con interfaz I2C (dirección 0101110)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV6001 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV6002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1080 — Sensor digital de humedad relativa de baja potencia y RH del 2 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

P82B96 — Búfer/extensor de cable I2C/SMBus de 2 bits bidireccional de 2 a 15 V y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

TCA9517 — Repetidor/búfer de I2C kHz/SMBus de 2 bits de traducción de nivel 400 con alta impedancia apagada

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9535 — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 16 bits con registros de interrupción y configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC12040 — Convertidor CC-CC aislado de 3 kVrms, alta eficiencia y 500 mW

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC12050 — Convertidor CC-CC aislado de 5 kVrms, alta eficiencia y 500 mW

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV742P — Regulador de tensión de caída baja (LDO), baja IQ, de 200 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS73801 — Regulador de tensión ajustable de caída baja, 1 A y 20 V, con protección contra tensión y corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores lineales de efecto Hall

DRV5053-Q1 — Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V) para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22919 — Interruptor de carga de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ con descarga de salida ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22944 — Interruptor de carga de 5.5 V, 0.1 A, 500 mΩ con límite de corriente y activación de activa alta

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC2G34 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ10501 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 5,5 V y 1 A en un paquete de 3 mm × 2,6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZM23601 — Módulo de alimentación CC-CC reductor de 36 V y 1 A en un paquete de 3,8 mm × 3 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7028 — Convertidor analógico a digital (ADC) pequeño de 8 canales y 12 bits con SPI, GPIO y CRC

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7128 — Convertidor analógico a digital (ADC) pequeño de 8 canales y 12 bits con interfaz I2C, GPIO, CRC y m

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7952 — ADC SAR de 12 bits, 1 MSPS, 12 canales, terminación única, microalimentación, sr i/f

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7953 — ADC SAR de micropotencia de 12 bits, 1 MSPS, 16 canales, terminación única, con E/S serie

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7956 — ADC SAR de 10 bits, 1 MSPS, 12 canales, extremo único, microalimentación, sr i/f

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7957 — ADC SAR de 10 bits, 1 MSPS, 16 canales, extremo único, microalimentación, sr i/f

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC101C081 — Convertidor digital a analógico Micro Power de 10 bits con una interfaz compatible con I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC5578 — DAC de interfaz de 2 cables, 8 bits, canal octal, fallas ultrabajas, salida de tensión

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3897 — Supervisor monocanal, ultrapequeño y ajustable con salida activa-alta y drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040-N — Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7844 — Aislador digital reforzado, 0/4, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS0701 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 7 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1400 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 14V

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25921A — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de reintento automático
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
* Guía de diseño ADC-Based, Digitally-Isolated, Wide-Input, 16-Ch, AC/DC Binary Input Ref. Design (Rev. C) PDF | HTML 1/03/2021
Informe Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos