高速 ADC (≥10 MSPS)

我們的創新產品組合是業界翹楚,是高速 ADC 的新標準

parametric-filter檢視所有產品
我們的高速類比轉數位轉換器(ADC)產品組合提供高速轉換應用的解決方案,涵蓋航太、國防、無線、工業和測試領域。 透過領先業界的高速、高性能與低功耗裝置選項,讓您的系統設計成真。

依類別瀏覽

相關類別

所有高性能 RF 收發器

您在尋找完整的整合式收發器嗎? 請考慮我們的整合式 TX+RX 選項。

精選高速 ADC

設計與開發資源

韌體
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA

JESD204 快速設計 IP 被設計用於幫助 FPGA 工程師快速實現可運作的 JESD204 系統,從而加速開發過程。該 IP 的架構設計使得下游數位處理和其他應用邏輯能夠隔離於 JESD204 通訊協定的大多數性能和時序關鍵約束之外。該 IP 能夠幫助設計人員減少韌體開發時間並簡化 FPGA 的整合。

JESD204 快速設計 IP 無需權利金,用於 TI 高速資料轉換器。TI 將協助使用者配置初始連結,針對特定 FPGA 平台與 TI 資料轉換器 JMODE 之間的使用進行自訂。TI 將在 IP 測試完成並準備部署後,透過安全下載連結提供 IP。

JESD204 快速設計 IP 支援下列 (...)

參考設計
採用 ADC12DJ3200 且適用於 L、S、C 和 X 波段的直接射頻取樣雷達接收器參考設計

此參考設計利用 ADC12DJ3200 評估模組 (EVM),展示用於以 HF、VHF、UHF、L、S、C 和 X 波段的一部分操作雷達的直接射頻取樣接收器。類比轉數位轉換器 (ADC) 的廣泛類比輸入頻寬與高取樣率 (6.4 GSPS),採用單或雙 ADC 提供多頻段範圍。ADC 的直接射頻取樣功能,可透過省去數個向下轉換階段減少零組件數量,進而降低整體系統複雜性。

參考設計
1 GHz 訊號頻寬射頻取樣接收器參考設計
射頻取樣架構可替代傳統的超外差架構。射頻取樣類比轉數位轉換器 (ADC) 會以高取樣率運作,並直接將訊號從無線電頻率 (RF) 轉換為數位。由於取樣率較高,因此射頻取樣架構可支援非常寬的訊號頻寬。更高的訊號頻寬會增加系統的容量,進而實現更快的數據傳輸或更高的使用者存取權限。

此參考設計採用雙通道、14 位元解析度 ADC、取樣率高達 3GSPS 的 ADC32RF45。最大訊號頻寬由 ADC 取樣率除以二得出。在此參考設計中,訊號頻寬超過 1GHz。最大輸入頻率按照 ADC 和輸入變壓器輸入緩衝器的輸入頻寬設定。此參考設計可直接擷取高達 4GHz 的 RF 訊號,適用於所有重要電信頻帶和 S (...)

ADC32RF72
高速 ADC (≥10 MSPS)

雙通道、16 位元、1.5GSPS、超低雜訊頻譜密度 (NSD) 射頻取樣接收器

約略價格 (USD) 1ku | 993.88

ADC3664-EP
高速 ADC (≥10 MSPS)

強化型產品,14 位元,125MSPS,雙通道低功率 ADC

約略價格 (USD) 1ku | 333.33

ADC3683-EP
高速 ADC (≥10 MSPS)

強化型產品,18 位元,65MSPS,雙通道低功率 ADC

約略價格 (USD) 1ku | 535.27

ADS52J66
高速 ADC (≥10 MSPS)

具 JESD204B 介面的 8 通道、14 位元、125-MSPS 類比轉數位轉換器 (ADC)

約略價格 (USD) 1ku | 422.98

ADC34RF72
高速 ADC (≥10 MSPS)

四通道、16 位元、1.5GSPS 超低雜訊頻譜密度 (NSD) 射頻取樣接收器

約略價格 (USD) 1ku | 1322.5

ADC3664-SEP
高速 ADC (≥10 MSPS)

耐輻射、30krad、18 位元、雙通道 125MSPS ADC

技術資源

影片系列
影片系列
TI Precision Labs:ADC
隨選影片課程和教學內容包含除了運用理論和實際知識解決進階應用的特有問題外的裝置架構初步概念。
資源
資源
高速訊號鏈訓練系列
線上訓練系列涵蓋 RF 取樣、JESD204B 等主題。
資源
資源
高速 ADC 電路
探索可讓您輕鬆因應終端設備需求之全方位高速 ADC 子電路函式庫的概念,其中包括免費的電子書。