Mikrocontroller (MCU)

C2000™ Piccolo™-32-Bit-Mikrocontroller

Einstiegsleistung mit hohem Integrationsgrad für eine breite Palette von Regelungsanwendungen

Durch ein hohes Maß an Analog- und Systemintegration in Verbindung mit leistungsfähigen Peripheriesteuerungskomponenten und hoher Verarbeitungsleistung ermöglichen die C2000-Mikrocontroller der Piccolo-Reihe, auch kostensensitive Anwendungen mit Echtzeitsteuerung auszustatten. Dank der bahnbrechenden Beschleunigertechnologien können Sie die Systemkosten senken und dennoch ein hohes Leistungsniveau erzielen.


Bewährtes Portfolio

Die C2000 Piccolo-Mikrocontrollerfamilie umfasst sechs verschiedene Code-kompatible Reihen mit einem breiten Spektrum an Leistungs-, Speicher- und Peripherieoptionen.


Auf die Anwendung abgestimmt

Entwickelt für kostensensitive Echtzeit-Steuerungsanwendungen, die eine hochpräzise Erfassung, schnelle Berechnungen und eine hochauflösende Systemansteuerung erfordern.


Beschleunigung der Anwendungen

Wir beweisen den Wert von Piccolo in Echtzeitsteuerung und beschleunigen Ihre Produktentwicklung, indem wir Software Development Kits, Bibliotheken und Tools sowie Anwendungs-EVMs und Referenzdesigns anbieten.

Piccolo-Produktportfolio

TMS320F2807x-MCUs

TMS320F2807x-MCUs

TMS320F28004x-MCUs

NEU! TMS320F28004x-MCUs

TMS320F2806x-MCUs

TMS320F2806x-MCUs

TMS320F2805x-MCUs

TMS320F2805x-MCUs

TMS320F2803x-MCUs

TMS320F2803x-MCUs

TMS320F2802x-MCUs

TMS320F2802x-MCUs

Verarbeitung

Kern CPU und Coprozessor CPU und Coprozessor CPU und Coprozessor CPU und Coprozessor CPU und Coprozessor CPU
Kerntakt 120 bis 240 MIPS 100 bis 200 MIPS 90 bis 180 MIPS 60 bis 120 MIPS 60 bis 120 MIPS Bis 60 MIPS

Speicher

Flash-Speicher Bis 512 KB Bis 256 KB Bis 256 KB Bis 128 KB Bis 128 KB Bis 64 KB
SRAM 100 KB 100 KB 100 KB 20 KB 20 KB 12 KB

Gehäuse

Pin-Anzahl 100-176 56-100 80-100 80 56-80 38-48

Preis ab:

10,06 USD (1.000 Stück) 4,85 USD (1.000 Stück) 4,85 USD (1.000 Stück) 3,25 USD (1000 Stück) 3,05 USD (1000 Stück) 1,99 USD (1000 Stück)

Die neue Serie Piccolo F28004x

Die neuen C2000 Piccolo F28004x-MCUs wurden für Leistungssteuerungsanwendungen optimiert und basieren auf Generationsverbesserungen, die mit den Serien Delfino F2837x und Piccolo F2807x eingeführt wurden. Zugleich stellen sie eine Roadmap und ein Portfolio für existierende Piccolo-Kunden dar, die sich von Premium-Leistung in einer kostengünstigen Lösung angezogen fühlen. Hauptunterschiede umfassen:

  • Optimierte Performance und Leistung
  • Zu den neuen Funktionen gehören On-Chip-DC-DC-Wandler für reduzierten Stromverbrauch und ERAD (Embedded Real-Time Analysis And Diagnostic Unit) für erweiterte Debugging- und Systemanalyse
  • Fortschrittliche Ansteuerung und Designflexibilität
  • Integrierte Analogfunktion und Schutz

InstaSPIN™-Lösungen für Motorsteuerung

Egal ob Sie an einer einfachen Anwendung oder an einem komplexen Design arbeiten, die sensorlosen TI InstaSPIN-Lösungen für dreiphasige Motoren vereinfachen die Entwicklung von Motorsteuerungsanwendungen. Die InstaSPIN-fähigen C2000 MCUs von TI bieten Entwicklern von Motorsteuerungsanwendungen mit (Drehmoment-, Drehzahl- und Positionssteuerung) und ohne Sensoren (Drehmoment- und Drehzahlsteuerung) eine professionelle Lösung und werden durch eine spezielle Bibliothek von ausgewählten Piccolo-Mikrokontrollern unterstützt. 

InstaSPIN-Grafik

Vorgestellte Anwendungen