센서

mmWave IWR – 건물 자동화

알아보기

건물 자동화를 위한 TI의 산업용 mmWave 솔루션은 실내에서 최대 14m 및 실외에서 50m 이상의 범위에서 사람 감지 및 추적을 지원합니다. mmWave는 매우 정확한 재실 탐지에 사용할 수 있으며, 사람의 위치와 속도를 감지하여 관심 구역에 사람이 들어가거나 특정 방향으로 움직일 때 시스템을 트리거합니다. 

mmWave 센서는 온보드 처리를 통해 의자와 책상처럼 관련 없는 정적 물체, 나무와 환풍기처럼 움직이는 물체의 상을 무시하여 오탐지를 줄입니다. 

mmWave 센서는 악천후나 주변 조명과 같은 주변 환경에 영향을 받지 않는 고성능 감지 기능을 제공합니다. mmWave는 카메라나 광학 렌즈가 없기 때문에 개인 정보 보호에 민감한 애플리케이션에 적합합니다.

TI의 AOP(Antenna On Package) 기술은 설계 프로세스를 간소화하고 천장 및 벽걸이형 애플리케이션 모두에 대한 시스템 폼 팩터를 줄입니다.

IWR6843 mmWave 센서

애플리케이션
재실 감지/인원수 세기자동 문 및 게이트
노약자 모니터링/낙상 감지
동작 감지기 및 IP 네트워크 카메라
장점 단일 칩 센서를 사용하여 여러 사람을 추적하고 구분합니다. 의자 및 테이블과 같은 움직이지 않는(정적) 물체를 무시하고 팬, 커튼 또는 블라인드와 같은 움직이는 물체를 필터링하여 솔루션을 단순화합니다. 센서에서 3D 높이 정보를 사용하여 프라이버시를 침해하는 카메라를 사용하지 않고 개인의 자세와 떨어진 사람이 있는지 여부를 확인합니다.  나무나 관목처럼 잡다한 움직임이 많은 어수선한 실외에서도 느리게 움직이는 사람들을 강력하게 감지 및 지역화합니다.
하드웨어
(시야)
IWR6843 스타터 번들
(120° 수평, 30° 수직)
(120° 수평, 120° 수직)
 

IWR6843AOP EVM

스타터 번들(130° 수평, 130° 수직)

IWR6843 스타터 번들

(120° 수평, 30° 수직)

환경 예 회의실 열려 있는 사무실 거실 실외
지원 구역 예 6m x 6m 14m x 14m 8m x 8m 25m x 50m
범위 예
(분해능)
6m
(0.048m)
14m
(0.12m)
8m
(0.075m)
55m
(0.5m)
속도 예
(분해능)
5.17m/s
(0.082m/s)
5.25m/s
(0.082m/s)
2m/s
(0.05m/s)
6.2m/s
(0.01m/s)
관련 온보드 알고리즘

정적 클러터 제거

그룹 추적/계수

해당 없음

정적 클러터 제거

물체 필터링을 위한 그룹 추적

제공된 예제 구성

인원 수 세기 랩

실험: 위치 및 낙상 감지 50m 실외 사람 추적 및 오탐지 필터링

평가

평가 모듈을 구매한 후 실험 및 실습을 이용하고 건물 자동화 TI 설계를 참조하여 TI의 mmWave 레이더 센서를 평가하세요.

IWR6843 스타터 번들

벽걸이형 또는 측면형 애플리케이션을 위한 안테나 설계를 갖춘 IWR6843 평가 키트

IWR6843 AoP 평가 모듈

IWR6843 AOP  EVM은 통합 안테나 온 패키지 기술을 갖춘 소형 폼 팩터 평가 모듈입니다.

실험 및 실습

실험 및 실습을 사용하여 mmWave 센서 성능을 직접 체험하고, 건물 자동화 애플리케이션에 대한 기본 제공 데모 또는 맞춤형 코드를 사용하여 데모를 다시 만드세요.

레퍼런스 디자인

건물 자동화의 다양한 애플리케이션에 대한 설계 가이드, 소프트웨어, 구성 및 설명서를 비롯한 TI 레퍼런스 디자인을 사용합니다.

디자인

생산을 시작하기에 앞서 도움을 주는 이러한 리소스를 살펴보세요.

IWR6843 AOP

안테나 온 패키지 통합 60GHz 센서는 RF 설계 문제 및 패키지 크기를 줄입니다.

IWR6843

60GHz 센서는 3D 탐지 및 증가된 메모리로 가장자리에서 인텔리전스를 제공합니다

IWR1843

77GHz 센서는 3D 탐지 및 증가된 메모리로 가장자리에서 인텔리전스를 제공합니다

IWR1642

77GHz 센서는 2D 탐지로 가장자리에서 인텔리전스를 제공합니다

설계 프로세스 중에 궁금한 점이 있습니까? TI의 mmWave 교육 시리즈 활용.

TI mmWave 센서 포럼에서 질문하고 아이디어를 탐구하세요.