Audio
Hören Sie den Unterschied mit unseren End-to-End-Audiolösungen für jedes System
Nach Kategorien durchsuchen
Durchsuchen nach Anwendungen
Audiolösungen für Fahrzeuge
Schaffen Sie mit unseren, branchenführenden Audioverstärkern, Datenwandlern und Prozessoren nach AEC-Q100 für den Automobilbereich das perfekte Fahrerlebnis.
Intelligente Home-Audiolösungen
Unsere Audiotechnik unterstützt die sich entwickelnden Anforderungen von Smart Homes. Erzielen Sie schnellere Designzyklen und steigern Sie die Leistung von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Gebäudeautomation und Gerätetechnik.
Professionelle Audio- und Musikanwendungen
Mit unseren HiFi-Technologie für professionelle Audio- und Musikanwendungen erhalten Sie den Spitzenklang, den Sie brauchen.
Warum sollten Sie TI für Ihre Audiosysteme wählen?
Auf Tradition gegründet
Unser Burr-Brown™-Audioportfolio ist wegweisend auf dem Gebiet der digitalen Audiotechnik und basiert auf Produkten mit erstklassiger Klangqualität und Neuentwicklungen.
Angetrieben von Innovationen
Vereinfachen Sie den Entwicklungsprozess Ihrer Audioanwendungen mit den innovativen Lösungen aus unserem Burr-Brown™-Audioportfolio, eingesetzt in Prozesstechnologien, die von unseren Branchenfachleuten entwickelt wurden.
Bewährte Leistung
Bieten Sie mit Burr-Brown™-Audiolösungen, dem größten Portfolio an HiFi-Audiogeräten, wie leistungsstarker Verstärker, Operationsverstärker und Datenwandler der Klasse D. ein erstklassiges Audioerlebnis.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
High-Fidelity-Audio für Anwendungen mit erstklassiger Klangqualität entwickeln
Unsere Technologie ermöglicht qualitativ hochwertige Audioaufnahme und -wiedergabe und unterstützt Sie bei der Entwicklung differenzierter professioneller Audioprodukte.
Vorteile:
- Unser altes Burr-Brown™-Audioportfolio besteht aus innovativen Architekturen, die in hochmoderne, von unseren Branchenexperten entwickelte Prozesstechnologie integriert sind.
- Unsere Audiowandler und Verstärker bieten mehrkanalige, hochauflösende und verzerrungsarme Lösungen für den HiFi-Sektor in einem breiten Dynamikbereich.
- Unsere hocheffizienten Lautsprecherverstärker mit wegweisendem Lautsprecherschutz ermöglichen die maximale Leistung, ohne den Lautsprecher zu beschädigen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00385 – High-Fidelity-Kopfhörerwiedergabe-Referenzdesign für tragbare und Smartphone-Anwendungen
- TIDA-00874 – HiFi-175-W-Klasse D-Audioverstärker mit digitalen Eingängen und Verarbeitung – Referenzdesign
- TIDEP-0088 – Referenzdesign eines Audio-Vorverarbeitungssystems für sprachbasierte Anwendungen
- ADC6140EVM-PDK – TLV320ADC6140 – Evaluierungsmodul für vierkanaligen Burr-Brown™-Audio-ADC, 768 kHz
- TPA3255EVM – TPA3255 315-W-Stereo/600-W-Mono, Ultra-HD-Analog-Eingang-Audio-Klasse D-Modul
- PCM1822EVM – PCM1822-Evaluierungsmodul für hardwaregesteuerten Audio-ADC mit 192 kHz und einem Rauschabstand (SNR
- SmartPA Speaker Protection Algorithm – Application note
- Analog Microphone and ADC System in Far-field Application (Rev. B) – Application note
- PUREPATHCONSOLE – PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen
Intelligentere Systeme zur Gebäudeautomatisierung
Unsere Analogverstärker und -Wandler unterstützen Sie bei der Steigerung der Energieeffizienz in der Gebäudeautomatisierung.
Vorteile:
- Unsere integrierten Lösungen für vereinfachte Entwicklungen umfassen Mehrkanal-Audiowandler und Verstärker.
- Unsere hochauflösenden, verzerrungsarmen Datenwandler mit breitem Dynamikbereich unterstützen die Produktion von HiFi-Audiosystemen.
- Unsere hocheffizienten Lautsprecherverstärker mit wegweisendem Lautsprecherschutz ermöglichen die maximale Leistung, ohne den Lautsprecher zu beschädigen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010224 – Referenzdesign für energieeffiziente drahtlose Kamera mit verlängerter Batterielaufzeit
- TIDA-01589 – High Fidelity, Nahfeld-Zwei-Wege-Audio-Referenzdesign mit Rauschunterdrückung und Echounterdrückung
- TPA2011D1 – Klasse D-Audioverstärker mit 3,2 W, Mono, Analog-Eingang und automatischer Wiederherstellung des Kur
- TLV320AIC3104 – Energieeffizienter Stereo-Codec mit 6 Eingängen, 6 Ausgängen, Kopfhörerverstärker und hochwertigen D
- TAS2563 – Intelligenter Audioverstärker, 6,1 W, Digitaleingang und integrierter Lautsprecherschutz, erweiterte
- ADC5140EVM-PDK – TLV320ADC5140 – Evaluierungsmodul für vierkanaligen Burr-Brown™-Audio-ADC, 768 kHz
- TAS2X63EVM – TAS2563 QFN – intelligenter Verstärker, 6 W, mit integriertem DSP – Standalone-Evaluierungsmodul<
- TLV320AIC3104EVM-K – TLV320AIC3104-Evaluierungsmodul und USB-Hauptplatine
- How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home – Technical article
- Analog Microphone and ADC System in Far-field Application (Rev. B) – Application note
- TAS2XXX-DRIVERS – Android und andere Treiber für Verstärker der Klasse D der Serien TAS25XX und TAS27XX
- PUREPATHCONSOLE – PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen
Codecs und Verstärker in Funkanwendungen und anderen robusten Kommunikationsanwendungen implementieren
Mit unseren hochintegrierten, stromsparenden Codecs und effizienten Verstärkern intelligente Elektronik für Luft- und Raumfahrt sowie Wehrtechnik entwickeln.
Vorteile:
- Unsere rauscharmen und verzerrungsarmen Audio-Codecs erhöhen die Empfindlichkeit.
- Unsere integrierten Audioverarbeitungsprodukte vereinfachen die Entwicklung und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
- Unsere Lösungen mit geringen elektromagnetischen Störungen ermöglichen eine störungsfreie Kommunikation.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDEP0066 – Spracherkennungs-Referenzdesign auf dem C5535 eZdsp™
- TIDA-03026 – Referenzdesign zur Statusanzeige mit LED und Audio-Feedback
- TLV320AIC3204 – Stereo-Audio-CODEC mit sehr geringem Stromverbrauch und PowerTune™-Technologie
- TPA6211A1 – Mono-Audioverstärker Klasse AB, 3,1 W, Analogeingang
- TPA3131D2 – Class-D-Audioverstärker mit 4 W Stereo, 8 W Mono, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, Analogeingang, f
- TLV320AIC3204EVM-K – TLV320AIC3204-Evaluierungsmodul (EVM) und USB-Hauptplatine
- TPA6211A1EVM – TPA6211A1 – Evaluierungsmodul (EVM)
- TPA3131D2EVM – TPA3131D2EVM für Klasse-D-Lautsprecherverstärker, 7W
- Using the AGC,DRC and Beep generator Function in TLV320AIC3204/3254/3100/3110/31 – Application note
- Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) – Application note
- PUREPATHCONSOLE – PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen
Hochleistungsfähige aktive Geräuschunterunterdrückung mit kurzer Latenzzeit zur Verringerung unerwünschter Geräusche in Fahrzeugen der nächsten Generation entwickeln
Unser skalierbares Portfolio an Audiowandlern und Verstärkern ermöglicht durch hohe Leistung und Integration die kostengünstige Entwicklung branchenführender Lösungen für aktive Geräuschunterdrückung (ANC – Active Noise Cancellation).
Vorteile unserer Analog-Digital-Wandler:
- Signalweg mit kurzer Latenzzeit.
- Integrierte Mikrofon-Bias-Spannung und Diagnose.
- Hardware- und softwarekompatible Bausteine mit Skalierbarkeit auf zwei, vier und sechs Kanäle.
Vorteile unserer Audioverstärker der Klasse D:
- Signalweg mit kurzer Latenzzeit.
- Digitale oder analoge Eingänge.
- Abtastraten von bis zu 192 kHz.
Ausgewählte Ressourcen
- TAS6584-Q1 – 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 45-V-, 10-A-Digitaleingang und Strommessung für die Automobili
- PCM6260-Q1 – 6-Kanal-Audio-ADC für Fahrzeuganwendungen mit integrierter programmierbarer Mikrofonvorspannung,
- PCM6260Q1EVM-PDK – Evaluierungsmodul für PCM6260-Q1 6-Kanal-Audio-ADC mit integriertem programmierbarem Mikrofonvorspan
- TAS6584Q1EVM – TAS6584-Q1 Evaluierungsmodul für Vierkanal-Klasse-D-Audioverstärker mit 45 V, 10 A Digitaleingang
- PCM6xx0-Q1 Use-Case Scenarios in Automotive Audio Applications (Rev. A) – Application note
- PUREPATHCONSOLE – PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen
Bessere Integration und geringerer Platzbedarf bei Lösungen für Telematik-Steuereinheiten und Notrufdesigns.
Unser skalierbares Portfolio an Audiowandlern und Verstärkern bietet hohe Leistung und Integration für die kostengünstige Entwicklung branchenführender Telematik- und E-Call-Lösungen für den Automobilbereich.
Vorteile unserer Codecs:
- Signalweg mit kurzer Latenzzeit.
- Integrierte Mikrofon-Bias-Spannung und Diagnose.
- Großer Eingangsspannungsbereich über die gesamte Bandbreite.
Vorteile unserer Audioverstärker der Klasse D:
- Analoge Eingänge.
- Last-Diagnose.
- Pinkompatible Optionen für 8 und 22 W.
- Geringe Abmessungen, Pad-down.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00724 – Audio-Subsystem für Kfz-Notrufe (eCall) – Referenzdesign
- TAS5441-Q1 – Monokanal-Verstärker der Klasse D für die Automobilindustrie mit 22 W, Analogeingang, Load-Dump-Schu
- TAS5441Q1EVM – Evaluierungsmodul für Audioverstärker für eCall, Telematik, Kombiinstrument und Infotainment
- PCM6xx0-Q1 Use-Case Scenarios in Automotive Audio Applications (Rev. A) – Application note
- How to save space and BOM costs by sharing microphones across automotive subsystem – Technical article
- PUREPATHCONSOLE – PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen
Bauen Sie eine digitale Cockpit-Verarbeitungseinheit, die die hohen Leistungs- und Integrationsanforderungen unserer Fahrzeuge der nächsten Generation erfüllt.
Unser skalierbares Portfolio an Audiowandlern und Verstärkern bietet hohe Leistung und Integration für die kostengünstige Entwicklung von Lösungen für digitale Cockpit-Verarbeitungseinheiten.
Vorteile unserer Analog-Digital-Wandler:
- Signalweg mit kurzer Latenzzeit.
- Integrierte Mikrofon-Bias-Spannung und Diagnose.
- Hardware- und softwarekompatible Bausteine mit Skalierbarkeit auf zwei, vier und sechs Kanäle.
Vorteile unserer Audioverstärker der Klasse D:
- Breites Portfolio mit Optionen für 2,1 MHz.
- Signalweg mit kurzer Latenzzeit für zeitkritische Audiosignale.
- Abtastraten von bis zu 192 kHz.
Ausgewählte Ressourcen
- TAS6424E-Q1 – Klasse-D-Audioverstärker für den Automobilbereich mit 75 W, 2 MHz, 4 Kanälen, 4,5 bis 26,4 V
- TAS6584-Q1 – 4-Kanal-Audioverstärker der Klasse D, 45-V-, 10-A-Digitaleingang und Strommessung für die Automobili
- PCM6260-Q1 – 6-Kanal-Audio-ADC für Fahrzeuganwendungen mit integrierter programmierbarer Mikrofonvorspannung,
- PCM6260Q1EVM-PDK – Evaluierungsmodul für PCM6260-Q1 6-Kanal-Audio-ADC mit integriertem programmierbarem Mikrofonvorspan
- TAS6424EQ1EVM – TAS6424E-Q1 Evaluierungsmodul 75-W-, 2-MHz-, Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D mit digitalem Ei
- TAS6584Q1EVM – TAS6584-Q1 Evaluierungsmodul für Vierkanal-Klasse-D-Audioverstärker mit 45 V, 10 A Digitaleingang
- PUREPATHCONSOLE – PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen